Loading

Studio 5000 Logix Designer Level 3: 프로젝트 개발 - e-Learning

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP143-EL
  • 타입: e-Learning
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 9시간
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 일반적인 컨트롤러 용어 및 작동에 대한 추가 지식을 제공합니다. 모든 Logix 5000 컨트롤러에 공통적인 프로젝트 개발 작업에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 이러한 작업에는 작업 및 루틴 구성, 컨트롤러 데이터 구성, 모듈 구성 및 데이터 공유가 포함됩니다. 또한 입력 및 출력 장치에 대한 멀티캐스팅, 컨트롤러 간 데이터 공유 및 리모트 I,O 제어를 위해 Producer/Consumer 기술을 사용합니다.

이 과정은 모두 Logix 5000 제어 엔진을 사용하는 다음 하드웨어에 공통적인 작업을 다룹니다.

  • ControlLogix® 컨트롤러
  • CompactLogix 컨트롤러
  • SoftLogix™ 컨트롤러

전제 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: Logix 5000 System Fundamentals 과정(CCP146 또는 CCP146-EL) 또는 이에 상응하는 경험
  • Studio 5000 Logix Designer Level 2: Basic Ladder Logic Programming 과정(CCP151 또는 CCP151-EL)

수강 대상

이 과정은 모든 Logix 5000 컨트롤러에 대해 Studio 5000 Logix Designer® 프로젝트를 개발해야 하는 개인을 대상으로 합니다.

목표

  • Logix 5000 시스템 I/O 모듈 구성
  • EtherNet/IP 네트워크를 통한 Logix 5000 시스템 통신 구성
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 배열 구성
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 사용자 정의 데이터 타입 생성
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 추가 태그 기능 구성
  • 래더 다이어그램에서 애드온 명령어 개발
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 파일 및 구성요소 관리
  • Studio 5000 Logix Designer 래더 로직 팁과 요령
  • GSV 및 SSV 명령어를 사용하여 컨트롤러 상태 값 검색 및 설정
  • 데이터를 생산 및 소비하도록 Logix 5000 컨트롤러 구성
  • Logix 5000 메시지 구성
  • Logix 5000 시스템에서 연결 할당 및 펌웨어 업데이트
  • Logix 5000 시스템에서 폴트 식별 및 수정
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 교육 구독