Loading

SLC 500 및 RSLogix 500 프로그래밍

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCPS41
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 RSLogix 500® 소프트웨어를 사용하여 주어진 사양의 요구 사항을 충족하도록 SLC™ 500 프로세서를 효율적으로 프로그래밍하는 데 필요한 리소스와 실습을 제공합니다. 이 과정에서는 주어진 기능 사양의 요구 사항을 충족하는 프로그램을 단계별로 작성합니다. 프로젝트를 구축하면서 자신의 RSLogix 500 프로젝트에 적용할 수 있는 경험을 쌓게 됩니다. 과정의 각 레슨은 프로그래밍 시퀀스의 한 단계에 전념합니다. 강사는 각 단계를 제시하고 이를 완료하는 데 필요한 절차를 시연합니다.

각 절차가 시연된 후에는 적절한 명령어를 선택하고, 래더 로직을 작성 및 프로그래밍하고, SLC 500 워크스테이션을 사용하여 프로젝트를 테스트함으로써 배운 내용을 적용할 기회가 주어집니다. 그런 다음 자신의 프로그래밍을 기존 예제와 비교할 수 있습니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • SLC 500 시스템 구성요소 식별
  • RSLogix 500 소프트웨어 시작
  • SLC 500 프로세서와 통신
  • 새 프로젝트 생성
  • 주소 결정 및 기호 지정
  • 래더 로직 초안 작성
  • 비트 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 래더 로직 입력, 편집 및 확인
  • 프로그램 흐름 결정 및 서브루틴 생성
  • 타이머 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 카운터 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 문서 입력 및 검색
  • 데이터 테이블 구성
  • 수학 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 데이터 처리 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 비교 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 프로젝트 테스트
  • 프로젝트 보고서 구성 및 미리보기

참석 대상

RSLogix 500 소프트웨어를 사용하여 SLC 500 애플리케이션을 프로그래밍하는 담당자는 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 기본 제어 및 전기 원리에 대한 경험
  • Microsoft Windows 95 또는 Windows NT 환경에서 PC 운영 경험
  • 프로그래머블 컨트롤러에 대한 실무 지식 또는 PLC-5/SLC 500 and RSLogix Fundamentals 과정(CCP122) 이수

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 지원하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.
  • RSLogix 500 및 SLC 500 절차 가이드는 연습의 작업을 포함하여 일반적인 RSLogix 500 소프트웨어 작업을 완료하는 데 필요한 모든 단계가 제공됩니다. 이 직무 지원 자료의 절차를 따르면 과정에서 배운 내용을 즉시 자신의 업무에 적용할 수 있습니다.

실습

대화형 I/O 시뮬레이터에 연결된 SLC 500 프로세서를 사용한 실습을 통해 프로그래밍 및 문제 해결 능력을 향상시킵니다. 과정 전반에 걸쳐 시뮬레이션된 자동 세차를 제어하는 실제 RSLogix 500 프로젝트를 생성, 설계 및 프로그래밍합니다. 작업을 기존 예제와 비교할 수 있습니다.

차세대 학습

본 과정에서 다루는 유지보수 및 문제 해결 기술을 숙달한 후에는 SLC 500 and RSLogix 500 Maintenance and Troubleshooting 과정(CCPS43)에 참여하여 로직 및 프로그래밍 지식을 확장할 수 있습니다.

과정 일정

1-4일차

  • SLC 500 시스템 구성요소 식별
  • RSLogix 500 소프트웨어 시작하기
  • SLC 500 프로세서와 통신
  • 새 프로젝트 생성
  • 주소 결정 및 기호 지정
  • 래더 로직 초안 작성
  • 비트 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 래더 로직 입력, 편집 및 검증
  • 프로그램 흐름 결정 및 서브루틴 생성
  • 타이머 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 카운터 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 문서 입력 및 검색
  • 데이터 테이블 구성
  • 수학 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 데이터 처리 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 비교 명령어 선택 및 프로그래밍
  • 프로젝트 테스트
  • 프로젝트 보고서 구성 및 미리보기
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left SLC 500 및 RSLogix 500 프로그래밍