Loading

SLC 500 및 RSLogix 500 유지보수 및 트러블슈팅

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCPS43
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 기술 구축 과정은 노이즈, 전원, 이산 및 아날로그 I/O와 관련된 일반적인 하드웨어 문제를 해석 , 분리 , 진단하는 데 필요한 연습을 제공합니다. 문제 해결 시나리오에서는 진단 작업에 적용되는 기본 래더 로직 해석을 소개합니다.

RSLogix 500® 프로젝트에서 래더 로직 명령어를 추적하여 이러한 진단 기술을 연습합니다. 여러 문제 해결 기술의 통합 연습으로 교육이 완료됩니다.


참석 대상

RSLogix 500 소프트웨어를 사용하여 SLC™ 500 시스템의 문제 해결 및 유지보수를 담당하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 전기 제어 시스템 유지보수 경험
  • 프로그래머블 컨트롤러에 대한 실무 지식 또는 PLC-5/SLC 500 and RSLogix Fundamentals 과정(CCP122) 수료
  • Microsoft Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows NT 또는 Windows XP 환경에서 PC 운영 경험

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 학생들이 교실에서 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생들은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

 

학생 자료

학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습이 포함되어 있습니다.
  • RSLogix 500 및 SLC 500 절차 가이드는 실습을 포함한 일반적인 RSLogix 500 소프트웨어 작업을 완료하는 데 필요한 모든 단계가 제공됩니다. 이 직무 지원 자료의 절차를 따르면 과정에서 배운 내용을 즉시 자신의 업무에 적용할 수 있습니다.
  • SLC 500 및 RSLogix 500 문제 해결 가이드에는 사용자를 효율적으로 유지보수 및 문제 해결 솔루션으로 안내하는 진단 절차가 포함되어 있습니다.

실습

진단 및 문제 해결 기술은 문제 해결 가이드와 대화형 I/O 시뮬레이터에 연결된 SLC 500 프로세서를 사용한 실습을 통해 향상됩니다. 과정 전반에 걸쳐 시뮬레이션된 2-컴프레서 냉각 장치를 제어하는 실제 RSLogix 500 프로젝트를 유지 관리하고 문제를 해결합니다.

차세대 학습

본 과정에서 다루는 유지보수 및 문제 해결 기술을 숙달한 후에는 SLC 500 and RSLogix 500 Programming 과정(CCPS41)에 참여하여 로직 및 프로그래밍 지식을 확장할 수 있습니다.

과정 일정

  • SLC 500 시스템 구성요소 식별
  • RSLogix 500 소프트웨어 시작하기
  • SLC 500 프로세서와 통신하기
  • 메모리 레이아웃 및 SLC 500 시스템 주소 식별
  • 데이터 모니터링 및 입력
  • 비트 명령어 해석
  • 래더 로직 편집
  • RSLogix 500 프로젝트 문서화
  • 래더 로직 검색
  • 타이머 및 카운터 명령어 해석
  • 통합 실습: 래더 로직 추적
  • 비교 명령어 해석
  • 데이터 처리 명령어 해석
  • 프로그램 제어 명령어 해석
  • 프로젝트 보고서 구성 및 미리보기
  • 히스토그램 생성
  • 입력 및 출력 강제 설정
  • 노이즈 관련 문제 해결
  • 프로세서 및 전원공급장치 문제 해결
  • 디지털 I/O 문제 해결
  • 아날로그 I/O 문제 해결
  • 통합 실습: SLC 500 시스템 유지보수 및 문제 해결
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left SLC 500 및 RSLogix 500 유지보수 및 트러블슈팅