Loading

PLC-5/SLC 500 및 RSLogix 기본 사항

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP122
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: PLC-5 RSLogix 5 Courses, SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 시스템에 대한 소개 과정으로 설계되었습니다. RSLogix 5 또는 RSLogix 500 소프트웨어를 사용하여 PLC-5 또는 SLC 500 시스템을 다룹니다. 

중요: 과정을 마칠 때쯤이면 PLC-5 또는 SLC 500 시스템을 프로그래밍, 유지보수 또는 문제 해결할 수 없습니다. 그러나 이러한 기술을 가르치는 과정에 필요한 전제 조건을 이해하게 됩니다. 

목표

이 과정을 완료하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 시스템 이해
  • 프로세서의 일반적인 하드웨어 구성요소 식별
  • I/O 시스템의 하드웨어 구성요소 식별
  • I/O 구성 식별
  • 프로그래밍 시스템 시작
  • 숫자의 진법(기수) 변경
  • 프로그래밍 시스템과 프로세서 간 통신 설정
  • PLC-5 및 SLC 500 시스템 주소 식별
  • 래더 로직 해석
  • 타이머 온-딜레이(TON) 및 카운트 업(CTU) 명령어 해석

참석 대상

프로그래밍이 가능한 컨트롤러 시스템에 대한 실무 경험이 거의 없거나 전혀 없는 개인이 이 과정을 수강해야 합니다. 또한 다음 과정을 준비하는 개인에게도 이 과정이 권장됩니다.

  • SLC 500 및 RSLogix 500 프로그래밍 과정(CCPS41)
  • PLC-5 및 RSLogix 5 유지보수 및 문제 해결 과정(CCP412)
  • SLC 500 및 RSLogix 500 유지보수 및 문제 해결 과정(CCPS43)
  • Microsoft Windows의 기본 지식

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 각 연습 후 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다. 

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

과정 일정

1-2일차

  • 프로그래밍 가능 컨트롤러 시스템 이해
  • 프로세서의 일반적인 하드웨어 구성요소 식별
  • I/O 시스템의 하드웨어 구성요소 식별
  • I/O 구성 식별
  • 프로그래밍 시스템 시작
  • 숫자의 기수(진법) 변경
  • 프로그래밍 시스템과 프로세서 간 통신 설정
  • PLC-5 시스템 주소 식별
  • SLC 500 시스템 주소 식별
  • 래더 로직 해석, 타이머 온 지연(TON) 명령어 해석
  • CTU 명령어 해석
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left PLC-5/SLC 500 및 RSLogix 기본