Loading

Accelerated Logix 5000 유지보수 인증서 레벨 1

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP300
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 단기 과정은 Logix 5000™ 개념, 용어, 하드웨어 문제 해결 기술 및 Studio 5000 Logix Designer® 프로젝트에서 래더 로직 해석을 신속하게 학습하고 적용할 수 있는 개인을 위한 것입니다. 이 과정은 과정 가격에 포함된 Logix 5000 유지보수 인증서 과정 레벨 1 인증서 시험을 준비합니다. 다음을 통해 이러한 기술을 개발하고 연습할 기회를 갖게 됩니다.

  • 다음과 함께 사용되는 기본 개념 및 용어 학습:
    • Logix 5000 시스템 하드웨어
    • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션
    • RSLinx® Classic 소프트웨어
  • 문제 진단 및 해결 전략 연습:
    • 컨트롤러, Compact I,O 또는 기타 하드웨어의 구성 문제
    • 전기 노이즈
    • 고장/오작동 필드 장비
    • EtherNet 네트워크 문제

이 과정을 완료하면 이전에 작동하던 Logix 5000 시스템의 문제를 해결하고 정상 작동을 복원할 수 있어야 합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 제어 시스템 이해
  • Logix 5000 시스템 구성요소 찾기
  • 컴퓨터를 통신 네트워크에 연결
  • RSLinx Classic 소프트웨어 및 로터리 스위치를 사용하여 EtherNet 네트워크에 대한 IP 주소 지정
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션 탐색
  • 다운로드, 업로드 및 온라인 전환
  • I,O 태그 및 장치 찾기
  • 태그 값 해석, 모니터링 및 편집
  • Logix 5000 시스템의 문제점 격리
  • 전기, 디지털 I,O 모듈, 아날로그 I,O 모듈, Logix 5000 시스템 EtherNet 네트워크 및 분산 I,O 모듈 문제 해결
  • 간단한 래더 로직 구조 해석
  • 래더 로직 문서화 및 검색

참석 대상

이 과정은 Logix 5000 시스템을 유지보수하고 문제를 해결해야 하며 Logix 5000 시스템에 대한 현재 작업 경험이 있는 개인을 대상으로 합니다.

커리큘럼 참고: 이 과정에는 CCP153, CCP299, CCCL21 과정의 많은 수업이 포함되어 있으며, 5일간의 가속 형식으로 진행됩니다. 세 가지 과정을 모두 수강하지 마십시오.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 배선 다이어그램을 읽은 경험
  • 최근 2년 이내에 Rockwell Automation Logix 5000 과정 1개 이상 이수
  • 유지보수 담당자를 위한 Logix 5000 인증서 취득

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼 – 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동을 포함합니다.
  • 랩 북 – 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 각 연습 후에 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 절차 가이드 – 모든 Logix 5000 컨트롤러에 공통적인 기본 소프트웨어 작업을 완료하는 데 필요한 단계를 제공합니다. 이 직무 지원 자료의 절차를 따르면 학습한 내용을 즉시 자신의 작업에 적용할 수 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 ControlLogix with 5069 Compact I,O 워크스테이션(ABT-TDCLX4)을 사용하여 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

인증 평가

인증 평가에 대한 액세스는 수업 종료 후 90일 동안 유효하며 이메일로 제공됩니다.

과정 일정

1일차

  • 제어 시스템 이해 • Logix 5000 시스템 구성요소 찾기
  • 컴퓨터를 통신 네트워크에 연결
  • RSLinx Classic 소프트웨어 및 로터리 스위치를 사용하여 EtherNet 네트워크에 대한 IP 주소 지정
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션 탐색

2일차

  • 다운로드, 업로드 및 온라인 전환
  • I,O 태그 및 장치 찾기
  • 태그 값 해석, 모니터링 및 편집
  • Logix 5000 시스템의 문제점 파악
  • 전기 문제 해결
  • 디지털 I,O 모듈 문제 해결

3일차

  • 아날로그 I,O 모듈 문제 해결
  • Logix 5000 시스템 EtherNet 네트워크 문제 해결
  • 분산 I,O 모듈 문제 해결
  • 통합 실습 – Logix 5000 하드웨어 및 EtherNet 네트워크 문제 해결
  • 간단한 래더 로직 구조 해석
  • 래더 로직 문서화 및 검색

4일차

  • I,O 강제 설정 및 비트 토글
  • 온라인에서 래더 로직 편집
  • 타이머 및 카운터 명령 해석
  • 수학, 비교 및 이동 명령 해석
  • 복사 및 파일 채우기 명령 해석

5일차

  • 프로그램 제어 명령 해석
  • 트렌드 차트를 사용하여 시스템 분석 및 문제 해결
  • Logix 5000 컨트롤러 문제 해결
  • Logix 5000 펌웨어 업데이트
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 파일 관리
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left Accelerated Logix 5000 유지보수 인증서 레벨 1