Loading

5034 PointMax I/O 모듈 기술 문서

PointMax I/O 시스템
5034 PointMax I/O 모듈
  • PointMax I/O 모듈을 처음 사용하시나요?
  • 기본 아키텍처
  • 개별 I/O 모듈 세부 정보
  • 액세서리 세부 정보
  • 관련 콘텐츠
문서 센터 홈
 
주문 가능

PointMax™ I/O 아키텍처는 장비, 하이브리드 및 프로세스 컨트롤과 같은 다양한 애플리케이션에 적용할 수 있는 광범위한 입력 및 출력 모듈을 제공합니다. 이 아키텍처는 입력 정보와 출력 상태를 복수의 Logix 5000® 컨트롤러와 공유할 수 있도록 하는 Producer/Consumer 기술을 사용합니다. PointMax I/O 시스템은 Logix 5000 컨트롤러가 있는 리모트 I/O 모듈로 사용됩니다. Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 사용하여 모듈을 설정합니다.

설계의 자유를 극대화하는 공간 최적화 기능은 다음과 같습니다.

  • 단일 슬롯 안전 모듈로 제어 패널 크기 감소
  • 모듈 전원을 계산할 필요 없이 I/O 구성 간소화
  • 백플레인을 통한 필드 전원 공급으로 필드 전원 분배기(FPD) 모듈 추가 불필요
 
 
PointMax I/O 모듈을 처음 사용하시나요?

필요한 것을 선택할 수 있도록 다음 자료부터 시작해 보십시오.

DownloadDownload
PointMax I/O 시스템 사양
DownloadDownload
PointMax I/O 시스템 설치
DownloadDownload
PointMax I/O 시스템 제품 소개서
DetailsDetails
PointMax I/O 제품 선정 및 설정 구성 툴

기본 아키텍처

  1. 리니어
  2. 스타
  3. DLR(Device Level Ring)
  4. 수평 이중화 프로토콜(PRP)
Open All Close All
리니어
5034 PointMax I/O 모듈용 리니어 기본 아키텍처.

리니어 네트워크 토폴로지는 EtherNet/IP™ 네트워크 전반에서 데이지 체인 방식으로 연결된 장치들로 구성됩니다. 리니어 네트워크 토폴로지에 연결되는 장치는 임베디드 스위치 기술을 사용하기 때문에 스타 네트워크 토폴로지에서 요구되는 별도의 스위치가 필요 없습니다.

스타
5034 PointMax I/O 모듈의 스타 기본 아키텍처 다이어그램

스타 네트워크 토폴로지는 이더넷 스위치를 통해 서로 연결되는 복수의 장치를 가진 기존 EtherNet/IP™ 네트워크입니다. 컨트롤러가 스타 네트워크 토폴로지에 연결되면 리니어/DLR 또는 Dual-IP 모드에서 작동할 수 있습니다.

컨트롤러가 Dual-IP 모드에서 작동할 경우 이더넷 포트는 고유한 IP 설정을 갖고 서로 다른 서브넷에 연결되어야 합니다.

DLR(Device Level Ring)
5034 PointMax I/O 모듈용 DLR 기본 아키텍처.

DLR 네트워크는 연속 작동을 위해 고속 컨버전스 및 단일 폴트 복구가 필요한 애플리케이션을 위한 단일 폴트 방지 링 네트워크입니다. 이 토폴로지는 장치 수준에서 구현되며 링 기반 네트워크에서 단일 폴트를 감지, 관리 및 복구할 수 있는 수단을 제공합니다.

DLR에 대해 자세히 알아보려면 EtherNet/IP™ DLR 애플리케이션 기술서( ENET-AT007)를 참조하십시오.

수평 이중화 프로토콜(PRP)
5034 PointMax I/O 모듈의 PRP 기본 아키텍처 다이어그램

PRP는 Ethernet 네트워크의 높은 가용성을 제공합니다. PRP 기술은 LAN A와 LAN B라고 하는 두 개의 독립 네트워크 인프라로 이중화 프레임을 전송하여 완벽한 이중화를 생성합니다. LAN 중 하나에서 오류가 발생하면 트래픽은 계속 다른 LAN을 통해 중단 없이 흐릅니다.

PRP에 대한 자세한 정보는 EtherNet/IP™ 병렬 이중화 프로토콜 애플리케이션 기술서( ENET-AT006)를 참조하십시오.

 

개별 I/O 모듈 세부 정보

카탈로그 넘버별로 구성, 상태, 태그 및 사양을 확인하거나 모든 PointMax I/O 모듈 세부 정보를 확인하십시오.

PointMax I/O 모듈 상세 정보 보기
디지털 – 표준
5034-IA8, 5034-IA8XT 5034-IB8, 5034-IB8XT 5034-IB16, 5034-IB16XT 5034-OA4, 5034-OA4XT 5034-OB8, 5034-OB8XT 5034-OB16, 5034-OB16XT 5034-OW4I, 5034-OW4IXT 5034-OB4, 5034-OB4XT 5034-UB8, 5034-UB8XT 5034-UB8F, 5034-UB8FXT
디지털 – 안전
5034-IB8S, 5034-IB8SXT 5034-OB8S, 5034-OB8SXT
아날로그
5034-IF4, 5034-IF4XT 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT 5034-IF8C, 5034-IF8CXT 5034-IF8V, 5034-IF8VXT 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT 5034-OF4, 5034-OF4XT 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
탈착식 단자대
5034-RTB18 및 5034-RTB18S 탈착식 단자대 5034-RTB24S 탈착식 단자대 CJC가 있는 5034-RTBT 및 5034-RTBTS 탈착식 단자대
EtherNet/IP 어댑터
5034-AENTR, 5034-AENTRXT
장착 베이스
5034-MB, 5034-MBXT, 5034-MBSA, 5034-MBSAXT​
전원
5034-EXP, 5034-EXPXT 5034-MBPTM​, 5034-MBPTMXT
특수
5034-ENC, 5034-ENCXT 5034-IOL4, 5034-IOL4XT 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT 5034-STEPD, 5034-STEPDXT

액세서리 세부 정보

카탈로그 넘버별로 사양을 확인하거나 모든 PointMax I/O 모듈 액세서리 세부 정보를 확인하십시오.

PointMax I/O 모듈 액세서리 세부 정보 보기
EtherNet/IP 어댑터용 5034-AENRTB-QTY5 및 5034-AENRTBS-QTY5 RTB 탈착식 단자대용 5034-CM18 및 5034-CM24 색상 마크
5034-ECR-QTY5 종단캡 5034-KEY-QTY5 탈착식 단자대용 삽입형 키
5034-N 보호용 블랭크 커버 MBSA 장착 베이스용 5034-RTB2-QTY5 및 5034-RTB2S-QTY5 RTB
5034-SHIELD-QTY5 쉴드 클램프 5034-WIREHLD-QTY5 전선 홀더

관련 콘텐츠

사양이 필요하신가요?
DownloadDownload
PointMax I/O 시스템 사양

인증

Literature LibraryLiterature Library
Bulletin 5034 인증 문서 찾아보기
설치할 준비가 되셨나요?
DownloadDownload
PointMax I/O 시스템 설치
귀사의 제품을 활용하십시오.
DownloadDownload
PointMax EtherNet/IP 어댑터 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
PointMax 디지털 I/O 모듈 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
PointMax 아날로그 I/O 모듈 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
PointMax 4채널 IO-Link 마스터 모듈 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
PointMax 시리얼 I/O 모듈 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
PointMax 고속 카운터/SSI 엔코더 모듈 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
PointMax 아날로그 HART I/O 모듈 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
PointMax 듀얼 스테퍼 드라이브 모듈 사용자 매뉴얼
PointMax I,O 모듈
PointMax I,O 모듈
PointMax I,O 모듈
시장 선도적인 성능과 높은 유연성을 제공하는 통합 확장성 I,O 포트폴리오로 현대 제조 요구 사항에 쉽게 적응할 수 있습니다.
 

다른 항목을 찾고 계십니까?

문헌 라이브러리
Literature LibraryLiterature Library
문헌 라이브러리

Allen-Bradley 하드웨어 및 FactoryTalk 소프트웨어 제품에 대한 추가 문서를 찾으십시오.

라이브러리 둘러보기
릴리스 노트
PCDCProduct Compatibility and Download Center
릴리스 노트

릴리스 정보, AOP, EDS, 펌웨어 및 기타 제품 파일은  Product Compatibility and Download Center (PCDC)에서 찾으십시오.

릴리스 정보 및 다운로드 찾기
제품 도면
Product ConfiguratorProduct Configurator
제품 도면

제품 구성 도구를 실행하여 카탈로그 넘버 또는 키워드로 도면을 검색합니다.

제품 도면 검색
데이터 베이스
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
데이터 베이스

다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스를 검색하십시오.

답변 받기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 문서
  4. Chevron LeftChevron Left Technical Documentation Center
  5. Chevron LeftChevron Left 5034 PointMax I/O 모듈 기술 문서