5034-IF4IH 및 5034-IF4IHXT 아날로그 입력 절연 HART 모듈

5034-IF4IH 및 5034-IF4IHXT 배선 다이어그램 – 전류 모드
5034-IF4IH 및 5034-IF4IHXT 배선 다이어그램 – 전압 모드
5034-IF4IH 및 5034-IF4IHXT 기능 블록 다이어그램
기술 사양 - 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
항목
5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
전압 입력 범위
-10~+10V
0~10V
0~5V
전류 입력 범위
0~20mA
4~20 mA
4~20 mA - HART
입력 임피던스, 전압
≥ 1 MΩ
입력 임피던스, 전류, 일반
HART 없음
155 Ω
입력 임피던스, 전류, 일반
HART 포함
265 Ω
모듈 변환 방식
시그마-델타
채널 당 16비트 ADC
HART 업데이트 속도
일반적으로 1초
추가 장치 변수, 설정된 명령, 전달 메시지, 핸드헬드 통신기, 보조 마스터, 통신 오류 또는 구성 변경으로 인해 업데이트 시간이 크게 늘어날 수 있습니다.
분해능, 전압
20 Hz 노치 필터에서
-10...+10V: 16비트(366 μV/비트)
0...10V: 15비트(366 μV/비트)
0...5V: 14비트(732 μV/비트)
분해능, 전류
20 Hz 노치 필터에서
0...20 mA: 15비트(763 μA/비트)
4...20 mA: 15비트(763 μA/비트)
25 °C(77 °F)에서 캘리브레이션 정확도
HART 비활성화
전압: -10~+10V, 20Hz 필터가 있는 ± 0.1% 풀 스케일
전압: 0~10V, 20Hz 필터가 있는 ± 0.1% 풀 스케일
전압: 0~5V, 20Hz 필터가 있는 ± 0.2% 풀 스케일
전류: 0~20 mA, 20 Hz 필터가 있는 ± 0.1% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, 20 Hz 필터가 있는 ± 0.1% 풀 스케일
25 °C(77 °F)에서 캘리브레이션 정확도
HART 활성화
전류: 4~20 mA, 20 Hz 필터가 있는 ± 0.1% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, 20 Hz 필터가 있는 ± 0.1% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, 200 Hz 필터가 있는 ± 0.3% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, 1200 Hz 필터가 있는 ± 0.6% 풀 스케일
온도 범위에서 캘리브레이션 정확도
-25~+60 °C (-13~+140 °F)
HART 비활성화
전압: -10~+10V, 20Hz 필터가 있는 ± 0.2% 풀 스케일
전압: 0~10V, 20Hz 필터가 있는 ± 0.2% 풀 스케일
전압: 0~5V, 20Hz 필터가 있는 ± 0.4% 풀 스케일
전류: 0~20 mA, 20 Hz 필터가 있는 ± 0.2% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, 20 Hz 필터가 있는 ± 0.2% 풀 스케일
온도 범위에서 캘리브레이션 정확도
-25~+60 °C (-13~+140 °F)
HART 활성화
전류: 4~20 mA, 10 Hz 필터가 있는 ± 0.2% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, 20 Hz 필터가 있는 ± 0.2% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, 200 Hz 필터가 있는 ± 0.35% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, 1200 Hz 필터가 있는 ± 0.65% 풀 스케일
가장 빠른 스캔 시간
1.0 ms 및 9600 Hz 노치 필터
모듈 당 가장 빠른 스캔 시간
1.0 ms
입력 노치 필터(Hz) 선택
HART 비활성화됨: 50/60 Hz 노이즈 거부가 있는 10, 20(기본값), 200, 1200, 4800, 9600
HART 활성화됨: 50/60 Hz 노이즈 거부가 있는 10, 20(기본값), 200, 1200
입력 디지털 필터
1차 지연, 0 ms (기본값)
0~32,767 ms (32.767초)
최대 입력 과전압 보호
±32V DC
과전류 보호
있음, 일반적으로 25 mA
과부하 상태의 데이터 값
풀 스케일, 과범위 플래그, 불확실한 데이터/데이터 폴트
단선 검출 시간
전압: 일반적으로 4초
전류: 일반적으로 0.5 ms
온보드 데이터 알람
예
Engineering 단위로 스케일링
예
실시간 채널 샘플링
예
데이터 형식
IEEE 754
32비트 소수
입력의 타임스탬프
예
Cip sync
예
일반 사양 - 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
항목
5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
입력 개수
개별적으로 격리된 4채널
전류 소싱 및 차동 신호 지원
채널 수준에서 구성 가능한 전압 또는 전류 모드
공칭 SA 전원 전압
24V DC
SA 전원 전압 범위
10~30V DC (10...18V DC에 대해 3 채널로 분리)
공칭 SA 전원 전류
125 mA
SA 전원 최대 전류
300 mA
무부하 시 SA 전원 전류
27 mA
최소 절연 소싱 전압
(1)
20 V DC
채널 당 최대 소싱 전류 제한
보통 25 mA
SSV 과전류 감지
예
최대 소비 전력
1.60 W
최대 열 방출
5.46 BTU/시간
RTB 유형 작업
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템과 SA 전원 간
250V(연속), 기본 절연 유형, SA 전원과 입력 포트 간
250V (연속), 기본 절연 유형, 개별 입력 포트 간
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템과 입력 포트 간
보정
공장 보정됨
수동 캘리브레이션 지원
RIUP 지원
예
Electronic Keying
프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying
RTB 키 위치(슬롯)
2, 6, 10
RTB 지원됨
5034-RTB18, 5034-RTB18S
배선 카테고리
(2)
2 - 신호 포트
2 - 전원 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
표시기
녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개
녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개
황색/적색 I/O 상태 표시기 4개
치수(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
무게
51.0 g (1.80 oz.) – 5034-IF4IH
53.0 g (1.87 oz.) – 5034-IF4IHXT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 20V DC는 직렬 임피던스를 통해 나사에 연결됩니다. 직렬 임피던스는 공칭 값을 따릅니다. 측정된 전압은 소싱 전압에서 전류에 따른 직렬 임피던스의 전압 강하를 뺀 값입니다.
(2) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal