5034-OF4IH 및 5034-OF4IHXT 아날로그 4 출력 모듈

5034-OF4IH 및 5034-OF4IHXT 배선 다이어그램 – 전류 모드
5034-OF4IH 및 5034-OF4IHXT 배선 다이어그램 - 전압 모드
5034-OF4IH 및 5034-OF4IHXT 기능 블록 다이어그램
기술 사양 - 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
항목
5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
출력 전압 범위
-10~+10V
0~10V
0~5V
출력 전류 범위
0~20mA
4~20 mA
4~20 mA - HART
분해능, 전압
-10~+10V: 14비트(1.465 mV/비트)
0~10V: 14비트(732 μV/비트)
0~5V: 13비트(732 μV/비트)
분해능, 전류
0~20 mA 범위: 14비트(1.526 μA/비트)
4~20 mA 범위: 14비트 (1.526 µA/비트)
25 °C (77 °F)에서 캘리브레이션 정확도
HART 비활성화
전압 +10~+10V, 0.1% 풀 스케일
전압 0~10V, ± 0.1% 풀 스케일
전압: 0~5V, ± 0.2% 풀 스케일
전류: 0~20 mA, ± 0.1% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, ± 0.1% 풀 스케일
전체 온도 범위에서 캘리브레이션 정확도
-25~+60 °C (-13~+140 °F)
HART 비활성화
전압: -10~+10V, ± 0.2% 풀 스케일
전압: 0~10V, ± 0.2% 풀 스케일
전압: 0~5V, ± 0.4% 풀 스케일
전류: 0~20 mA, ± 0.2% 풀 스케일
전류: 4~20 mA, ± 0.2% 풀 스케일
인버터 용량
전압: 3000 Ω
전류: 750 Ω
최대 정전용량 부하
전압 모드
1 µF
최대 유도성 부하
전류 모드
1 mH
단선 감지
전류 모드 전용
단락 감지
전압 모드 전용
데이터 형식
IEEE 754
32비트 소수
모듈 변환 방식
DAC
HART 업데이트 속도
일반적으로 1초
추가 장치 변수, 설정된 명령, 전달 메시지, 핸드헬드 통신기, 보조 마스터, 통신 오류 또는 구성 변경으로 인해 업데이트 시간이 크게 늘어날 수 있습니다.
업데이트 속도
전압 및 전류 모드
1 ms
값의 63%까지 단계 응답 시간, 일반
HART 비활성화
전압 모드: 일반적으로 90 µs
전류 모드: 일반적으로 50 µs
백플레인 대 나사 응답 시간(전체 스케일의 63%)
HART 비활성화
전압 모드:
  • 채널 1개: 일반 0.4 ms
  • 모든 채널: 일반적으로 0.4 ms
전류 모드:
  • 채널 1개: 일반 0.4 ms
  • 모든 채널: 일반적으로 0.6 ms
최대 과전압 보호
32V DC
일반 사양 - 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
항목
5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
출력 수
개별적으로 격리된 4채널
채널 수준에서 구성 가능한 전압 또는 전류 모드
공칭 SA 전원 전압
24V DC
SA 전원 전압 범위
10~30V DC
공칭 SA 전원 전류
110 mA
SA 전원 최대 전류
275 mA
무부하 시 SA 전원 전류
27 mA
SA 역극성 보호
예
최대 소비 전력
1.55 W
최대 열 방출
5.29 BTU/시간
RTB 유형 작업
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템과 SA 전원 간
250V(연속), 기본 절연 유형, SA 전원과 입력 포트 간
250V (연속), 기본 절연 유형, 개별 입력 포트 간
250V(연속), 기본 절연 유형, 시스템과 입력 포트 간
보정
공장 보정됨
수동 캘리브레이션 지원
RIUP 지원
예
Electronic Keying
프로그래밍 소프트웨어를 통한 Electronic Keying
RTB 키 위치(슬롯)
2, 6, 10
RTB 지원됨
5034-RTB18, 5034-RTB18S
배선 카테고리
(1)
2 - 신호 포트
2 - 전원 포트
배선 사양
PointMax I/O 시스템 사양 기술 데이터(Publication 5034-TD001)에서 탈착식 단자대의 배선 사양을 참조하십시오.
표시기
녹색/적색 모듈 상태 표시기 1개
녹색/적색 SA 전원 상태 표시기 1개
황색/적색 I/O 상태 표시기 4개
치수(HxWxD)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
무게
51.0 g (1.80 oz.) – 5034-OF4IH
55.0 g (1.94 oz.) – 5034-OF4IHXT
외함 유형
없음(개방형)
북미 온도 코드
T4
UKEX/ATEX 온도 코드
T4
IECEx 온도 코드
T4
(1) 전도체 라우팅을 계획하려면 위의 전도체 카테고리 정보를 사용하십시오. 산업 자동화 배선 및 접지 가이드라인(Publication 1770-4.1)을 참조하십시오. 해당 시스템 레벨 설치 매뉴얼에 설명된 바에 따라 전선 연결 계획시 이 전선 분류 정보를 이용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal