Loading
FLEXLINE 모터 제어 센터
신제품

FLEXLINE 3500 모터 컨트롤 센터 | IEC 61439-2
Allen-Bradley

FLEXLINE™ 3500 저압 모터 제어 센터(MCC)는 생산성을 높이고, 작업장 안전을 개선하며, 가동시간을 줄이고, 에너지를 절약하는 등 다양한 이점을 제공합니다.
  1. 개요
  2. 문서
  3. 인증
Open All Close All
개요
  • FLEXLINE 3500 모터 제어 센터
  • flexline-3500-전면-2개 전면 케이블 액세스-3개 컬럼 도어 열림
  • flexline-3500-앞을 향한 두 개의 후면 케이블 액세스 세 개의 column
  • 테스트 위치에 있는 FLEXLINE rok 왼쪽 방향 유닛
  • 검은색 손잡이가 달린 회색 서랍과 전면에 전자 모니터가 있으며, Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브가 포함되어 있습니다.
FLEXLINE 3500 모터 제어 센터
flexline-3500-전면-2개 전면 케이블 액세스-3개 컬럼 도어 열림
flexline-3500-앞을 향한 두 개의 후면 케이블 액세스 세 개의 column
테스트 위치에 있는 FLEXLINE rok 왼쪽 방향 유닛
검은색 손잡이가 달린 회색 서랍과 전면에 전자 모니터가 있으며, Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브가 포함되어 있습니다.
Chevron LeftChevron Left
FLEXLINE 3500 모터 제어 센터
Chevron LeftChevron Left
flexline-3500-전면-2개 전면 케이블 액세스-3개 컬럼 도어 열림
flexline-3500-앞을 향한 두 개의 후면 케이블 액세스 세 개의 column
테스트 위치에 있는 FLEXLINE rok 왼쪽 방향 유닛
검은색 손잡이가 달린 회색 서랍과 전면에 전자 모니터가 있으며, Allen-Bradley 가변 주파수 드라이브가 포함되어 있습니다.
Allen-Bradley 로고

탁월한 유연성과 향상된 가시성으로 생산을 강화하십시오. FLEXLINE™ 3500 저압 모터 제어 센터(MCC)는 생산성을 높이고, 작업장 안전을 개선하며, 가동시간을 줄이고, 에너지를 절감하는 데 도움이 됩니다.

이 저압 MCC 솔루션은 모터 제어, 전력 분배 및 전기 스위치기어를 중앙 집중식 패키지로 통합합니다. 글로벌 시장을 위해 제작된 이 스마트 제어 솔루션은 IEC 61439-1 및 IEC 61439-2 표준을 준수합니다.

유연한 설계 + 스마트 기술 구성요소

개요

글로벌 시장을 위한 모터 제어 센터

당사의 광범위한 제품 포트폴리오와 글로벌 솔루션을 통해 생산 데이터를 활용하고, 시스템을 연결하며, 생산성을 높일 수 있습니다.

고객의 요구에 맞춰 설계된 FLEXLINE 모터 제어 센터는 CUBIC의 유연한 모듈형 외함 시스템과 Allen‑Bradley® 컴포넌트를 결합하여 오늘날과 미래의 애플리케이션 및 생산 현장에 적합한 스마트 제어를 제공합니다. FLEXLINE 3500 저압 모터 제어 센터는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 생산 효율성 향상
  • 가동시간 감소
  • 실시간 데이터 확보
  • 유지보수 비용 및 시간 절감
  • 에너지 절감
  • 작업장 안전 향상
  • IEC 61439-1&2 준수
FLEXLINE 3500 모터 제어 센터
FLEXLINE 모터 제어 센터
시스템 디자이너
FLEXLINE 3500 모터 제어 센터

지금 바로 탐색하기

동영상
FLEXLINE 3500 모터 컨트롤 센터로 생산을 강화하세요

글로벌 시장을 위한 최신 Allen-Bradley 모터 제어 센터, 배전 및 전기 스위치기어를 소개합니다. 모듈형 저전압 모터 제어 센터 설계는 현재 생산 현장과 애플리케이션에 적합하며, 향후 요구 사항을 충족하도록 확장할 수 있습니다. IEC 61439-1 및 61439-2 표준을 충족합니다.


스마트 모터 제어 센터 기술

공장을 전략적 이점으로 전환하십시오. 스마트 모터 제어를 통해 실시간 데이터에 액세스하여 더 빠르고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

FLEXLINE 3500 모터 제어 센터의 장비는 EtherNet/IP를 통해 완벽하게 연결됩니다. 내장 네트워크는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

  • 통합 강화
  • 제어 시스템 설정 시간 단축
  • 모터 제어 모니터링, 진단 및 문제 해결 가능
  • 전체 기업과 통신하는 네트워크 사용

또한, 통합 네트워크 인프라와 스마트 기술을 통해 어디서나 MCC 데이터에 액세스할 수 있습니다. 실시간 데이터를 손쉽게 이용할 수 있어 가동시간과 예기치 않은 유지보수 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

글로벌 시장을 위한 유연한 저압 모터 제어 센터
가스 플랜트 야외 촬영
브로슈어
글로벌 시장을 위한 유연한 저압 모터 제어 센터

FLEXLINE 3500 모터 제어 센터는 생산성, 실시간 데이터, 작업장 안전, 가동시간 등을 실현하는 데 도움이 됩니다. 

자세히 알아보기
실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
기능
기능
실시간 생산, 프로세스 및 전력 통찰력
로크웰 오토메이션의 산업 제어 시스템은 프로세스와 전력 제어를 통합합니다. 설계 시간, 자본 및 운영 비용 절감 하나의 HMI에서 실시간 생산 데이터를 얻으십시오.
자세히 알아보기

고객의 저전압 MCC 애플리케이션 요구 사항에 부합하는 견고한 사양

  • 주 버스: 485~6000A
  • 수직 버스: 770~2000A
  • 고정형 및 인출형 유닛
  • 인출형 유닛의 최대 전류 용량 630A
  • 제어 전원: 24VDC, 110~240VAC
  • 주파수: 50/60Hz
  • 단시간 정격(lcw): 최대 100kA
  • 작동 전압 최대 690V
  • IEC 61439-1 및 2 준수
  • 외함 정격 최대 IP54
오하이오주 트윈스버그의 Rockwell Automation 공장 | 2017년 8월

모터 제어 센터, 전기 스위치기어 및 배전 장비 안전

전기 위험으로부터 직원과 생산 현장을 보호합니다. 안전을 위한 IEC 61439-1 및 2 표준을 충족하는 것 외에도, 모든 FLEXLINE 3500 모터 제어 센터는 전기 노출을 줄이기 위한 1차 보호 기능으로 설계되었습니다.

네트워크형 모터 제어 센터를 사용하면 제어실의 안전한 환경에서 모니터링 및 문제 해결이 가능합니다. 엔지니어가 장비에 접근해야 할 때, 당사의 전기 스위치기어는 설계 및 재료에 대한 글로벌 안전 표준에 따라 제작됩니다.

  • EC 지침, 인증 및 표준 준수
  • 100% 원격 모니터링 및 문제 해결 제공
  • 스마트 제어 및 배전 기능을 인력으로부터 떨어진 중앙 집중식 패키지에 통합합니다.
  • 스마트 모터 제어 장비는 유지보수 빈도와 전기 노출을 줄입니다.

Allen-Bradley 스마트 컴포넌트 특징

스마트 기술을 통해 생산성, 성능, 품질 및 작업장 안전을 개선할 수 있습니다.

FLEXLINE 저압 MCC 내부의 Allen-Bradley® 컴포넌트는 항공우주 및 자동차에서부터 상하수도 및 폐수 처리에 이르기까지 전 세계 최대의 제조 및 가공 공장에서 사용되고 있습니다. FLEXLINE MCC에는 다음이 포함됩니다.

  • 직접 및 역방향 온라인 모터 스타터: E300™ 전자식 과부하 릴레이, 100-C 또는 100-E 컨택터, 140MT 모터 보호 회로 차단기 또는 140MG 모터 회로 보호기
  • 피더 유닛: 140UT 보호 회로 차단기, 140G 몰드 케이스 회로 차단기
  • 가변 주파수 드라이브: 열 및 먼지 제어를 위한 특허받은 팬/필터 어셈블리가 적용된 PowerFlex® 520 또는 750 시리즈 VFD
  • 전원 공급 장치, 전원 모니터 및 Stratix® 네트워크 스위치
앞면에 검은색 손잡이와 전자 모듈이 있고 내부에 E300 모터 스타터가 있는 회색 금속 서랍

에너지 절약. FLEXLINE 3500 저압 모터 제어 센터의 스마트 컴포넌트는 에너지 효율성을 높여 운영 전반의 전력 소비를 줄입니다. 당사의 가변 주파수 드라이브(VFD)는 모터 속도, 방향 및 토크를 정밀하게 제어하여 에너지 낭비를 줄이고 탄소 발자국을 낮춥니다.

항공 보기 숲의 나무들, 우림 생태계 및 건강한 환경 개념, 그리고 위에서 본 숲의 녹색 나무 배경 질감과 텍스트 복사 공간.

지속 가능성 및 제로 배출 목표

당사는 고객이 더욱 탄력적이고 민첩하며 지속 가능하도록 지원하는 결과를 창출합니다.

  • 스마트 기술은 생산성, 성능 및 품질을 개선합니다.
  • Allen-Bradley VFD는 모터 속도를 최적화하여 에너지를 절약합니다.
  • 실시간 데이터 및 예측정비 도구는 계획되지 않은 가동시간 손실과 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 모듈형 FLEXLINE MCC 설계는 수명을 연장하여 교체 필요성을 줄입니다.

Rockwell Automation은 고객의 지속 가능성에 대한 약속을 공유합니다.

새로운 저전압 IEC FLEXLINE™ 3500 모터 컨트롤 센터로 모터 제어 혁신
FLEXLINE 3500
이벤트(웨비나)
새로운 저전압 IEC FLEXLINE™ 3500 모터 컨트롤 센터로 모터 제어 혁신

FLEXLINE 3500 모터 제어 센터를 만나보세요. 이 새로운 솔루션은 모터 제어, 전력 배전 및 전기 스위치기어를 중앙 집중식 패키지로 통합합니다. 글로벌 시장을 위해 제작된 이 스마트 기술은 생산성, 작업장 안전, 가동시간 및 에너지 효율성을 높이며 IEC 61439-1&2 표준을 충족합니다.

자세히 알아보기

도구 & 리소스

  • 동영상
    스마트 모터 제어 솔루션

    공장을 전략적 이점으로 전환하십시오. FLEXLINE 모터 제어 센터(MCC)는 기존 운영에서 생산성을 높이고, 에너지를 절약하며, 작업장 안전을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 실시간 데이터에 액세스하여 더 나은 생산 및 예측정비 결정을 내릴 수 있습니다. 방법을 확인하십시오.

  • 동영상
    스마트 모터 컨트롤 센터가 에너지 절약에 도움을 줍니다.

    고효율 VFD, 예측정비, 확장 가능한 설계 및 에너지 사용 가시성 툴이 귀하의 지속 가능성 및 제로 에미션 목표에 어떤 영향을 미치는지 알아보세요. FLEXLINE 모터 제어 센터는 고객의 요구에 맞게 설계되었습니다.

  • 동영상
    MCC 서랍 설계로 생산 현장 및 작업장 안전 개선

    FLEXLINE 3500 모터 제어 센터의 Multi Drawer 유닛을 공구 없이 인출하는 방법을 확인하고, 안전을 위해 Lockout/Tagout 유닛을 테스트하는 것이 얼마나 쉬운지 알아보십시오. 추가 안전 기능으로는 선택 가능한 아크 플래시 억제 기술과 100% 원격 MCC 모니터링 및 문제 해결이 포함됩니다.

  • 이 온라인 툴을 사용하여 FLEXLINE 3500 MCC를 빠르고 쉽게 구성하세요.
    RA Advisor 로고 4색 2023
    도구
    이 온라인 툴을 사용하여 FLEXLINE 3500 MCC를 빠르고 쉽게 구성하세요.

    몇 분 만에 프로젝트의 구성 사양과 초기 가격을 받아보세요.

  • 큰 수익을 창출하는 3가지 스마트 공장 트렌드
    큰 수익을 창출하는 3가지 스마트 공장 트렌드
    블로그
    블로그
    큰 수익을 창출하는 3가지 스마트 공장 트렌드
    네트워크 연결 스위치기어 및 모터 제어 센터 기술은 투자 수익, 생산성, 비용 절감 및 안전성을 향상시킵니다.
    지금 읽기
  • 전력 및 프로세스 컨트롤을 단일 플랫폼에서 통합해야 하는 다섯 가지 이유
    전력 및 프로세스 컨트롤을 단일 플랫폼에서 통합해야 하는 다섯 가지 이유
    블로그
    블로그
    전력 및 프로세스 컨트롤을 단일 플랫폼에서 통합해야 하는 다섯 가지 이유
    통합 산업 제어 시스템은 모든 것을 간소화합니다. 프로세스 및 전력 제어 플랫폼을 통합하면 실행 가능한 실시간 데이터를 제공하여 ROI를 높일 수 있습니다.
    지금 읽기
  • 그린필드 또는 공장 확장 프로젝트를 계획하고 계십니까?
    청사진을 보고 있는 엔지니어 및 프로젝트 매니저
    eBook
    그린필드 또는 공장 확장 프로젝트를 계획하고 계십니까?

    단일 플랫폼에서 프로세스, 전력 및 모터 제어를 결합하면 시장 출시 속도, 가동시간, 에너지 절감 및 투자 수익률을 가속화할 수 있습니다.

    자세히 알아보기
  • IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
    IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
    IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
    산업 자동화 모터 컨트롤 센터 소프트웨어를 사용하면 실시간 진단을 통해 MCC 버킷 내부를 확인할 수 있습니다. 가동시간, 생산성 및 안전성을 향상시킵니다.
    자세히 알아보기
다음 단계로 나아갈 준비가 되셨습니까?

문의 양식을 작성해 주시면 저희 전문가 중 한 명이 연락을 드립니다.

전문가와 상담하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
FLEXLINE 3500 저압 모터 컨트롤 센터 및 스위치기어 어셈블리 선정 가이드 FLXLN-SG001_-EN-P
User Manuals 출판
FLEXLINE 3500 저압 모터 컨트롤 센터 및 스위치기어 어셈블리 사용자 매뉴얼 FLXLN-UM001_-EN-P
Product Profiles 출판
가상 Factory Acceptance Testing 전단지(MCC 및 MV 드라이브) MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous 출판
FLEXLINE 저압 IEC 모터 제어 센터 브로슈어 FLXLN-BR001_-EN-P
인증
인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 마크
  • UKCA 마크
  • DEKRA
  • 내진성
  • RETIE

표준 준수

  • 2011/65/EU 및 확장 2015/863/EU RoHS 지침
  • 2014/30/EU EMC 지침
  • 2014/35/EU 저전압 지침
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • EN 61439-1 & 2:2011
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 60204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-3-3:2019; ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left FLEXLINE 3500 모터 제어 센터 | IEC 61439-2