Date:
Original Event Date:
2024년 5월 23일 (목)
Time: 오후 5:00 - 오후 6:00 한국 표준시
Duration: 60분
Language: English
Webinar Help?
Contact Us
로크웰 오토메이션의 새로운 FLEXLINE™ 3500 저압 MCC는 고객이 중앙 집중식 패키지 하나로 더욱 유연하고 확장 가능한 인텔리전트 모터 컨트롤 솔루션을 활용할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. 지능형 MCC는 제조 효율성과 신뢰성을 개선하여 생산성을 향상하고 중요한 자산 가용성을 극대화하기 위한 기반을 마련합니다. 모듈형 외함 시스템을 기반으로 하는 이 새로운 설계는 MCC, 전기 배전반 또는 전기 패널의 설계 및 구성에 유연성을 더하고 출시 기간을 단축합니다.
발표자: