안전 프로그래밍 고려 사항
안전 애플리케이션에 대해 다음 프로그래밍 태스크를 완료하십시오.
- I/O 장비 및 컨트롤러의 위치, 소유권 및 구성을 지정합니다.
- 프로그램 로직을 생성, 테스트 및 디버깅합니다. 안전 태스크에서는 래더 다이어그램만 지원됩니다.
중요:
컨트롤러가 Run 또는 Program 모드이고 애플리케이션 프로그램을 검증하지 않았다면 안전 조건의 유지의 책임은 사용자에게 있습니다.
프로그래밍 제한 사항
Logix Designer 애플리케이션은 잘라내기, 붙여넣기, 삭제 및 바꾸기 등과 같은 일부 메뉴 항목 및 기능의 사용을 제한하여 다음 조건 중 하나라도 충족될 경우 안전 구성요소가 수정되는 것을 방지합니다.
- 컨트롤러가 안전 잠금 상태인 경우
- 안전 서명이 있는 경우
- 안전 폴트가 발생한 경우
- 온라인 안전 상태는 다음중 하나입니다.
- 파트너 없음
- 파트너 사용할 수 없음
- 하드웨어 호환되지 않음
- 펌웨어 호환되지 않음
중요:
온라인 상태에서 안전 태스크 및 안전 프로그램의 최대 및 마지막 스캔 시간을 리셋할 수 있습니다.
- 안전 프로그램, 안전 루틴, 안전 태그, 안전 애드온 명령어 및 안전 I/O 모듈을 포함한 안전 오브젝트 생성 또는 수정
- 안전 태그에 강제 설정 적용
- 안전 태그 매핑 생성
- 태그 매핑 수정 또는 삭제
- 안전 태그에서 사용하는 사용자 정의 데이터 형식 수정 또는 삭제
- 컨트롤러 이름, 설명, 섀시 유형, 슬롯 및 SNN(안전 네트워크 번호) 수정
- 안전 연결의 생성, 수정 및 삭제
컨트롤러가 안전 잠금 상태이면 안전 서명을 수정하거나 삭제할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.