시스템 무결성 요구 사항

시스템 무결성 요구 사항
보안 구성요소
IEC-62443-4-2 SL 1을 충족하기 위해 필요함
세부사항
FactoryTalk® AssetCentre
소프트웨어
예
FactoryTalk® AssetCentre
서버는 구성 변경 사항을 중앙에서 추적 및 관리하며
FactoryTalk® Security
설정에 따라 변경 권한을 가진 사용자를 제한합니다. 이 서버 기능은 진단 및 문제 해결을 지원하고 생산 자산의 유지보수 시간을 줄입니다.
컨트롤러에 대해 Device Monitor - Change Detect operation을 설정하십시오.
자세한 내용은 시스템 보안 기능 구성 사용자 매뉴얼(SECURE-UM001)을 참조하십시오.
FactoryTalk® Security
소프트웨어
ControlFLASH Plus®
소프트웨어
예
ControlFLASH Plus®
소프트웨어를 사용하여 컨트롤러 펌웨어를 업데이트합니다.
디지털 서명된 펌웨어 파일의 확장자는 .DMK(장치 관리 키트)입니다.
ControlFLASH™
소프트웨어는 DMK 파일의 출처를 인증하고 장치에 다운로드하기 전에 파일의 유효성을 검사합니다.
Studio 5000 Logix Designer®
어플리케이션
예
애드온 명령어에 서명을 생성할 수 있습니다. 이 서명은 애드온 명령어를 봉인(암호화)함으로써 수정을 방지합니다.
컨트롤러 펌웨어 업데이트
예
IEC-62443-4-2 SL 1 보안 요구 사항을 충족하려면 인증된 버전의 컨트롤러 펌웨어를 사용해야 합니다. 펌웨어의 최신 마이너 버전을 사용하도록 권장합니다.
컨트롤러는 다음과 같이 설계되어 있습니다.
  • 모드 스위치가 RUN 위치에 있으면 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다.
  • 펌웨어 업데이트 프로세스에 있는 컨트롤러는 온라인으로 전환할 수 없습니다.
CIP™
브리지 제어
네트워크 분할을 유지하기 위해 필요할 수 있습니다.
CIP™
Bridging Control은 보안 및 비보안 통신을 격리하기 위해 사용될 수 있습니다.
자세한 내용은 를 참조하십시오.CIP 브리징 제어
사용자 정의 가능한 주요 컨트롤러 폴트
시스템 설계, 위협 모델 및 위험 평가에 따라 필요할 수 있습니다.
컨트롤러가 이미 모니터링한 것 이외의 주요 폴트가 애플리케이션에 필요한 경우, 출력이 꺼지도록 주요 폴트가 있는 사전 결정 상태를 정의하십시오.
자세한 내용은 사용자 정의 주요 폴트 설정을 참조하십시오.
(안전 지원 컨트롤러만 해당) 안전 서명
SIL 2 또는 SIL 3 설정의 경우 Yes
안전 지원 컨트롤러는 안전 서명을 사용하여 안전 애플리케이션의 무결성을 확인합니다. 안전 서명은 안전 애플리케이션에 대한 자동화된 백그라운드 무결성 검사를 수행하기 위해 SIL 2/PLd 또는 SIL 3/PLe 안전 지원 컨트롤러에 적용되어야 합니다. 감사 중에 또는 변조가 의심되는 경우에 안전 서명을 별도의 장소에 기록해 두어 무결성을 확인하도록 권장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal