데이터 기밀성 요구 사항
보안 구성요소 | IEC‑62443-4-2 SL 1을 충족하기 위해 필요함 | 세부사항 |
|---|---|---|
FactoryTalk® Security 소프트웨어 | 예 | 정책, 사용자 그룹 및 기타 권한 세트를 정의하도록 FactoryTalk® Security 를 설정하십시오.
자세한 내용은 시스템 보안 기능 구성 사용자 매뉴얼(SECURE-UM001)을 참조하십시오. |
FactoryTalk® Policy Manager 소프트웨어 | 예 | FactoryTalk® Policy Manager 소프트웨어를 사용하여 EtherNet/IP™ 네트워크를 통해 컨트롤러로 보안 데이터 전송을 정의합니다.자세한 내용은 시스템 보안 기능 구성 사용자 매뉴얼(SECURE-UM001)을 참조하십시오. |
인증 기반 소스 및 실행 보호 | 시스템 설계, 위협 모델 및 위험 평가에 따라 필요할 수 있습니다. | 컨트롤러 소스 로직에 대한 액세스 및 해당 로직 실행을 관리할 수 있도록 인증을 구성합니다. 이러한 인증은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다.
자세한 내용은 라이센스 기반 소스 및 실행 보호를 참조하십시오. |
태그 데이터 액세스 | 시스템 설계, 위협 모델 및 위험 평가에 따라 필요할 수 있습니다. | 태그 데이터에 대한 액세스를 제어하려면 Logix Designer 애플리케이션에서 다음 속성을 설정하십시오.
|
SD 카드 암호화 | 시스템 설계, 위협 모델 및 위험 평가에 따라 필요할 수 있습니다. | 시스템에서 microSD 메모리 카드 사용을 지원하는 경우, 메모리 카드에 로드하는 과정에서 컨트롤러 키를 사용하여 프로젝트를 암호화하고 디지털 서명합니다. 메모리 카드 자체는 암호화되지 않습니다. 펌웨어를 메모리 카드에 저장(로드)하면 암호화된 펌웨어와 인증서가 메모리 카드에 저장됩니다. Message to Self(Path of THIS가 있는 MSG)를 사용하여 컨트롤러 로그를 자동으로 작성하거나 수동으로 컨트롤러 로그를 메모리 카드에 강제로 저장하지 마십시오. 이렇게 하면 FactoryTalk® AssetCentre 에서 컨트롤러 로그를 읽기 전에 컨트롤러 로그가 손실되는 것을 방지할 수 있습니다.자세한 내용은 메모리 카드 사용을 참조하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.