ASEM 6300 IPC
ASEM 6300 IPC는 물리적 한계를 고려하여 고객의 환경 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.
ASEM 6300 IPC에는 무료 FactoryTalk Remote Access Runtime Basic 자격이 제공되며, 자격 업그레이드를 구매할 수 있습니다.
ASEM 6300 장치에 대한 13.6 또는 최신 Runtime 버전은 제품 호환성 및 다운로드 센터에서 다운로드할 수 있습니다. FactoryTalk Remote Access Manager는 ASEM 6300 하드웨어를 자동으로 인식하고, 해당 장치에 무료 Runtime Basic 자격을 할당하며, 새로 할당된 자격을 장치 자격 드롭다운 메뉴에 포함합니다. 사용자는 필요에 따라 Runtime Pro 기능을 구입할 수 있습니다.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 자격 항목을 참조하십시오.
디스플레이가 없는 컴퓨터는 요소, RAM, 저장소, 성능, 작동 온도 및 광학 드라이브 등 여러 측면에서 다를 수 있습니다. 통합 디스플레이 컴퓨터는 다양한 화면 크기, 저장소 옵션, 성능 패키지 및 키패드가 내장된 모델로 제공됩니다.
각 ASEM 6300 IPC 제품군에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.