ASEM 6300B 박스 PC
다양한 폼 팩터 및 프로세서로 제공되는 ASEM™ 6300B 박스 PC는 Rockwell Automation® Connected Enterprise® 시스템 내에서 최적의 HMI 경험을 위해 FactoryTalk® View SE 또는 FactoryTalk® Optix™ 소프트웨어와 통합할 수 있습니다.
ASEM™ 6300B 박스 PC에는 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC가 기본적으로 제공되지만 OS 없이도 사용할 수 있습니다.
ASEM™ 6300B 박스 PC는 응용 프로그램 관리를 중앙 집중화하는 ThinManager® 소프트웨어를 통합하고 생산 현장의 공격 표면과 보안 위험을 줄여 사이버 보안을 강화합니다.
ASEM 6300B 및 6300P 산업용 컴퓨터에는 ThinManager 지원 BIOS가 사전 설치되어 있습니다. 이를 통해 PXE 또는 DHCP 인프라 없이 ThinManager 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
노트:
이 장치에 대한 자세한 내용은 ASEM 6300B 박스 PC | Allen-Bradley(rockwellautomation.com)를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.