자격

FactoryTalk® Remote Access™
에 대해 두 가지 자격 유형, 즉 도메인 및 Runtime 자격을 사용할 수 있습니다.
노트:
자격을 활성화하는 방법은 자격을 활성화하는 방법 항목을 참조하십시오.
자격 구매 및 할당에 대한 자세한 내용은
FactoryTalk® Hub™
온라인 설명서의 자격 항목을 참조하십시오.

자격 유형 및 업그레이드

  • FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime 자격:
    HMI 또는 IPC를
    FactoryTalk® Remote Access™
    에 연결하고 해당 연결이 부여하는 작업을 결정할 수 있도록 합니다. 장치에는 기본적으로
    Pro
    또는
    Basic
    자격으로 구성될 수 있는 Runtime 자격이 제공됩니다.
    Pro 자격 업그레이드를 통해 추가 기능을 사용할 수 있습니다. 이것은 Basic 자격이 여전히 장치에 할당된 상태로 유지되며, Basic 자격을 다른 장치에 재호스트할 수 없음을 의미합니다.
    노트: 각 장치에 기본적으로 할당되는 라이선스에 대한 자세한 내용은 시스템 구성 요소 아래에 나열된 장치 섹션을 참조하십시오.
    Basic 자격을 업그레이드하려면
    Runtime 업그레이드
    자격을 구매하여 자격을 Basic에서 Pro로 전환할 수 있습니다. 이미 Pro 자격을 보유하고 있는 경우 업그레이드 프로세스 중에 기존 Pro 자격을 선택하여 Basic 자격을 높일 수 있습니다.
    자격을 업그레이드하려면 다음과 같이 진행하십시오.
    1. 기존 Pro 자격이 없는 경우 조직의 Commerce Portal에서
      Basic에서 Pro로 업그레이드
      자격을 구매하십시오. 그러면 구매한 자격이
      FactoryTalk® Hub™
      에 표시됩니다.
      노트: 자격을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은
      FactoryTalk® Hub™
      온라인 설명서
      를 참조하십시오.
    2. FactoryTalk® Remote Access™
      에서
      도메인 보기
      섹션으로 이동합니다.
    3. 자격을 업그레이드할 장치를 선택합니다.
    4. 오른쪽 창의
      자격
      에서
      업그레이드
      를 선택합니다.
    5. 현재 FactoryTalk Remote Access에서 볼 수 있는 이전에 구매한
      Runtime 업그레이드
      자격을 선택하거나 기존 Pro 자격을 선택합니다.
    노트:
    • Basic 자격을 분리하려면 먼저 Pro 자격 업그레이드(있는 경우)를 분리해야 합니다.
    • 도메인에서 장치를 제거하면 장치에 할당된 모든 자격을 재호스팅에 사용할 수 있게 됩니다.
    Basic 및 Pro 자격에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.
    자격
    설명
    FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime Basic
    Basic 자격은 파일 전송, 작업 관리 및 최소한의 VPN 기능을 사용할 수 있습니다.
    노트: OptixPanel™ Compact 그래픽 터미널에서는
    도메인 보기
    의 오른쪽 창에 있는 자격 섹션의 Basic 자격 유형 옆에
    업그레이드
    버튼이 표시됩니다. 이 버튼을 사용하면 Basic 자격에 아직 포함되지 않은 서비스만 구매하여 Basic 자격을 Pro 자격으로 업그레이드할 수 있습니다.
    FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime Pro
    Pro 자격을 사용하면 장치 네트워크의 모든 장치에 대한 VPN 액세스, 파일 전송, 작업 관리가 가능합니다.
  • FactoryTalk® Remote Access™
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection 자격:
    이 도메인 자격은 1/2/5/10/25/50대의 동시 장치 연결 볼륨으로 구매할 수 있습니다.
  • FactoryTalk® Remote Access™
    평가판 번들:
    이 자격 번들에는 동시 연결에 대한 도메인 자격과 4개의 Runtime 자격이 포함되어 있습니다. 다음을 포함하는 임시 자격 번들로 구성됩니다.
    • FactoryTalk® Remote Access™
      2 Concurrent Connection 자격*
    • 두 개의
      FactoryTalk® Remote Access™
      Runtime Basic 자격
    • 두 개의
      FactoryTalk® Remote Access™
      Runtime Pro 자격
    *영업 담당자가 평가판 번들을 활성화하면
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager에서 새로 할당된 도메인을 찾을 수 있습니다.
    노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은
    FactoryTalk® Hub™
    설명서에서 평가판 자격 항목을 참조하십시오.

자격 만료

자격이 만료되면 해당 자격에 연결된 도메인도 만료됩니다.
  • FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime 자격
    은 영구적으로 제공되며, Runtime 자격 업그레이드를 포함합니다.
  • FactoryTalk® Remote Access™
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection 자격
    은 365일 후에 만료되며
    FactoryTalk® Hub™
    를 통해 자격을 갱신할 수 있도록 만료 날짜 이후 7일의 유예 기간이 활성화됩니다. 유예 기간 내에 자격을 갱신하지 않는 경우 사용자는 도메인에 계속 액세스할 수는 있지만 도메인 내에서 어떠한 작업도 수행할 수 없습니다.
    설정
    도메인 옵션
    계정 정보에 대한 이메일 알림 전송
    을 선택하면 각 관리자 및 소유자 사용자가 유예 기간 동안 매일 이메일을 수신하여 자격 만료까지 남은 일수를 알 수 있습니다.
    노트:
    FactoryTalk® Remote Access™
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection 자격
    은 만료되기 60일, 30일, 10일 전에 모든 관리자 및 소유자 사용자에게 만료 기한을 알리는 이메일을 전송합니다.
  • FactoryTalk Remote Access Runtime 평가판 번들:
    평가판 번들에 포함된 Runtime 자격은
    FactoryTalk® Remote Access™
    2 Concurrent Connection 자격이 만료될 때 만료됩니다. 만료 후에는 유예 기간이 시작되지 않습니다.
    노트: 평가판 번들 구독 기간 및 만료 날짜에 대한 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.
    노트: 서비스에 로그인할 때마다 평가판 번들 자격의 남은 일수를 알려주는 알림 메시지가 나타납니다. 평가판 기간이 종료된 후에는 구독을 받을 때까지 서비스를 이용할 수 없습니다.
노트: 동일한 장치가 다른 도메인에 등록되어 있는 동안 장치를 도메인에 등록할 수 있습니다.

FactoryTalk® Remote Access™
에서 자격 보기

  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager에 액세스합니다.
  2. 권한/정보
    창에서
    자격
    을 엽니다. 이 섹션에서는 조직의 도메인 및 장치 Runtime 모두에 대한 자격을 보여줍니다.
    노트: 이 영역에서는 이미 할당된 자격 수와 아직 할당 가능한 자격 수를 확인할 수 있습니다.

FactoryTalk® Hub™
에서 자격 보기

  1. FactorytalkHub.com에서 조직에 액세스합니다.
  2. 을 선택합니다.
  3. 자격 보기
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal