ASEM 6300P 패널 PC

ASEM™ 6300P 패널 PC는 7세대 인텔 코어 i3, i5, i7 및 Celeron Skylake 프로세서로 구동되며 복잡한 산업용 응용 프로그램을 위해 설계되었습니다. 이 제품은 아날로그 저항식 및 투영 정전식을 포함하여 멀티터치 작동을 위한 터치 스크린 기술을 갖추고 있습니다.
표준 및 로우 프로파일 베젤 장치 모두 최대 Full HD 해상도로 제공됩니다. ASEM 6300P 패널 PC는 IP65/IP66(모델에 따라 다름) 보호 등급을 제공하므로 식품 가공이나 생명 과학을 비롯한 세척 응용 분야에 이상적입니다.
ASEM 6300B 박스 PC는 ThinManager® 소프트웨어를 통합하고 생산 현장에서 여러 PC 및 로컬에 저장된 응용 프로그램과 관련된 공격 표면 및 보안 위험을 줄여 사이버 보안을 강화합니다. ASEM 6300B 및 6300P에 사전 설치된 ThinManager 지원 BIOS를 사용하면 PXE 또는 DHCP 인프라 없이도 ThinManager 환경에 원활하게 통합할 수 있습니다.
노트: 이 장치에 대한 자세한 내용은 ASEM 6300P 패널 PC | Allen-Bradley(rockwellautomation.com)를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal