장치 정보(5015-IF8IHFTXT, 5015-OF8IHFTXT, 5015-IB16IFTXT, 5015-OB16FTXT, 5015-U8IHFTXT)
장치 정보를 여는 방법
- 컨트롤러 분류에서 장치를 두 번 클릭하여모듈 속성을 엽니다.
- 모듈 속성에서장치 정보를 선택합니다.
장치가 온라인 상태일 때
장치 정보
를 사용하여 장치 및 상태 정보를 봅니다. 다음을 수행할 수 있습니다.- 장치의 ID를 결정합니다.
- 장치의 현재 작동 상태를 봅니다.
- 장치가 소유자 컨트롤러에 의해 구성되었는지 여부를 봅니다.
- 소유자 컨트롤러가 현재 장치에 연결되었는지 여부를 봅니다.
- 장치에서 최신 정보를 검색합니다.
- 장치를 전원 켜기 상태로 초기화합니다.
- 장치의 보호 모드를 봅니다.팁:장치 정보의 데이터는 장치에서 직접 가져온 것입니다.장치 정보는 Logix Designer가 온라인 상태이고 온라인 어댑터가 있을 때 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.