장치 정보 진단 매개 변수(5015-IF8IHFTXT, 5015-OF8IHFTXT, 5015-IB16IFTXT, 5015-OB16FTXT, 5015-U8IHFTXT)
장치 정보 진단
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.상태
매개 변수 | 설명 | 값 |
실행 모드 | 장치에 대한 작동 상태를 표시합니다. 장치가 오프라인이거나 장치에 대한 연결이 설정되지 않은 경우 실행 모드는 비어 있습니다. | 유휴 또는 실행 |
진단 활성 | 활성 상태의 진단이 있는지, 아니면 이벤트가 발생했을 때 임계값(예: 임계 온도)에 도달했는지를 표시합니다. | 아니요 = 활성 진단 없음 예 = 하나 이상의 진단 임계값에 도달함 |
진단 시퀀스 카운트 | 고유 진단 조건이 감지될 때마다, 그리고 고유 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때마다 카운트를 표시합니다. | 0 ~ 255 |
필드 전원 끄기 | 필드 전원이 있는지 여부를 표시합니다. | 예 또는 아니요 |
폴트
다음 매개 변수는 이중 장치에서 사용할 수 있습니다.
매개 변수 | 설명 | 값 |
파트너 누락 폴트 | 두 장치 중 하나가 누락되면 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
파트너 제품 유형 폴트 | 제품 유형 때문에 의도한 파트너 장치 ID가 파트너가 될 수 없는 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
파트너 수정 버전 폴트 | 장치의 수정 버전이 연결된 파트너 장치의 수정 버전과 호환되지 않아 장치를 페어링할 수 없는 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
백플레인 A 폴트 | 장치가 백플레인 A와 통신할 수 없는 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
백플레인 B 폴트 | 장치가 백플레인 B와 통신할 수 없는 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
시스템 전원 A 폴트 | 터미널 A를 통한 시스템 전원이 감지되지 않았거나 사양을 벗어난 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
시스템 전원 B 폴트 | 터미널 B를 통한 시스템 전원이 감지되지 않았거나 사양을 벗어난 경우 예 가 표시됩니다. | 예 또는 아니요 |
트래픽
매개 변수 | 설명 | 값 |
실행 모드 | 장치에 대한 작동 상태를 표시합니다. 장치가 오프라인이거나 장치에 대한 연결이 설정되지 않은 경우 실행 모드는 비어 있습니다. | 유휴 또는 실행 |
진단 활성 | 활성 상태의 진단이 있는지, 아니면 이벤트가 발생했을 때 임계값(예: 임계 온도)에 도달했는지를 표시합니다. | 아니요 = 활성 진단 없음 예 = 하나 이상의 진단 임계값에 도달함 |
진단 시퀀스 카운트 | 고유 진단 조건이 감지될 때마다, 그리고 고유 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때마다 카운트를 표시합니다. | 0 ~ 255 |
CPU 사용률 | 컴퓨팅 엔진의 사용량을 표시합니다. | 0% ~ 100% |
CIP 연결 | 현재 어댑터에 열려 있고 이를 경유하는 CIP 연결의 수를 표시합니다. | 0 ~ 32767 |
CIP 손실 패킷 | 어댑터와 그 하위 어댑터가 사용하는 클래스 0 및 클래스 1 연결에서 건너뛴 순차화된 주소 항목 시퀀스 번호를 표시합니다. | 0 ~ 2147483647 |
CIP 시간 초과 | 어댑터를 경유하여 들어오고 나가는 시간 초과 연결의 수를 표시합니다. | 0 ~ 2147483647 |
동시 연결 손실 패킷 | 장치의 동시 연결 패킷 손실 카운트를 표시합니다. | 0 ~ 2147483647 |
매개 변수 | 설명 | 값 |
재시도 | 일부 매개 변수에 대해 자동 새로 고침이 중지될 때 데이터를 검색하려면 선택합니다. | 해당 없음 |
의견을 작성 부탁드립니다.