장치 정보 매개 변수(5015-IF8IHFTXT, 5015-OF8IHFTXT, 5015-IB16IFTXT, 5015-OB16FTXT, 5015-U8IHFTXT)
장치 정보
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
공급업체 | 장치 공급업체 이름을 표시합니다. |
제품 유형 | 장치 제품 유형을 표시합니다. |
수정 버전 | 장치의 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 지정합니다. |
일련 번호 | 장치 일련 번호를 표시합니다. |
카탈로그 번호 | 장치 카탈로그 번호를 표시합니다. |
제조 날짜 | 장치 제조 날짜를 표시합니다. |
보증 번호 | 장치 보증 번호를 표시합니다. |
주 폴트 |
|
부 폴트 |
|
내부 상태 |
|
구성됨 | 장치가 연결된 소유자 컨트롤러에 의해 구성되었는지를 나타내는 값을 예 또는 아니요 로 표시합니다.한번 구성된 장치는 소유자가 장치에 대한 연결을 끊더라도 초기화되거나 전력이 꺼졌다 켜질 때까지 구성이 유지됩니다. 이는 I/O 장치에만 적용되며 어댑터, 스캐너, 브리지 또는 기타 통신 장치에는 적용되지 않습니다. |
소유자 있음 | 소유자 컨트롤러가 현재 장치에 연결되었는지 나타내는 값을 예 또는 아니요 로 표시합니다. |
장치 ID | 물리적 장치가 장치 정의 의 구성과 일치 또는 불일치하는지 여부를 표시합니다.
팁 : 장치 ID는 장치 정의 의 전자 키 지정 또는 부 수정 버전 설정을 고려하지 않습니다. |
보호 모드 |
|
새로 고침 | 장치의 최신 정보를 검색하고 표시합니다. |
진단 | 진단 정보를 확인할 수 있는 장치 정보 진단 이 열립니다. |
장치 초기화 (단방향 장치만 해당) | 장치에서 초기화 작업이 시작되고 전원 껐다 켜기를 에뮬레이트하여 장치를 전원 켜기 상태로 되돌립니다. 중요 : 연결이 금지되었거나 존재하지 않는 경우에만 장치를 초기화할 수 있습니다. |
모듈 A 초기화 (이중 장치만 해당) | 장치의 모듈 A에서 초기화 작업을 시작하고 전원 껐다 켜기를 에뮬레이트하여 장치의 모듈 A를 전원 켜기 상태로 되돌립니다. 중요 : 연결이 금지되었거나 존재하지 않는 경우에만 장치를 초기화할 수 있습니다. |
모듈 B 초기화 (이중 장치만 해당) | 장치의 모듈 B에서 초기화 작업을 시작하고 전원 껐다 켜기를 에뮬레이트하여 장치의 모듈 B를 전원 켜기 상태로 되돌립니다. 중요 : 연결이 금지되었거나 존재하지 않는 경우에만 장치를 초기화할 수 있습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.