Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

오일 & 가스 생산의 원동력: 스마트 VFD

가변 주파수 드라이브(VFD)가 오일 & 가스 생산, 장비 신뢰성 및 에너지 효율성을 개선하는 6가지 방법을 확인하십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
오일 & 가스 생산을 위한 다층 해상 건설 플랫폼의 주간 모습

요약

  • 사막의 열기부터 해상의 습기, 그리드 안정성에서 수 마일 떨어진 고립된 유정 패드에 이르기까지, 오일 & 가스 현장은 중요한 전기 장비의 수명에 도전 과제를 제시합니다
  • 스마트 가변 주파수 드라이브(VFD)는 극한의 변화하는 프로세스 환경과 모터 제어 요구사항에 적응할 수 있습니다
  • VFD는 소프트 스타터나 직입 기동 방식에 비해 상당한 에너지 소비(및 에너지 비용) 절감, 높은 신뢰성 및 적은 유지보수를 제공합니다
  • 오일 & 가스 생산업체들이 스마트 가변 주파수 드라이브를 사용하는 6가지 중요한 이유를 확인하세요

오일 & 가스 생산업체는 더 적은 자원과 더 엄격한 환경 규제 속에서 가동시간, 생산량 및 효율성을 높이라는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 상품 가격이 변동하고 자본 예산이 축소되는 상황에서도 운영업체는 원격 및 열악한 환경에서 배출량을 줄이고 장비를 현대화하며 안전을 개선하라는 요구가 강화되고 있습니다.

이러한 환경에서 오일 & 가스 생산업체는 효율성 향상이 실제로 어디에서 오는지에 대한 오랜 가정을 재평가하고 있습니다. 그리고 점점 더 많은 업체들이 현장의 거의 모든 산업 운영을 지원하는 기술, 즉 전기 모터에서 기회를 찾고 있습니다.

업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 시설 전반에 걸쳐 모터는 펌프, 압축기, 팬, 송풍기, 원심 펌프 및 수십 개의 보조 시스템을 구동합니다. 기계적 제어에서 지능형 모터 제어, 특히  가변 주파수 드라이브(VFD) 로의 전환은 오늘날 산업 운영에서 가장 접근하기 쉽고 수익성이 높은 현대화 전략 중 하나입니다.

가변 주파수 드라이브(VFDs)
가변 주파수 드라이브(VFDs)
가변 주파수 드라이브(VFDs)
산업 자동화 애플리케이션 전반에서 모터 속도 제어, 에너지 효율성 및 성능을 개선하도록 설계된 가변 주파수 드라이브(VFD)를 알아보십시오.
자세히 알아보기

에너지 효율성 및 배출 감소: 이중 우선순위

지속 가능성 목표는 더 이상 장기적인 열망이 아니며, 즉각적인 성과 지표입니다.많은 오일 & 가스 운영업체는 배출을 줄일 뿐만 아니라 연료 소비를 줄이고, 플레어링을 최소화하며, 규제 기대치를 충족하기 위해 가스 구동 장비를 교체하고 현장의 전기화를 추진하고 있습니다.

모터 구동 프로세스는 잠재적인 에너지 절약의 주요 원천입니다. 기존의 기계적 스로틀링은 전력을 낭비하고 장비에 스트레스를 가합니다. 반면 VFD는 실제 수요에 맞게 모터 속도를 조절하여 필요한 유량 또는 압력을 유지하면서 에너지 소비를 크게 줄이는 경우가 많습니다.

예를 들어, Affinity Laws에 따라 원심 펌프를 절반 속도로 구동하는 745kW(1000Hp) 모터는 생산에 필요한 유량 출력을 제공하면서 전체 부하 전력의 12.5%(또는 93.125kW)만 소비할 수 있습니다. 에너지 비용이 kWh당 USD0.10이고 VFD가 연속 운전되는 경우, 연간 최대 USD81000의 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

생산업체가 전기화 전략을 추진함에 따라 지능형 VFD를 활용하는 것이 저탄소, 고효율 산업 운영의 기반이 됩니다.

PowerFlex VFD의 효율을 경쟁 제품과 비교
두 명의 엔지니어가 유압 펌프의 전자 및 기계 기능을 검사하고 있습니다. 한 엔지니어는 열린 노트북을 들고 있습니다.
도구
PowerFlex VFD의 효율을 경쟁 제품과 비교

Allen-Bradley VFD가 에너지 효율을 극대화하고 운영 비용을 절감하는 데 얼마나 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.

끊임없이 변화하는 조건에서 오일 & 가스 생산 개선

오일 & 가스 프로세스는 거의 정상 상태에서 작동하지 않습니다. 유정의 라이프사이클 전반에 걸쳐 수분 함량, 유량, 가스 비율 및 압력 요구 사항이 지속적으로 변합니다. 기계적 솔루션은 실시간으로 적응하도록 설계되지 않았습니다.

이때  지능형 모터 제어가 측정 가능한 영향을 미칩니다. VFD는 수분 함량이 갑자기 증가하거나 유량 요구 사항이 변경되는 등 프로세스 조건이 변경될 때 자동으로 속도를 조절하여 운영자가 출력을 안정화하고 에너지 낭비를 줄이며 장비의 과압을 방지할 수 있도록 지원합니다.

VFD는 펌프, 압축기 및 팬이 동적으로 반응할 수 있도록 하여 생산자가 저수지 또는 시스템이 예측할 수 없이 작동할 때에도 처리량을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이러한 유연성은 운영 비용 절감, 신뢰성 향상 및 수동 개입 감소로 직접 이어집니다.

열악하고 원격이며 전력이 제한된 환경에서의 번영

사막의 열기에서 해양의 습도, 그리드 안정성에서 수 마일 떨어진 고립된 유정 패드에 이르기까지 많은 오일 & 가스 위치는 민감한 전기 장비의 수명을 위협합니다.

팬 및 펌프의 에너지 절감량 계산
아시아 엔지니어가 산업 환경에서 프로그램 폐수 처리 과정을 거친 후 폐수 처리 연못에서 물을 채취하여 수질을 확인합니다.
도구
팬 및 펌프의 에너지 절감량 계산

당사 툴을 사용하여 잠재적인 에너지 절감 및 탄소 감축을 추정하십시오. 이 데이터는 PowerFlex VFD에 투자할 강력한 근거를 제공합니다.

오일 & 가스 생산의 원동력...

귀사의 시설은 산업 운영에 동력을 공급하는 모터에 의존합니다.

PowerFlex® 드라이브의 도움으로 생산성, 가동시간 및 에너지 효율성을 높이십시오. 당사의 스마트 가변 주파수 드라이브는 모터가 최상의 성능을 발휘하도록 유지합니다.

Main Image

고조파 왜곡을 최소화하는 VFD 기술은 전력 품질과 장비 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 특히 원격 작업에 중요합니다. 원격 작업은 발전소에서 멀리 떨어진 곳에 위치해 있어 전압 강하, 고조파 및 불규칙한 전력으로 인해 생산이 중단되거나 자산이 손상될 수 있습니다.

환경에 적합한 외함 등급을 갖춘 모터 제어 솔루션을 찾고, VFD를 내구성이 뛰어난 외함의 다른 제어 장비와 결합한 패키지 솔루션을 고려하여 이러한 열악한 조건을 더 잘 견딜 수 있도록 하십시오.

극한 환경에서도 VFD는 작업자가 현장 끝에서 가장 중요한 가동시간을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

가변 주파수 드라이브가 필수적인 이유

6가지 중요한 이유로 인해 오일 & 가스 산업 전반에서 VFD 채택이 가속화되고 있습니다:

1. 에너지 소비 감소 동안필요한 유량 및 압력 유지

2. 신뢰성 향상 및 마모 감소 펌프 및 압축기에서

3. 향상된 전력 품질 고조파 완화 및 회생 기능을 통해

4. 실시간 제어 변화하는 저류지 또는 프로세스 조건에 대응

5. 총 라이프사이클 비용 절감 유지보수 감소 및 장비 수명 연장을 통한

6. 탄소 배출 감소 전기화 및 최적화된 모터 사용을 통한

생산 안정화, 연료 사용량 절감, 인프라 현대화 또는 지속 가능성 목표 달성 등 어떤 목표를 추구하든 VFD는 측정 가능한 ROI 제공에 도움이 됩니다.거의 모든 모터 구동 애플리케이션에서.

PowerFlex® 가변 주파수 드라이브의 적합성

가장 높은 수준에서 오일 & 가스 생산업체는 일반적으로 부하의 토크 프로파일을 기반으로 가변 주파수 드라이브 기술을 선택합니다:

가변 토크 애플리케이션 (원심 펌프, 팬, 압축기)

  • PowerFlex 753 VFD: 펌프 및 압축기를 위한 범용 VFD로, 안정적인 속도 제어, 강력한 연결성 및 의미 있는 에너지 절약을 제공합니다.
  • PowerFlex 525 VFD: 소형, 경제적이며 팬, 소형 펌프, 교반기, 믹서 및 보조 시스템용으로 제작됨

정토크 애플리케이션 (왕복동 펌프, 프로그레시브 캐비티 펌프, 로드 펌프, 스크류 펌프)

  • PowerFlex 753 VFD: 이 작업용 말은 펌프 애플리케이션에 일반적으로 사용되며, 중요한 오일 & 가스 애플리케이션에 신뢰할 수 있는 성능과 강력한 가치를 제공합니다.
  • PowerFlex 755T 시리즈 VFD: 스마트 모터 제어. 정밀한 토크, 고조파 완화, 회생 및 다중 모터 시스템 지원을 위한 적응형 제어 기능을 갖춘 고성능 VFD
  • PowerFlex 6000T 중전압 및 PowerFlex 755T 시리즈 저전압 VFDTotalFORCE® 기술은 통합을 간소화하고 시운전을 가속하는 연결 플랫폼을 기반으로 구축됩니다. 자체 모니터링 및 예측 분석은 표준 기능으로, 사전 예방적 유지보수와 더 높은 가동시간을 제공합니다.

오일 & 가스 산업 운영을 최적화해야 합니까? 애플리케이션에 적합한 VFD를 빠르게 찾아보십시오. 사용하기 쉬운 드라이브 매치 툴을 이용해 보세요.

Drillmec, 정밀 드라이브 솔루션 도입을 통해 탄소 포집 작업 최적화
Drillmec, 정밀 드라이브 솔루션 도입을 통해 탄소 포집 작업 최적화
Case Study
Case Study
Drillmec, 정밀 드라이브 솔루션 도입을 통해 탄소 포집 작업 최적화
Drillmec는 육상 및 해양 적용 분야의 시추 및 작업 오버 리그와 광범위한 시추 장비의 설계, 제조 및 유통을 선도하는 국제적인 기업입니다.
지금 읽기
오일 & 가스 웰패드(Well Pad) 현대화로 리젠 드라이브를 통한 상당한 에너지 절감
오일 & 가스 웰패드(Well Pad) 현대화로 리젠 드라이브를 통한 상당한 에너지 절감
Case Study
Case Study
오일 & 가스 웰패드(Well Pad) 현대화로 리젠 드라이브를 통한 상당한 에너지 절감
시스템 통합업체인 DSI는 PowerFlex 755TR 드라이브를 구축하여 글로벌 에너지 회사의 인프라를 현대화하고 지속적인 성장을 위한 길을 열었습니다.
지금 읽기
ROK Talk on Drives 에피소드 21: 가변 주파수 드라이브가 더 스마트한 오일 & 가스 산업 운영의 비결일까요?
마이크 헤드에 내장된 Allen-Bradley 육각형 로고. 그 옆에는 ROK Talk on drives라는 문구가 있습니다.
ROK Talk on Drives 에피소드 21: 가변 주파수 드라이브가 더 스마트한 오일 & 가스 산업 운영의 비결일까요?

VFD가 오일 & 가스 산업을 어떻게 변화시키고 있는지 알아보세요. Jim과 Sam은 업계 전문가 Ron Busse와 함께 실제 적용 사례, 에너지 소비 절감, 프로세스 최적화, 그리고 지속 가능성 목표 달성을 위한 자동화의 역할에 대해 논의합니다. 인프라 문제 극복, 고조파 규정 준수, 회생 솔루션, 그리고 더 스마트한 모터 제어가 운영자가 더 적은 자원으로 더 많은 일을 하면서 탄소 발자국을 줄일 수 있도록 어떻게 지원하는지 알아보세요.

자세히 알아보기

Published 2026년 8월 7일

주제: Optimize Production Drive Sustainability Production Automation 산업 자동화 및 제어 스마트 제조 오일 & 가스 전력 발전 모터 컨트롤

로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
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
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 스마트 VFD로 생산성 향상, 에너지 비용 절감