精製および石油化学

石油精製所での処理向けの統合型ソリューション

数十億ドルもの資産を保護・活用する場合、何に焦点を当てればよいのでしょうか。制御不能なリリースイベントに着目すべきでしょうか、それとも小さい利鞘から十分な利益を生み出すことに注力すべきでしょうか。あるいは、サイバー攻撃による知的財産や資産の損失の可能性はどうでしょう。課題の種類や数を問わず、当社はお客様が安全かつ効率的に運用を行なうお手伝いをいたします。

安全、効率性、稼働時間の最大化

強力なプロセスおよびモータコントローラをメインDCSに容易に統合し、厳格な制御、および製油所の資産に関する包括的な情報を提供します。このシームレスな技術統合により、業績目標を達成できます。当社は製油所における生産性、安全、および効率性の向上において高い評価を得ています。精製および石油化学アプリケーションで50年を超える経験を備え、多くの企業の生産性および安全性、効率性の向上に貢献してきた当社は、御社の業務に最適なシステムを設計、導入、保守するお手伝いをいたします。

以下のようなアプリケーションにご利用いただけます。

  • 安全システム
  • ポンプ、コンプレッサ、ターボ機械制御(TMC)
  • ボイラー制御およびバーナー管理システム(BMS)
  • 計測およびLACTユニット制御ソリューション
  • 電力およびエネルギー管理ソリューション
  • モデルベースの多変数プロセス制御および最適化
  • ソフトウェア連続排出量監視システム
  • 状態ベースのモニタ
  • 非常停止(SIL3認証まで)
  • セキュリティ、火災、ガス検知
  • 高度圧力保護システム(HIPPS)

情報、制御、電力の統合ソリューション

容易な統合と製油所の効率的な運用のためのオープンシステム

プロセスやモータの制御、液体の測定、その他の機能を実行する複数の異種システム間で通信を可能にするのは容易なことではありません。この問題は従来の制御ソリューションでは解決できません。当社のオープンな統合型ソリューションには、オートメーションシステムとインテリジェントモータ制御が含まれており、プラント全体の情報を収集・供給しながら、プラントの性能要件への適合をサポートします。

効率的で安全な精製事業

当社の豊富な知識を備えたエンジニアとプロジェクトマネージャのチームは、お客様が直面している問題を理解しています。使いやすいツールと最新技術を活用して、高い生産レベルを維持するためのソリューションを設計します。当社は高度なプロセス制御ソリューションを使用して、世界中のお客様が新しい効率的な制御システムへとシームレスに移行し、安全システムを更新して、プロセスを最適化するお手伝いをしてきました。

当社の精製および石油化学業界向けソリューションは、以下のアプリケーションに最適です。

  • 火災・ガス検知システム
  • モータ制御ソリューション
  • 計測・測定
  • 高度圧力保護システム
  • SILレベルの非常停止システムおよび安全計装システムを備えたプロセス安全
  • ポンプ、コンプレサ、ターボ機械制御、およびコンディションモニタ

モータ制御の使用によりコストを削減

モータ制御で製油所のエネルギー消費とメンテナンスコストを削減

大慶製油所では、3,500トンの減圧処理ラインの原油ポンプにより、一定した流量が維持されています。この製油所では1日に8,000~10,600トンの原油が生産されますが、その過程において原油ポンプで大量の電気エネルギーが消費されていました。当社のソリューションにより、大慶製油所はこの多大な生産量を維持しながら、より効率的なエネルギー消費を実現してコストを節約することに成功しました。

製品および機能

多種多様なソリューションによりオペレーショナルエクセレンスを達成

当社の製品およびサービスでは、堅牢なプロセス制御ソリューションを提供しています。ポンプからコンプレッサにいたるまで、当社のソリューションはすべて、オートメーションコントローラの業界をリードする、Logixプラットフォームに基づいています。これらのソリューションは、御社のDCSとビジネスシステムに簡単に統合できるオープンシステムを提供します。シームレスな統合により、オペレータは組織内のどこからでも情報を視覚化してより優れた意思決定を迅速に行なえるようになります。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/ja/JP_det_refining-petrochemical row-5

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。