陸上探査および生産

デジタル油田を最適化するソリューション

オペレータは、市場圧力を受け、既存の技術と新しい技術を利用してオペレーショナルエクセレンスを促進しなければなりません。このような向上は、インテリジェントなセンサや機器、リモートモニタ、分析を活用することで実現できます。当社の陸上生産ソリューションでは、油田・ガス田の完全デジタル化が促進され、さまざまなメリットを享受できます。

効率的でスマート、安全な運用

より効率的な運用に向けて収集、集計、分析、視覚化

企業にとって、操業を中断なく遂行すると同時に、コストを削減し運用効率を高めることは永遠の課題です。当社は世界中の石油&ガス業界にソリューションを提供してきた数十年にわたる経験を有します。その実証された制御およびリモート・ターミナル・ユニット(RTU)技術は、市場最大規模の設置拠点をサポートしています。当社のソリューションには、クラウドやプロセス仮想化を含む最新技術が使用されています。

当社のグローバルな専門家チームが、システム設計を標準化して油層回収の最大化を実現するサポートを提供します。当社には次のような領域での実績があります。

ConnectedProduction™が可能にする油田のデジタルトランスフォーメーション

当社のインタラクティブなソリューションマップで詳細をご確認ください。

デジタル油田ソリューション

容易な統合と拡張で業務を変革

現場でも遠く離れた場所からでも、坑口から管理輸送地点までの生産を視覚化して管理します。ConnectedProduction™は、完全統合された拡張性の高い制御ソリューションで、有益な情報が簡単に利用できるようになるため、既存の埋蔵資源の回収量が最大限まで高まり、生産が最適化され、ダウンタイムが低減します。

デジタル油田ソリューション

ConnectedProductionソリューションでは、統合された情報、プロセス制御、モータ制御、安全関連などの包括的な製品ラインが使用されます。これらのソリューションの特長は特殊なデジタル油田技術で、油田事業の実施方法を改善できます。

ConnectedProductionソリューションは、次のような領域を対象とします。

統合された制御および測定ソリューション

単一のコントローラでマルチウェルパッドの自動化システムを簡略化

御社のマルチウェルパッドには複数のRTUに加え、統合やネットワーキング、セキュリティの問題に対処するためのハードウェアも数多く設置されているのではないでしょうか。モジュール式でスケーラブルな単一の制御プラットフォームなら、これらすべてを一括管理できます。単一のシステムを管理するだけで石油&ガスの測定と制御が可能になります。

マルチウェルパッドで使用するRTUは、数を最小限に留めるべきです。多数のシステムやブランド、ベンダーを使用すると、運用が複雑になります。旧式システムで稼働する場合は、複雑さは増すばかりです。モジュール式でスケーラブルな単一のプラットフォームを導入すれば、RTUを増やさずにウェルパッドを追加できます。こうしたアーキテクチャにより適応性が向上し、データの整合性が強化され、設置時間とコストを削減できます。言い換えれば、よりスマートで効率的な運用が実現できます。

製品および機能

オペレーショナルエクセレンスの目標達成を支援するソリューション

当社の製品およびサービスでは、単純な制御装置から完全統合されたシステムにいたるまで幅広いソリューションを提供しています。このようなソリューションでは、オートメーション、モータ制御、プロセス安全、視覚化を実現できます。また、画期的な技術を使用して油田事業を完全デジタル化することも可能です。当社のソリューションは、さまざまな機器から実用的なデータを取得するのに役立ちます。この技術では、セキュアなリモートアクセスを利用して、より安全で効率的な運用を促進できます。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/ja/JP_det_onshore row-7

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。