ガス処理

天然ガス処理オートメーションシステムおよび制御システム

施設は、安全な運用を続けながら生産の最適化とダウンタイムの低減、運用コストの削減に努めています。そのため、信頼性と拡張性を備えながらも、非常に厳しいプロセス制御要件を満たす天然ガス処理オートメーションシステムが必要となります。

天然ガスプラントの自動化によるスループットの向上

業界の予測情報によると、グローバルなエネルギーミックスの構図には今後20年間に劇的な進化が見込まれています。天然ガスの需要は最も大幅に増加し、その一方でガス価格は低く維持されるものと見られています。

そんな中、業界の上位に立ち続けるには、プラントの全面的な改革を行なうことなくプラント効率を改善し、スループットを高めるための策を練らなければなりません。効率を向上させるには生産の可視性を高める必要があります。そのための費用効率に優れた方法として有望なのが、情報技術と運用技術の両システムの統合です。

プラントのすべての資産が相互に接続されることにより、以下を実現できます。

  • 予定外のダウンタイムのリスク軽減
  • エネルギー消費量の最小化
  • 各種プロセスの効率および信頼性の向上
  • セールスガスの品質の一貫性向上
  • 既存の機器によるスループットの向上

データトランスフォーメーションは、ガス処理作業を社内各所に分散する専門家と結び付けるのに役立ち、これによってまったく新しいビジネスのあり方が導かれます。ガス処理会社は機器の陳腐化による制約からあっという間に解放されるでしょう。また、スキッド間の接続性も確保されるため、作業の大局を把握できます。

安全、効率性、稼働時間の最大化

施設の改修にせよ新施設の建設にせよ、当社ソリューションは生産量の増大やコスト削減を目的に世界中のガス生産業者に用いられています。

当社は、統合システムおよびサービスを提供、つまり、1つのオートメーションソリューションを使用して全レベルでスムーズなデータフローを実現させます。当社のガスプラント制御は世界一流で3段階式となっています。

  • ガス工場自動化
  • モニタ
  • 安全および企業の情報システムとの接続

当社は、原産物の圧縮・分離を自動化します。当社の制御なら、塔式スクラバや脱水システム、アミンシステム、リボイラ、精留塔、コンデンサを完全に自動化できます。また、データ管理の完全自動化も可能です(オートメーションデータをビジネスシステムに送信)。意思決定力の向上にお役立てください。

情報、制御、電力の統合ソリューション

最適化され効率的で安全なガスプラント運用を実現するシステム

プラントの性能要件を満たしていただけるよう、当社は最新式のDCSソリューションPlantPAx®をインテリジェントモータ制御(IMC)に統合してご提供します。

次のような分野での収益性向上に当社のプロセス制御ソリューションをご検討ください。

  • 運用上の安全
  • メンテナンスコスト
  • 燃料および電力の使用量削減
  • 環境規制
  • 精留操作での最適な分離

効率的で安全なガス処理作業

当社は、制御システムのアップグレード、新しい安全システムへの切換え、プロセスの最適化を手がけてきた実績を有します。

当社のソリューションは、以下を含むさまざまな用例に最適です。

  • 測定および計測
  • 火災・ガス検知システム
  • 燃焼装置管理システム(BMS)
  • 高度圧力保護システム(HIPPS)
  • プロセス向上および高度プロセス制御
  • ポンプおよびコンプレッサ、ターボ機械制御、状態モニタ
  • SILレベルの非常停止システムおよび安全計装システム(SIS)を含むプロセス安全

製品および機能

多種多様なソリューションによりオペレーショナルエクセレンスを達成

当社は、幅広い製品とサービスを取り揃え、ガス処理会社向けに堅牢なプロセス制御ソリューションを提供しています。ポンプからコンプレッサまで、当社の最新式DCSであるPlantPAxであれば、どこからでも情報を視覚化できるため、オペレータは迅速に意思決定を行なうことができます。データが情報に転換され実用へとつながっていくため、より安全で効率的な運用が実現します。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/ja/JP_det_gas-processing row-6

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。