電気安全の確保

アーク抑制およびインテリジェントコンポーネント、個人の安全、サービス

当社では、アーク閃光抑制、インテリジェントコンポーネント、個人の安全を保護する機能など、電気的危険源から作業員を保護するために電気保安の確保を目指すプログラムを幅広く提供しています。また、国際規格を満たすためのサービスもご利用いただけます。当社の製品には、機器と従業員を保護し、パフォーマンスをモニタして、予想外の停止やダウンタイムを低減する安全機能が搭載されています。

電気的危険源にさらされる危険を低減

産業環境での安全に対する必要性が増大する現在、当社は性能と信頼性を向上させながら継続的にリスクを低減する方法を開発しました。CENTERLINE®モータ・コントロール・センタとPowerFlex® 7000ドライブはともに、作業員と機器を保護するための電気保安ニーズを満たすのに役立ちます。

SecureConnect技術オプションはCENTERLINE 2100 MCCで利用可能で、オペレータはエンクロージャのドアを開けなくても、MCCプラグイン式ユニットから電源を切断できます。

ArcShield 耐アーク性エンクロージャは、アーク閃光が発生した際に作業員を保護します。低圧および高圧両方のCENTERLINE MCC、およびPowerFlex 7000高圧ドライブで利用可能なArcShield技術は、IEEE C37.20.7を含む国際的なアーク耐性規格に準拠するための試験に合格しています。

安全モータ制御製品

安全機能搭載の可変周波数ドライブで生産性を向上

安全オプションを利用してマシンのダウンタイムを低減し、生産性を向上させることができます。作業員と機器の両方を保護する、内蔵およびオプションの安全機能を搭載したさまざまなPowerFlex®ドライブをご利用いただけます。PowerFlex 525とPowerFlex 527 ACドライブは標準で安全トルクオフを搭載しており、PowerFlex 753、PowerFlex 755、およびPowerFlex 755Tドライブは安全トルクオフおよび安全速度モニタをオプションで搭載できます。PowerFlex 7000高圧ドライブも安全トルクオフのオプションに対応しています。

ドライブの詳細

アーク閃光分析サービス

アーク閃光サービスには、トレーニング、施設評価、リスク低減のための推奨事項が含まれます。分析により、励起された電気パネルで作業を行なう従業員の安全性を向上させる包括的なアプローチを提供します。

安全製品

当社の安全製品を使用すれば、機械の機能的な稼動だけでなく、作業員の安全、効率性、生産性も向上できます。当社は業界でも特に幅広い安全製品を提供しています。当社のソリューションなら、プロセス型製造およびディスクリート型製造アプリケーションで安全と生産性のどちらの目標も達成できます。



製品およびソリューション

  • 安全ドライブ
  • 安全モーションコントロール
  • 安全モータ制御
  • セーフティ・プログラマブル・コントローラ

安全サービス

国際的な安全規格や技術の開発が進んだ現在、製造での安全は生産最適化のための強力なツールと見なされるようになっています。労働安全規格や技術を導入することで、リスク管理を向上させ、怪我のリスクを低減できます。また、製造の生産性と効率性、そして従業員やお客様の士気も大きく向上させることができます。

安全サービスの詳細


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/ja/JP_det_electrical row-6

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。