Loading

PLC-5/SLC 500およびRSLogixのファンダメンタルズ

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP122
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: PLC-5 RSLogix 5 Courses, SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、プログラマブルコントローラシステムの入門として設計されています。RSLogix 5またはRSLogix 500ソフトウェアを使用して、PLC-5またはSLC 500システムを取り上げます。 

重要:コース終了時点では、PLC-5またはSLC 500システムをプログラミング、保守、またはトラブルシューティングすることはできません。しかし、これらのスキルを教えるコースに必要な前提知識は身に付けることができます。 

目標

このコースを修了すると、以下のタスクを実行できるようになります:

  • プログラマブルコントローラシステムを理解する
  • プロセッサの一般的なハードウェアコンポーネントを識別する
  • I/Oシステムのハードウェアコンポーネントを識別する
  • I/O構成を識別する
  • プログラミングシステムを開始する
  • 数値の基数を変更する
  • プログラミングシステムとプロセッサ間の通信を設定する
  • PLC-5およびSLC 500システムアドレスを識別する
  • ラダーロジックを解釈する
  • オン・ディレイ・タイマ(TON)およびCTU命令を解釈する

受講対象者

プログラマブルコントローラシステムの実務経験がほとんどない、または全くない方がこのコースを受講すべきです。このコースは、以下のコースの準備をしている方にも推奨されます:

  • SLC 500およびRSLogix 500プログラミングコース(CCPS41)
  • PLC-5およびRSLogix 5メンテナンスおよびトラブルシューティングコース(CCP412)
  • SLC 500およびRSLogix 500メンテナンスおよびトラブルシューティングコース(CCPS43)
  • Microsoft Windowsの基本知識

前提条件

なし

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています 

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

コース概要

1日目-2日目

  • プログラマブルコントローラシステムの理解
  • プロセッサの一般的なハードウェアコンポーネントの識別
  • I/Oシステムのハードウェアコンポーネントの識別
  • I/O構成の識別
  • プログラミングシステムの開始
  • 数値の基数の変更
  • プログラミングシステムとプロセッサ間の通信設定
  • PLC-5システムアドレスの識別
  • SLC 500システムアドレスの識別
  • ラダーロジックの解釈 オン・ディレイ・タイマ(TON)命令の解釈
  • CTU命令の解釈
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PLC-5/SLC 500およびRSLogixのファンダメンタルズ