Loading

SLC 500およびRSLogix 500プログラミング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCPS41
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、RSLogix 500®ソフトウェアを使用して、指定された仕様の要件を満たすためにSLC™ 500プロセッサを効率的にプログラミングするために必要なリソースとハンズオン実習を提供します。このコースでは、指定された機能仕様の要件を満たすプログラムを段階的に作成します。プロジェクトを構築する過程で、独自のRSLogix 500プロジェクトに適用できる経験を積むことができます。コースの各レッスンは、プログラミングシーケンスの一つのステップに特化しています。インストラクタが各ステップを説明し、それを完了するために必要な手順をデモンストレーションします。

各手順がデモンストレーションされた後、適切な命令を選択し、ラダーロジックを作成・プログラミングし、SLC 500ワークステーションを使用してプロジェクトをテストすることで、学習した内容を適用する機会が与えられます。その後、既存の例と自分のプログラミングを比較することができます。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • SLC 500システムコンポーネントの識別
  • RSLogix 500ソフトウェアの使用開始
  • SLC 500プロセッサとの通信
  • 新規プロジェクトの作成
  • アドレスの決定とシンボルの割り当て
  • ラダーロジックの作成
  • ビット命令の選択とプログラミング
  • ラダーロジックの入力、編集、検証
  • プログラムフローの決定とサブルーチンの作成
  • タイマー命令の選択とプログラミング
  • カウンター命令の選択とプログラミング
  • ドキュメントの入力と検索
  • データテーブルの整理
  • 数学命令の選択とプログラミング
  • データハンドリング命令の選択とプログラミング
  • 比較命令の選択とプログラミング
  • プロジェクトのテスト
  • プロジェクトレポートの設定とプレビュー

受講対象者

RSLogix 500ソフトウェアを使用してSLC 500アプリケーションのプログラミングを担当する個人がこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的な制御および電気の原理の経験
  • Microsoft Windows 95またはWindows NT環境でのパーソナルコンピュータの操作経験 
  • プログラマブルコントローラの実用的な知識、またはPLC-5/SLC 500およびRSLogix基礎コース(CCP122)の修了

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • 実習ガイドには、ハンズオン実習が含まれています
  • RSLogix 500およびSLC 500手順ガイドは、演習のタスクを含む一般的なRSLogix 500ソフトウェアタスクを完了するために必要なすべての手順を提供します。この作業支援の手順に従うことで、コースで学んだことを自分の仕事にすぐに適用できます。

ハンズオン実習

プログラミングと問題解決スキルは、インタラクティブI/Oシミュレータに接続されたSLC 500プロセッサを使用したハンズオン実習を通じて向上します。コース全体を通して、シミュレートされた自動洗車機を制御する実際のRSLogix 500プロジェクトを作成、設計、およびプログラミングします。既存の例と自分の作業を比較することができます。

次のレベルの学習

このコースで扱われる保守およびトラブルシューティングスキルを習得したら、SLC 500およびRSLogix 500保守・トラブルシューティングコース(CCPS43)を受講して、論理およびプログラミング知識を拡張することをお勧めします。

コース概要

1日目~4日目

  • SLC 500システムコンポーネントの識別
  • RSLogix 500ソフトウェアの使用開始
  • SLC 500プロセッサとの通信
  • 新規プロジェクトの作成
  • アドレスの決定とシンボルの割り当て
  • ラダーロジックの作成
  • ビット命令の選択とプログラミング
  • ラダーロジックの入力、編集、検証
  • プログラムフローの決定とサブルーチンの作成
  • タイマー命令の選択とプログラミング
  • カウンター命令の選択とプログラミング
  • ドキュメントの入力と検索
  • データテーブルの整理
  • 演算命令の選択とプログラミング
  • データハンドリング命令の選択とプログラミング
  • 比較命令の選択とプログラミング
  • プロジェクトのテスト
  • プロジェクトレポートの設定とプレビュー
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left SLC 500およびRSLogix 500 プログラミング