Loading

SLC 500およびRSLogix 500のメンテナンスおよびトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCPS43
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このスキル構築コースでは、ノイズ、電源、ディスクリートおよびアナログI/Oに関連する一般的なハードウェア問題を解釈、分離、診断するために必要な実践を提供します。トラブルシューティングシナリオでは、診断タスクに適用される基本的なラダーロジックの解釈を紹介します。

RSLogix 500®プロジェクトでラダーロジック命令をトレースすることにより、これらの診断スキルを実践します。複数のトラブルシューティングスキルの統合実践により、トレーニングが完了します。


受講対象者

RSLogix 500ソフトウェアを使用してSLC™ 500システムのトラブルシューティングおよび保守を担当する方がこのコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気制御システムの保守経験
  • プログラマブルコントローラの実用的な知識、またはPLC-5/SLC 500およびRSLogix基礎コース(CCP122)の修了
  • Microsoft Windows 98、Windows 2000、Windows ME、Windows NT、またはWindows XP環境でのパーソナルコンピュータの操作経験

技術要件

すべての技術は、Rockwell Automationが教室で学生の使用のために提供します。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

 

学習教材

学習体験を向上させ促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます。

  • 学生マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボガイドには、実践的な演習が含まれています
  • RSLogix 500およびSLC 500手順ガイドは、演習のタスクを含む一般的なRSLogix 500ソフトウェアタスクを完了するために必要なすべての手順を提供します。この作業支援の手順に従うことで、コースで学んだことを自分の仕事にすぐに適用できます。
  • SLC 500およびRSLogix 500トラブルシューティングガイドには、ユーザーを可能な保守およびトラブルシューティング解決策に効率的に導く診断手順が含まれています

実践演習

診断および問題解決スキルは、トラブルシューティングガイドとインタラクティブI/Oシミュレータに接続されたSLC 500プロセッサを使用した実践演習を通じて向上します。コース全体を通して、シミュレートされた2コンプレッサ冷却ユニットを制御する実際のRSLogix 500プロジェクトの保守およびトラブルシューティングを行います。

次のレベルの学習

このコースで扱う保守およびトラブルシューティングスキルを習得したら、SLC 500およびRSLogix 500プログラミングコース(CCPS41)に参加して、ロジックおよびプログラミングの知識を拡張することをお勧めします。

コース内容

  • SLC 500システムコンポーネントの識別
  • RSLogix 500ソフトウェアの使用開始
  • SLC 500プロセッサとの通信
  • メモリレイアウトとSLC 500システムアドレスの識別
  • データの監視と入力
  • ビット命令の解釈
  • ラダーロジックの編集
  • RSLogix 500プロジェクトの文書化
  • ラダーロジックの検索
  • タイマーおよびカウンター命令の解釈
  • 統合実習:ラダーロジックのトレース
  • 比較命令の解釈
  • データハンドリング命令の解釈
  • プログラム制御命令の解釈
  • プロジェクトレポートの設定とプレビュー
  • ヒストグラムの作成
  • 入力および出力の強制
  • ノイズ関連問題のトラブルシューティング
  • プロセッサおよび電源の問題のトラブルシューティング
  • ディスクリートI/O問題のトラブルシューティング
  • アナログI/O問題のトラブルシューティング
  • 統合実習:SLC 500システムの保守およびトラブルシューティング
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left SLC 500およびRSLogix 500のメンテナンスおよびトラブルシューティング