Loading

PLC-5およびRSLogix 5メンテナンスおよびトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP412
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: PLC-5 RSLogix 5 Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このスキル構築コースでは、ノイズ、電源、ディスクリートおよびアナログI/Oに関連する一般的なハードウェア問題を解釈、分離、診断するために必要な知識と実践を提供します。トラブルシューティングシナリオでは、診断タスクに適用される基本的なラダーロジックの解釈を紹介します。RSLogix™ 5プロジェクトでラダーロジック命令をトレースすることにより、これらの診断スキルを実践します。複数のトラブルシューティングスキルの統合実習により、トレーニングが完了します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • PLC-5システムコンポーネントの識別
  • RSLogix 5ソフトウェアの使用開始
  • PLC-5プロセッサとの通信
  • メモリレイアウトの識別
  • データの監視と入力
  • ビット命令の解釈
  • ラダーロジックの編集
  • プロジェクトの文書化
  • ラダーロジックの検索
  • カウンタ命令の解釈と編集
  • タイマ命令の解釈と編集
  • 統合実習:基本ラダーロジックの検索と解釈
  • 比較命令の解釈と編集
  • データ操作命令の解釈と編集
  • プログラム制御命令の解釈と編集
  • 入力および出力の強制
  • プロジェクトレポートの設定およびプレビュー
  • ヒストグラムの作成
  • トレンドチャートの作成
  • ノイズ関連のトラブルシューティング
  • ディスクリートI/Oのトラブルシューティング
  • アナログI/Oのトラブルシューティング
  • I/Oチャネルおよびシャーシのトラブルシューティング
  • プロセッサおよび電源のトラブルシューティング
  • 統合実習:PLC-5システムの保守およびトラブルシューティング

受講対象者

RSLogix 5ソフトウェアを使用してPLC-5®システムのトラブルシューティングおよび保守を担当する方がこのコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気制御システムの保守経験
  • プログラマブルコントローラの実用的な知識、またはPLC-5/SLC 500 and RSLogix Fundamentals コース(CCP122)の修了
  • Microsoft Windows環境でのパーソナルコンピュータの操作経験

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座にフィードバックを得られるよう、各演習の後に解答が含まれています
  • RSLogix 5およびPLC-5手順ガイドは、演習のタスクを含め、RSLogix 5およびRSLinx®ソフトウェアを使用して一般的なタスクを完了するために必要なすべての手順を提供します。この作業支援ツールの手順に従うことで、コースで学んだことを即座に自分の仕事に適用できます
  • PLC-5およびRSLogix 5トラブルシューティングガイドには、診断アルゴリズムが含まれており、保守およびトラブルシューティングのソリューションにつながります
  • 1785 PLC-5プログラマブルコントローラークイックリファレンスは、PLC-5プロセッサに関する幅広い保守情報を提供します  

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

コース内容

1日目 - 4日目

  • PLC-5システムコンポーネントの識別
  • RSLogix 5ソフトウェアの使用開始
  • PLC-5プロセッサとの通信
  • メモリレイアウトの識別
  • データの監視と入力
  • ビット命令の解釈
  • ラダーロジックの編集
  • プロジェクトの文書化
  • ラダーロジックの検索
  • カウンタ命令の解釈と編集
  • タイマ命令の解釈と編集
  • 統合実習:基本ラダーロジックの検索と解釈
  • 比較命令の解釈と編集
  • データ操作命令の解釈と編集
  • プログラム制御命令の解釈と編集
  • 入力と出力の強制
  • プロジェクトレポートの設定とプレビュー
  • ヒストグラムの作成
  • トレンドチャートの作成
  • ノイズ関連問題のトラブルシューティング
  • ディスクリートI/O問題のトラブルシューティング
  • アナログI/O問題のトラブルシューティング
  • I/Oチャネルおよびシャーシ問題のトラブルシューティング
  • プロセッサおよび電源問題のトラブルシューティング
  • 統合実習:PLC-5システムの保守およびトラブルシューティング
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left PLC-5およびRSLogix 5のメンテナンスおよびトラブルシューティング