Loading

Kinetix 6500 トラブルシューティングとプロジェクトの解釈

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCN201
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、Kinetix® 6500サーボドライブシステムで発生する可能性のある一般的な問題を診断し修正するための保守およびトラブルシューティング技術を適用できるようになります。Studio 5000 Logix Designer®アプリケーションを使用したハンズオン実習を通じて、システムの操作とトラブルシューティングを練習します。

モーションコントロールの基礎(CCN130)コースで習得したスキルを基に、多軸モーション・コントロール・システムの保守とトラブルシューティングのスキルを身に付けます。Webページ、システムLED、Logix Designerなどのツールを活用して、ハードウェア、ソフトウェア、モーションネットワークに関連する障害を特定する練習を行います。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • Kinetix 6500サーボドライブの物理的コンポーネントと配線を識別する
  • Kinetix 6500サーボドライブのステータスインジケータを解釈する
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用して:
    • ドライブとその関連軸のステータスを判定する
    • Kinetix 6500サーボドライブ軸の配線と信号をテストする
    • Kinetix 6500サーボドライブ軸のステータス情報をトレンドする
    • Kinetix 6500サーボドライブ軸を調整する
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおいて:
    • Kinetix 6500サーボドライブとドライブ軸の構成を検証する
    • Kinetix 6500サーボドライブ軸のモーション状態命令を解釈する
    • Kinetix 6500サーボドライブ軸のモーション移動命令を解釈する
    • Kinetix 6500サーボドライブ軸のラダーロジックをトラブルシューティングする
  • Kinetix 6500サーボドライブ制御モジュールの通信障害をトラブルシューティングする
  • Kinetix 6500サーボドライブのWebページにアクセスする
  • Kinetix 6500サーボドライブを取り外し、交換する

受講対象者

Kinetix 6500モーション・コントロール・システムの保守およびトラブルシューティングを行う必要がある方は、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • モーション・コントロール基礎コース(CCN130)の修了、またはサーボドライブ、フィードバック装置、速度および位置ループシステムに関する同等の知識や経験
  • Studio 5000 Logix Designer レベル1:ControlLogixシステム基礎コース(CCP146)の修了、またはControlLogix®プラットフォームと基本的なラダーロジックに関する同等の知識や経験

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000モーションコントロール手順ガイドは、Logix DesignerおよびRSLinx® Classicソフトウェアを使用してLogix5000™システムでモーションコントロールタスクを実行するための手順を提供します

ハンズオン実習

このコース全体を通して、Kinetix 6500サーボドライブ(ABT-TDK6500EN2TR)およびControlLogixワークステーション – モーションなし(10スロットシャーシ)(ABT-TDCLX3-C)ワークステーションを使用した様々なハンズオン実習を通して、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

実際の装置とシミュレーション装置を含むKinetixおよびControlLogixワークステーションを使用して、Kinetix 6500システムの保守およびトラブルシューティングに関わるタスクと概念を練習します。保守およびトラブルシューティング技術を学習した後、モーションアプリケーション用のLogix Designerプロジェクトを解釈し、交換用Kinetix 6500システムをテストおよび調整する方法を学習します。

次のレベルの学習

このコースで扱われるトピックとスキルを理解したら、以下のような特定の安全トレーニングの受講をお勧めします:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル4:Kinetix 6500(CIP)プログラミングコース(CCN144)
  • Studio 5000 Logix Designer レベル2:ControlLogix保守およびトラブルシューティングコース(CCP153)

コース予定

1日目

  • Kinetix 6500サーボドライブの物理コンポーネントおよび配線の識別
  • Kinetix 6500サーボドライブのステータスインジケータの解釈
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用したドライブおよびその関連軸のステータス判定
  • Studio 5000 Logix DesignerプロジェクトでのKinetix 6500サーボドライブ構成の検証
  • Studio 5000 Logix DesignerプロジェクトでのKinetix 6500サーボドライブ軸構成の検証

2日目

  • Kinetix 6500サーボドライブ制御モジュールの通信障害のトラブルシューティング
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用したKinetix 6500サーボドライブ軸の配線および信号のテスト
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用したKinetix 6500サーボドライブ軸のステータス情報のトレンド表示
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用したKinetix 6500サーボドライブ軸のチューニング

3日目

  • Studio 5000 Logix DesignerプロジェクトでのKinetix 6500サーボドライブ軸のモーション状態命令の解釈
  • Studio 5000 Logix DesignerプロジェクトでのKinetix 6500サーボドライブ軸のモーション移動命令の解釈
  • Studio 5000 Logix DesignerプロジェクトでのKinetix 6500サーボドライブ軸のラダーロジックのトラブルシューティング
  • Kinetix 6500サーボドライブWebページへのアクセス
  • Kinetix 6500サーボドライブの取り外しおよび交換
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース