Loading

分散制御システム(DCS)入門

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: ICS-125
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、分散制御システム(DCS)の構成要素、インフラストラクチャ、ネットワーク接続と通信プロトコル、および機能に関する情報を提供します。

目標

このコースを修了すると、以下のことができるようになります:

  • コンピュータネットワーク接続と通信の概念を列挙し、説明する
  • DCSの構成要素とその機能を説明する
  • DCSにおける通信について説明する

受講対象者

このコースはI&C技術者向けに設計されています。

前提条件

なし

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生が技術機器を持参する必要はありません。

学生教材

学生の学習体験を向上させ促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • ラボガイドには、実習演習が含まれています

実習練習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次の学習レベル

このコースで扱われるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • Instrumentation Overview コース (ICS-110)
  • Process Controls Fundamentals コース (ICS-200)
  • Differential Pressure CellsFlow Detection コース (ICS-300)
  • Level Detection コース (ICS-305)
  • Flow Detection コース (ICS-310)
  • Temperature Detection コース (ICS-315)

コース内容

  • コンピュータネットワーク接続
  • 通信方法
  • DCSコンポーネント
  • DCS通信
  • 復習
  • 筆記試験

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションのオプションなどでお困りの場合は
トレーニングサービスまでお問い合わせください。

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 分散制御システム(DCS)入門