Loading

計装概要

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: ICS-110
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、計装ループの構成要素、機能、構造に関する情報を提供します。

目標

このコースを修了すると、以下のことができるようになります:

  • 計装ループで使用される様々な種類の計装機器を識別する
  • 計装ループで使用される計装コンポーネントの機能を説明し解説する
  • 基本的な計装ループの構造方法を実演する

受講対象者

このコースは計装技術者およびI&C技術者に適しています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的な電気の概念の知識

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

学生教材

学生の学習体験を向上させ促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • ラボガイドには、実習演習が含まれています

実習練習

このコース全体を通して、様々な実習演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次のレベルの学習

このコースでカバーされるスキルを習得したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • HART通信入門(ICS-125)

コース概要

  • 計装ループの概要
  • 計装ループの構成要素
  • 計装ループの構造
  • 計装ループ制御信号
  • 実習演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left 計装概要