Loading

プロセス制御ファンダメンタルズ

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: ICS-200
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、プロセス制御の基礎およびPID制御ループのチューンニングに関する情報を提供します。レッスンには、プロセスの特性、制御ループ応答の基準、コントローラーチューンニング方法が含まれます。また、このコースでは、カスケード制御やフィードフォワード制御方法を含む高度な制御方法も紹介します。プロセス測定、コントローラー設定、およびプロセスチューンニングのための広範囲にわたる実習演習があります。

目標

このコースの修了時には、以下のことができるようになります:

  • プロセス制御用語を列挙し説明する
  • 単一または複数容量プロセスが変化にどのように応答するかを説明する
  • 適切な二位置制御ループの設置を実演する
  • 基本的な比例制御ループの設置を実演する

受講対象者

このコースは、電気の保守技術者、電子技術者、またはIC技術者を対象として設計されています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気の理論および電気のシステムの理解

技術要件

すべての技術は、Rockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

学習教材

学生の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

コース概要

  • プロセスの特性の定義
  • 手動制御と自動制御の違い
  • 二位置制御の使用
  • 比例制御の使用
  • 実習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left プロセス制御ファンダメンタルズ