Loading

レベル検出

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: ICS-305
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Craft Skills
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 1日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、さまざまなレベル検出器がどのように機能するか、およびプロセス制御環境でのそれらの用途について情報を提供します。

目標

このコースを修了すると、以下のことができるようになります:

  • さまざまなレベル検出装置の構成要素を特定し、説明する
  • レベル検出装置の動作原理を説明する
  • レベル検出装置のさまざまな接続方法と用途を実演する
  • レベル検出装置の適切なセットアップとキャリブレーションを実演する

受講対象者

このコースは、電気の保守技術者、電子技術者、またはI&C技術者を対象として設計されています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 電気の理論および電気のシステムの理解

技術要件

すべての技術は、Rockwell Automationが教室での学生使用のために提供します。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

学習教材

学生の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • 実習ガイドには、実践的な演習が含まれています

実践演習

このコース全体を通して、様々な実践演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

また、コース中に複数の統合実習を完了することで、主要スキルのグループを組み合わせて練習する機会もあります。

次の学習レベル

このコースで扱われるスキルを習得した後は、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • 差圧セル流量検出 コース (ICS-300)
  • 流量検出 コース (ICS-310)
  • 温度検出 コース (ICS-315)

コース内容

  • レベル検出装置の構造
  • レベル検出装置の操作
  • レベル検出装置のキャリブレーション
  • 実習演習
  • 復習
  • 筆記試験
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left レベル検出