Loading

Advanced Logix 5000プログラマー認定証

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP251
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses, Motion Control Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、Logix 5000™の概念、用語、ハードウェア、およびStudio 5000 Logix Designer®プログラミング環境を迅速に学習し、適用できる個人を対象としています。より高度なプログラミング手法と命令、プロジェクト実行と最適化、コントローラプロジェクトのセキュリティとイベントログ、およびStudio 5000 Automation Engineering & Design Environment®で利用可能なツールについて学習します。

このコースは、コース料金に含まれているAdvanced Logix 5000 Programmerの認定試験に向けた準備を行います。このコースの修了時には、Logix 5000アプリケーションの機能仕様が与えられた場合、詳細な仕様要件を満たす高度に最適化されたプロジェクトを開発できるようになります。

このコースは、Logix 5000制御エンジンまたはオペレーティングシステムを使用する以下のハードウェアに共通するタスクをカバーします:

  • ControlLogix®コントローラ
  • CompactLogixコントローラ

このコースでは、完全な制御システムの設計と管理を可能にするIntegrated Architecture® BuilderおよびStudio 5000 Architect®ソフトウェアのオプションの入門レッスンと演習も提供します。

目標

このコースを修了すると、以下のようなControlLogix®およびStudio 5000 Logix Designer®の高度なタスクを実行できるようになります:

  • 高度な命令のプログラミング
  • タグ/パラメータ、プログラム実行、コントローラ性能の最適化
  • Studio 5000 Logix Designerツールの活用
  • コントローラ情報とセキュリティの管理

さらに、Integrated Architecture® BuilderおよびStudio 5000 Architect®ソフトウェアについても紹介します。


受講対象者

理想的なコース受講者は以下の方々です:

  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用してLogix 5000コントローラのプログラミングを担当している方
  • コントローラコードの開発に関する実務経験をお持ちの方
  • Studio 5000 Logix Designerソフトウェアの追加命令、機能、および機能性を学ぶ必要がある方

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 以下のいずれかのコースの修了:
    • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate レベル1コース(CCP250) 
    • Studio 5000 Logix Designer レベル3: プロジェクト開発コース(CCP143)
  • Logix 5000 Certificate for Programmersの取得を目指していること

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000手順ガイドは、すべてのLogix 5000ハードウェアプラットフォームに共通するタスクの段階的な手順を提供します。この作業補助具の手順に従うことで、学習した内容を即座に自分の作業に適用できます。

認定評価

認定評価へのアクセスは、クラス終了から90日間有効で、メールで提供されます。 

ハンズオン実習

このコース全体を通して、ControlLogix with 5069 Compact I/O ワークステーション(ABT-TDCLX4)を使用した様々なハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

次のレベルの学習

このコースで扱われるトピックとスキルを理解したら、以下のような特定のStudio 5000 Logix Designerトレーニングに参加することをお勧めします:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル4: ファンクションブロックプログラミングコース(CCP152)
  • Studio 5000 Logix Designer レベル4: 構造化テキスト/シーケンシャル・ファンクション・チャートプログラミングコース(CCP154)

コース内容

1日目

  • コントローラメモリおよびアドオンプロファイルの管理
  • Studio 5000 Logix Designerツールの活用 
  • タグのエクスポート、インポート、操作・I/Oの管理

2日目

  • I/Oアラームの管理および設定
  • マスクムーブのプログラミング
  • 配列演算および組織化命令のプログラミング

3日目

  • ビットおよび配列シフト命令のプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerの組織化および実行の最適化
  • シーケンサ命令のプログラミング

4日目

  • 高度なメッセージングのプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるコントローラおよびネットワークパフォーマンスの管理 
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるコントローラステータスおよび情報の管理・監視

追加オプショナルトピック

  • Integrated Architecture Builderソフトウェアを使用したIntegrated Architectureシステムの設定
  • Studio 5000 Architectソフトウェアを使用したControlLogixシステムの設計 
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Advanced Logix 5000プログラマー認定証