Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル4: 構造化テキスト/シーケンシャル・ファンクション・チャートプログラミング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP154
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

タグの作成や制御コードのプログラミングなどのプロジェクト開発スキルを基盤として、このコースでは構造化テキストおよびシーケンシャル・ファンクション・チャートプログラミング言語を使用してプログラミングするためのスキルと知識を提供します。命令、式、構造を選択し、これらの要素などをルーチンに入力する方法を学習します。

機能仕様をシーケンシャル・ファンクション・チャートに変換する機会があります。また、フォースとステップスルーを使用してシーケンシャル・ファンクション・チャートロジックをテストする方法も学習します。

インストラクタは、構造化テキストおよびシーケンシャル・ファンクション・チャートでプログラミングするために必要な関連手順をデモンストレーションします。独自のプロジェクトを作成およびテストする十分な機会が提供されます。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 構造化テキストでの代入、式、および命令のプログラミング
  • 構造化テキストでの構成要素およびコメントのプログラミング
  • シーケンシャル・ファンクション・チャートの設計
  • シーケンシャル・ファンクション・チャートのプログラミングおよびテスト
  • シーケンシャル・ファンクション・チャートのデータの保存、一時停止、およびリセット

受講対象者

Studio 5000 Logix Designer®プロジェクトでLogix5000™コントローラー向けの構造化テキストおよびシーケンシャル・ファンクション・チャートルーチンのプログラミングを担当する方が受講対象となります。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行する能力
  • Studio 5000 Logix Designer Level3: Project Developmentコース(CCP143)の修了 

または

  • 基本的なLogix Designerプロジェクトの経験(ソフトウェアのナビゲーション、タグの作成、ルーチンの作成など)

受講者教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアルには、トピックの概要と演習が含まれており、プレゼンテーションの理解、ノート取り、演習の実施に使用されます
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix5000手順ガイドでは、すべてのLogix5000ハードウェアプラットフォームに共通する基本的なソフトウェアタスクを完了するために必要な手順が提供されます

実習

コース全体を通して、受講者はControlLogix – No Motion(10スロットシャーシ) ワークステーション(ABT-TDCLX3-C)を使用した様々な実習演習を通じて、学習したスキルを実践する機会があります。また、統合実習を完了することで、いくつかの重要なスキルを組み合わせて実践する機会も得られます。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得した後、受講者は以下のような他の専門コースの受講に興味を持たれるかもしれません:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル4: Function Block Programmingコース(CCP152)

コースアジェンダ

1日目

  • Logix Designerプロジェクト内の構造化テキストにおけるプログラミング代入、式、命令
  • Logix Designerプロジェクト内の構造化テキストにおけるプログラミング構造とコメント
  • シーケンシャル・ファンクション・チャートの設計

2日目

  • Logix Designerプロジェクト内でのシーケンシャル・ファンクション・チャートのプログラミング
  • Logix Designerプロジェクト内でのシーケンシャル・ファンクション・チャートのテスト
  • Logix Designerプロジェクト内でのシーケンシャル・ファンクション・チャートデータの保存とリセット
  • Logix Designerプロジェクト内でのシーケンシャル・ファンクション・チャートのリセットと一時停止
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース