Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル4: FBDプログラミング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP152
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、Studio 5000 Logix Designer® FBDと専門用語の理解を提供するスキル構築プログラミングコースです。このコースでは、FBDを使用してLogix5000™コントローラを効率的にプログラミングするために必要なリソースとハンズオン実習も提供します。

Logix Designerソフトウェアを使用し、指定された機能仕様の要件を満たすためのソフトウェアタスクを実行する機会があります。FBDの使用に加えて、個々のファンクションブロック命令のパラメータ変更を実行し、FBDプログラムとルーチンの作成・開発も行います。また、PIDEやアドオン命令を含む様々なファンクションブロック命令の経験も積むことができます。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • FBDを作成する
  • 論理ファンクションブロック命令をプログラムする
  • タイマおよびカウンタファンクションブロック命令をプログラムする
  • アナログファンクションブロック命令をプログラムする
  • デバイスドライバファンクションブロック命令をプログラムする
  • ファンクションブロック命令でタイミングモードを選択する
  • トータライザファンクションブロック命令をプログラムする
  • RMPS(ランプ/ソーク)ファンクションブロック命令をプログラムし、監視する
  • ファンクションブロック命令を使用してプログラムフローを制御する
  • FBDを使用してPIDループをプログラムする
  • ActiveXを使用してPIDループを調整する
  • FBDでアドオン命令を開発する

受講対象者

Logix DesignerソフトウェアでFBDを使用してLogix 5000コントローラーの開発、デバッギング、プログラミングを担当する方は、このコースを受講してください。また、FactoryTalk® View MEソフトウェアなどのオペレータインターフェイスでActiveXコントロールを使用する方も、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行する能力
  • 基本的なループ制御を含む、基本的な測定および制御理論の理解
  • Studio 5000 Logix Designer レベル3: Project Developmentコース(CCP143)の修了または同等の経験 

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアルには、トピックの概要と演習が含まれており、プレゼンテーションの追跡、メモの記録、演習の実施に使用されます
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000手順ガイドは、すべてのLogix 5000コントローラーに共通する基本的なソフトウェアタスクを完了するために必要な手順を提供します

ハンズオン実習

実際のプログラミング経験を積むため、バルク原料を混合して製品を製造する架空のバッチプロセスミキサの機能仕様が提供されます。あなたはこのバッチミキサのプログラマとなり、このコースのすべてのハンズオン実習の基礎となる機能仕様に従う必要があります。

すべての演習を完了すると、架空のバッチプロセスミキサ用のLogix 5000プロジェクトを開発したことになります。プロジェクトを開発する際、ControlLogix – No Motion(10スロットシャーシ)ワークステーション(ABT-TDCLX3-C)を使用してプロジェクトを実行する機会が提供されます。このプログラミングおよびプロセスベースのアプリケーション経験は、あなた自身の職務責任に応用することができます。

次のレベルの学習

このコースで扱うFBDのスキルを習得すると、Studio 5000 Logix Designer レベル4: Kinetix 6000 (SERCOS) Programmingコース(CCN145)などの他のLogix 5000プログラミングコースを受講することで、Logix 5000プログラミング知識を拡張することができます。

コース概要

1日目

  • FBDの作成
  • 論理ファンクションブロック命令のプログラミング
  • タイマおよびカウンタファンクションブロック命令のプログラミング
  • アナログファンクションブロック命令のプログラミング
  • デバイスドライバファンクションブロック命令のプログラミング
  • ファンクションブロック命令でのタイミングモードの選択

2日目

  • トータライザファンクションブロック命令のプログラミング
  • RMPS(ランプ/ソーク)ファンクションブロック命令のプログラミングと監視
  • ファンクションブロック命令を使用したプログラムフローの制御
  • FBDを使用したPIDループのプログラミング
  • ActiveXコントロールを使用したPIDループの調整
  • FBDでのアドオン命令の開発
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース