Loading

Accelerated Logix 5000プログラマー認定レベル1

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP250
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

この集中コースは、Logix5000™の概念、用語、ハードウェア、およびStudio 5000 Logix Designer®プログラミング環境を迅速に学習し、適用できる個人を対象としています。これらの初期概念から、プロデューサ/コンシューマ技術とメッセージを使用して入出力デバイスをマルチキャストし、コントローラー間でデータを共有し、リモートI/Oを制御することまで、迅速に進歩していきます。

このコースは、コース料金に含まれているAccelerated Logix5000 Programmer Certificate Course レベル1認定試験の準備を行います。

このコースを修了すると、Logix 5000アプリケーションの仕様が与えられた場合、仕様要件を満たすプロジェクトを開発できるようになります。このコースでは、Logix 5000制御エンジンまたはオペレーティングシステムを使用する以下のハードウェアに共通するタスクを扱います:

  • ControlLogix®コントローラー
  • CompactLogixコントローラー

これらのタスクには、新しいプロジェクトの作成、アプリケーションのプログラミング、およびアプリケーションへの高度な機能(データ配列、アドオン命令、プロデュース/コンシュームデータ、メッセージなど)の追加が含まれます。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトを作成する
  • アプリケーションをプログラミングする
  • アプリケーションに高度な機能を追加する(データ配列、アドオン命令、プロデュース/コンシュームデータおよびメッセージ)

受講対象者

理想的なコース受講者は以下の方々です:

  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションを使用してLogix 5000コントローラーのプログラミングを担当する方
  • あらゆるアプリケーション向けのラダーロジックの作成方法を学ぶ必要がある方

カリキュラム注記:このコースは、新しい教材と実習に加えて、CCP146、CCP151、CCP143の各コースのレッスンを5日間の集中形式で含んでいます。このコースに加えて上記3つのコースすべてを受講する必要はありません。 

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 過去2年以内にRockwell AutomationのLogix 5000コースを少なくとも1つ修了していること。
  • Logix 5000 Certificate for Programmersの取得を目指していること。 

受講者教材

受講者の学習体験を向上・促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • 実習書では学習活動とハンズオン実習を提供します。即座にフィードバックを得られるよう、各演習の後に解答が含まれています。
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000手順ガイドでは、すべてのLogix 5000コントローラーに共通する基本的なソフトウェアタスクを完了するために必要な手順を提供します。この作業補助具の手順に従うことで、学習した内容を即座に自分の業務に適用できます。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、ControlLogix with 5069 Compact I/O ワークステーション(ABT-TDCLX4)を使用した様々なハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

認定評価

認定評価へのアクセスは、クラス終了から90日間有効で、メールで提供されます。 

コース予定

1日目

  • 制御システムの理解
  • ControlLogixシステムコンポーネントの配置
  • 産業用ネットワークの識別と接続
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトの作成
  • ダウンロード、アップロード、オンライン接続

2日目

  •  Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでのモジュールの設定
  • タグの作成とデータの監視
  • 基本的なラダーロジックの作成
  • ビット単位命令のプログラミング
  • ラダー図のテスト

3日目

  • タイマー命令およびカウンター命令のプログラミング
  • 比較命令、演算命令、移動命令のプログラミング
  • 統合実習:Studio 5000 Logix Designerソフトウェアでの基本アプリケーションのプログラミング
  • ユーザー定義データタイプの作成

4日目

  • 配列の作成と使用
  • アドオン命令の作成
  •  ファイル内の検索とファイル管理
  • Logix 5000コントローラーでデータの生成および消費の設定

5日目

  • Logix 5000メッセージの設定
  • コントローラーステータス値の取得と設定
  • Studio 5000 Logix Designerツールの活用
  • Logix 5000システムの故障の識別と修正
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Accelerated Logix 5000プログラマー認定レベル1