Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル2:基本ラダーロジックプログラミング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP151
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、Logix5000™コントローラー用の基本的なラダーロジック命令をプログラミングできるようになります。本コースは、この目標を達成するために必要なリソースとハンズオン実習を提供するスキル構築コースです。Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアを使用して、指定された機能仕様の要件を満たすための基本的なソフトウェアタスクを実行する機会があります。さらに、事前定義された手順で機器を動作させるシーケンサを設定し、生産手順と機器制御を分離します。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ラダーダイアグラムを開始し、テストする
  • タイマおよびカウンタ命令をプログラミングする
  • 比較、移動、および数学命令をプログラミングする
  • 式を文書化し、検索し、処理する
  • 機器制御から手順をプログラミングし、分離する
  • 配列をコピーし、埋める

受講対象者

コントローラーでの実務経験がほとんどない、またはまったくないプログラマーで、Logix Designerソフトウェアを使用してLogix5000コントローラーのプログラミングを担当し、あらゆるアプリケーション向けのラダーロジックの作成方法を学ぶ必要がある方が、このコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、Studio 5000 Logix Designer レベル1: ControlLogix System Fundamentalsコース(CCP146)の修了、または同等の経験が必要です。

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックでは、学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix5000手順ガイドでは、すべてのLogix5000ハードウェアプラットフォームに共通する基本的なソフトウェアタスクを完了するために必要な手順を提供します

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン演習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。このコースでは、Studio 5000 Logix EmulateソフトウェアとFactoryTalk View SEソフトウェアの組み合わせを使用したシミュレータワークステーションを利用してI/Oシミュレータを提供し、またはFactoryTalk LinxまたはRSLinx Classicソフトウェアを使用して通信機能を提供します。

次のレベルの学習

このコースで扱われるトピックとスキルを理解したら、以下のコースの1つまたは複数を受講することをお勧めします:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル3: Project Developmentコース(CCP143)
  • DeviceNet and RSNetWorx Configuration and Troubleshootingコース(CCP164)
  • ControlNet and RSNetWorx Configuration and Troubleshootingコース(CCP173)

コース内容

1日目

  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでのラダーダイアグラムの開始
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでのラダーダイアグラムのテスト
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでのタイマ命令のプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの比較命令のプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでのムーブ命令のプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの数学命令のプログラミング

2日目

  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでのカウンタ命令のプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの式の処理
  • Logix Designerソフトウェアを使用したラダーロジックの文書化と検索
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの手順のプログラミング
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの機器制御からの手順の分離
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでの配列のコピーと充填
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース