Loading

Accelerated Logix5000 メンテナンス技術者認定 レベル1

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP300
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

この集中コースは、Logix5000™の概念、専門用語、ハードウェアのトラブルシューティングスキル、およびStudio 5000 Logix Designer®プロジェクトでのラダーロジックの解釈を迅速に学習し適用できる個人を対象としています。このコースは、コース料金に含まれているLogix5000メンテナ認定コースレベル1認定試験の準備を行います。以下の方法でこれらのスキルを開発し、ハンズオン実習する機会があります:

  • 以下で使用される基本概念と専門用語の学習:
    • Logix5000システムハードウェア
    • Studio 5000 Logix Designerアプリケーション
    • RSLinx® Classicソフトウェア
  • 問題の診断とトラブルシューティングの戦略の実践:
    • コントローラ、I/O、またはその他のハードウェアの構成問題
    • 電気ノイズ
    • 故障または誤動作するフィールドデバイス
    • EtherNet/IP™ネットワーク問題

このコース修了時には、以前に通常動作していたLogix5000システムをトラブルシューティングし、通常動作を復旧できるようになります。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • 制御システムの理解
  • Logix 5000システムコンポーネントの特定
  • コンピュータの通信ネットワークへの接続
  • RSLinx Classicソフトウェアとロータリースイッチを使用したEtherNet/IP™ネットワークのIPアドレス割り当て
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションの操作
  • ダウンロード、アップロード、およびオンライン接続
  • I/Oタグとデバイスの特定
  • タグ値の解釈、モニタ、および編集
  • Logix 5000システムの問題の分離
  • 電気系、デジタルI/Oモジュール、アナログI/Oモジュール、Logix 5000システムEtherNet/IP™ネットワーク、および分散I/Oモジュールの問題のトラブルシューティング
  • シンプルなラダーロジック構造の解釈
  • ラダーロジックの文書化と検索

受講対象者

このコースは、Logix5000システムの保守およびトラブルシューティングを行う必要があり、Logix5000システムでの現在の実務経験を持つ個人を対象としています。

カリキュラム注記:このコースには、CCP153、CCP299、およびCCCL21の各コースの多くのレッスンが、5日間の集中形式で含まれています。3つのコースすべてを受講しないでください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 配線図を読む経験
  • 過去2年以内にRockwell AutomationのLogix5000コースを少なくとも1つ修了していること
  • Logix5000保守担当者認定の取得を目指していること

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアル – このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブック – 学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix5000手順ガイド – すべてのLogix5000コントローラに共通する基本的なソフトウェアタスクを完了するために必要な手順を提供します。このジョブエイドの手順に従うことで、学習した内容を自分の業務にすぐに適用できます。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、ControlLogix with 5069 Compact I/O ワークステーション(ABT-TDCLX4)を使用した様々なハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

認定評価

認定評価へのアクセスは、クラス終了から90日間有効で、メールで提供されます。

コース予定

1日目

  • 制御システムの理解・Logix 5000システムコンポーネントの特定
  • コンピュータのネットワークへの接続
  • RSLinx Classicソフトウェアとロータリースイッチを使用したEtherNet/IP™ネットワークのIPアドレス割り当て
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションのナビゲーション

2日目

  • ダウンロード、アップロード、オンライン接続
  • I/Oタグとデバイスの特定
  • タグ値の解釈、モニタ、編集
  • Logix 5000システムの問題の分離
  • 電気的問題のトラブルシューティング
  • デジタルI/Oモジュール問題のトラブルシューティング

3日目

  • アナログI/Oモジュール問題のトラブルシューティング
  • Logix 5000システムEtherNet/IP™ネットワーク問題のトラブルシューティング
  • 分散I/Oモジュール問題のトラブルシューティング
  • 統合ハンズオン実習 – Logix 5000ハードウェアとEtherNet/IP™ネットワーク問題のトラブルシューティング
  • シンプルなラダーロジック構造の解釈
  • ラダーロジックの文書化と検索

4日目

  • I/Oの強制とビットの切り替え
  • オンラインでのラダーロジック編集
  • タイマーおよびカウンター命令の解釈
  • 演算、比較、移動命令の解釈
  • コピーおよびファイル充填命令の解釈

5日目

  • プログラム制御命令の解釈
  • トレンドチャートを使用したシステムの分析およびトラブルシューティング
  • Logix 5000コントローラー問題のトラブルシューティング
  • Logix 5000ファームウェアの更新
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトファイルの管理
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Accelerated Logix5000 メンテナ技術者認定 レベル1