Loading

セーフティモーションコントロール
Allen-Bradley

当社の安全モーションコントロール製品は、性能とエネルギー効率を向上させながら、システムの安全性を最大化するよう設計されています。
Loading
  1. 概要
Open All Close All
概要
Allen Bradley
白い背景の上に並んで配置されたArmorKinetix分散型サーボドライブとArmorKinetix分散型サーボおよびモーターの45°サイドビュー。

ArmorKinetix分散型サーボドライブ

当社のArmorKinetix®分散型サーボドライブは、Kinetix®5700サーボドライブの高性能をコンパクトなOn-Machine™フォームファクタで提供し、生産機械をこれまで以上に効率的で柔軟性が高く、費用対効果の高いものにします。統合ドライブモーターソリューションおよびニアモータードライブとして利用可能なこの技術により、機械設計において革新的なアプローチが可能となり、必要な部品数や終端数を削減し、マシンの設置面積要件を小さくできます。

製品詳細

Main Image

Kinetix 5700 サーボドライブ

当社のBulletin 2198 Kinetix® 5700 サーボドライブは、EtherNet/IPネットワーク上の統合モーションの価値を大型カスタム機械メーカアプリケーションまで拡張するのに役立ちます。Kinetix 5700 サーボドライブは、試運転時間の短縮とマシンの性能向上に貢献します。機械をより迅速に稼働させるために必要なシンプルさ、パワー、省スペース性を提供します。

製品詳細

Allen-Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 サーボドライブは、CompactLogix 5370コントローラに接続して動作し、EtherNet/IPネットワーク上の統合モーションをサポートします。

Kinetix 5500 サーボドライブ

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 サーボドライブは、CompactLogix 5370 コントローラに接続して動作し、EtherNet/IP™ネットワーク上の統合モーションをサポートします。革新的でコンパクトな設計により、Kinetix 5500 サーボドライブはマシンの設置面積を最小化し、システム配線を簡素化します。さらに、デュアルポートイーサネットにより、ラインおよびデバイス・レベル・リング(DLR)の両方のトポロジーに対応します。

製品詳細

Main Image

Kinetix 5300 サーボドライブ

小型から中型の機械に適した当社のBulletin 2198 Kinetix® 5300サーボドライブは、EtherNet/IPネットワーク上のAllen-Bradley統合モーションに期待される設計の柔軟性を、お客様の基本的な機械メーカのニーズをカバーする合理化されたソリューションで提供します。       

製品詳細

Main Image

Kinetix 5100 サーボドライブ

当社のBulletin 2198 Kinetix® 5100 サーボドライブは、単一製品でサーボソリューションのスケーラブルなオプションを提供します。このドライブは、スタンドアロン、Micro 800、またはLogix制御アプリケーションをサポートするため、15kWまでの拡張電力範囲ソリューションを提供します。Kinetix 5100サーボドライブには、標準入出力、さまざまな制御モード、さらにSafe Torque Off機能と、多様なネットワークトポロジー用のデュアルポートEtherNet/IPネットワークが搭載されています。

製品詳細

Allen-Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IPサーボドライブは、高性能統合モーションとオープンなEtherNet/IPネットワークを組み合わせています。

Kinetix 6500 サーボドライブ

当社のBulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ サーボドライブは、高性能統合モーションとオープンなEtherNet/IPネットワークを組み合わせています。このサーボドライブは、EtherNet/IPネットワークを使用して高性能サーボドライブおよびACドライブ、I/O、スマートアクチュエータ、その他のEtherNet/IPネットワーク接続デバイスを統合するソリューションの一部となります。このサーボドライブは、オペレータの安全向上とマシンの効率向上に役立つ安全機能を提供します。そのモジュール式の構造は、将来のマシン強化に対応できる適応性のあるプラットフォームを提供します。

製品詳細

Allen-Bradley絶対エンコーダ(EtherNet/IPネットワーク対応)

EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ

当社のEtherNet/IPアブソリュートエンコーダは、組み込みイーサネットスイッチとデュアルポートを備えて設計されており、リニアネットワークおよびデバイス・レベル・リングトポロジーをサポートします。EtherNet/IPネットワークを通じて補助フィードバックを直接提供することで、これらのエンコーダはポイント・ツー・ポイント配線の必要性を排除します。これらのエンコーダは、過酷な産業環境での高性能と信頼性を実現するよう設計されています。当社のエンコーダ製品には、EtherNet/IP上の統合モーションを使用する機械アプリケーション向けに、エンコーダをフィードバック専用軸として取り込むモデルが含まれています。また、速度、方向、または位置モニタ安全機能を必要とする安全アプリケーション向けに設計されたモデルも提供しています。

製品詳細
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全モーションコントロール