Loading

セーフティドライブ
Allen-Bradley

安全オプションは、マシンのダウンタイムを削減し、生産性を向上させるのに役立ちます。人員と機器の両方を保護するために、安全機能を備えたさまざまなPowerFlex®ドライブをご利用いただけます。
Loading
  1. 概要
Open All Close All
概要
Allen Bradley
Allen-Bradley 20G PowerFlex TSファミリー

PowerFlex 755TS 低電圧可変周波数ドライブ

予測分析により、PowerFlex® 755TS低電圧可変周波数ドライブ(VFD)は生産性と稼働時間の向上に役立ちます。さらに、エネルギーおよびメンテナンスコストを削減します。

製品詳細

Main Image

PowerFlex 525 ACドライブ

PowerFlex® 525 ACドライブは、迅速で簡単な取付けと構成をサポートする革新的なモジュール式の設計を特徴としています。この次世代のコンパクトドライブは、組み込み(型)のEtherNet/IP™接続、USBプログラミング、標準の安全機能を提供します。PowerFlex 525ドライブは、0.4~22kW(0.5~30馬力)の定格電力と100~600Vのグローバル電圧クラスを備え、さまざまなモータ制御および柔軟な取付けオプションを提供します。PowerFlex 525 ACドライブは70°C(158°F)までの高温で動作し、 コンベヤ、ファン、ポンプ、ミキサーなどの用途に最適です。

製品詳細

Main Image

PowerFlex 527 ACドライブ

当社のPowerFlex® 527 ACドライブは、当社のLogixプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)と排他的に動作するよう設計されています。これにより、ドライブはコントローラの機能を活用し、Studio 5000 Logix Designerを使用してマシンの開発と使いやすい運用を支援できます。この合理化されたアプローチは、PowerFlex 527 ACドライブとKinetix®サーボドライブで共有されるモーション命令を使用し、両タイプのドライブの構成、プログラミング、制御において同じユーザエクスペリエンスを提供します。

製品詳細

Allen-Bradley PowerFlex 755T XTフレーム 10フロントプラスファミリー.jpg

PowerFlex 755T 低電圧可変周波数ドライブ

当社のPowerFlex® 755T低電圧可変周波数ドライブは、エネルギーコストの削減、アプリケーションの柔軟性の向上、生産性の増大に役立つ高調波軽減、回生、およびコモンバスソリューションを提供するよう設計されています。

製品詳細

Main Image

PowerFlex 753 ACドライブ

PowerFlex® 753 ACドライブは 安全機能を必要とする汎用アプリケーションにおいて、費用対効果が高く使いやすいドライブです。標準で組み込みI/Oを搭載しており、エンジニアリングコストの削減、市場への機械投入の迅速化、より生産性の高い機械に対するエンドユーザの需要への対応を求める機械メーカーやシステムインテグレーターに最適です。限られたスペースしか利用できない低電力アプリケーション向けには、サイズ最適化されたドライブをお選びください。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、EtherNet/IP™ネットワークを活用するための柔軟で費用対効果の高い方法を提供します。

製品詳細

Main Image

PowerFlex 755 ACドライブ

PowerFlex® 755 ACドライブは、使いやすい、アプリケーションの柔軟性、高性能を提供します。 複数の制御およびハードウェアオプション、さらにオプションの組み込み(型)の安全機能を含んでいます。これらのドライブは、ポンプ、ファン、コンベヤを含む幅広いモータ制御アプリケーションに適しています。EtherNet/IP™上のIntegrated Motionにより、これらのドライブをKinetix®ドライブと同じネットワーク上に配置できます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、リング、リニア、スターのトポロジー、およびフォルトトレランス接続性と高いドライブ稼働時間のためのデバイス・レベル・リング(DLR)機能をサポートします。

製品詳細

Main Image

ArcShield技術を搭載したPowerFlex® 7000ドライブシステム

ArcShield™技術を搭載した当社のPowerFlex® 7000高圧ドライブシステムは、完全な回生機能を備えた初の耐アーク性高圧ドライブです。この耐アーク性システムは、最も包括的なグローバル耐アーク性規格を満たすことが認証されています。このシステムは最大50kAのアークフォルト定格を提供し、Type 2Bアクセス性保護規格を満たしています。

製品詳細

安全モーションコントロール

セーフティモーションコントロール

当社のセーフティサーボドライブ製品は、ダウンタイムの最小化、エネルギーと生産廃棄物の削減を支援し、マシンの運転効率の向上に貢献するよう設計されています。Kinetix® 300、6000、6200、6500、7000はすべて組み込みのセーフティ機能を備えています。Safe Torque-Off機能により、マシン全体の電源を切ることなく、ドライブ出力を無効にしてモータトルクを除去できます。Safe Speed Monitoring機能により、アプリケーションの速度を低減・監視することで、オペレーターがマシンを完全に停止させることなく、ある種の作業を安全に実行できるよう支援します。

製品詳細
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left セーフティドライブ