Loading
Armor PowerFlex 350 新製品導入ヒーロー画像
新製品

Armor PowerFlex 350ドライブ
Allen-Bradley

当社のArmor PowerFlex 350 On-Machine™ドライブは、過酷な環境向けに設計された、モータ近接設置の統合型事前設計済みソリューションを提供します。
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
最も要求の厳しいアプリケーションに対応するドライブをお探しですか?当社のArmor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ドライブは、まさにそのニーズにお応えする新世代のOn-Machine™モータ制御ソリューションです。統合ギガビットデュアルポートEtherNet/IP™、多様なモータ制御オプション、柔軟な取付けオプション、ハードウェアおよびネットワーク安全機能を提供します。LogixおよびStudio 5000®設計ソフトウェアと統合されており、卓越した性能と使いやすさを実現します。

これらのドライブは、設置時間と取付け費用の削減が最も重要な過酷な環境向けに設計された、統合型でモータ近接設置可能な事前設計ソリューションを提供します。Armor PowerFlex 350ドライブは、取付け費用、設置時間、および予定外のダウンタイムを削減する革新的な設計を組み合わせています。 複数のコンポーネントを1つの統合モータ制御ソリューションに置き換えます。

Frame A 1~3馬力、0.75~2.2kW

Frame B 5~10馬力、3.7~7.5kW

Allen-Bradleyロゴ

新世代の On-Machine™ドライブを 発見してください

Armor PowerFlex 350モータ制御ソリューションにより、On-Machine™モータ制御を次のレベルに引き上げました。スマート、安全、セキュア、そしてシンプル – Armor PowerFlex 350ドライブは、お客様のアプリケーションニーズを満たすために設計されたスケーラブルなソリューションです。

当社のOn-Machine™ソリューションは、機械装置メーカ(OEM)およびエンドユーザにとってキャビネットベースソリューションで見られる課題を軽減する分散型機器設計アプローチです。


最も要求の厳しいアプリケーション向けOn-Machine™モータ制御ソリューション
コンベアベルト上の箱、消費者向けパッケージ商品、CPG、MES、製造実行システム
パンフレット
最も要求の厳しいアプリケーション向けOn-Machine™モータ制御ソリューション

Armor™ PowerFlex® ドライブ-スマート、安全、セキュア、シンプルに設計

今すぐダウンロード

機械装置メーカ(OEM)であろうとエンドユーザであろうと、 あなたの時間は貴重です

運用を迅速に立ち上げることが重要であれば、Armor PowerFlex 350ドライブがお役に立ちます。Armor PowerFlexドライブと当社のLogix制御プラットフォームは、1つのユーザフレンドリなソフトウェア環境を共有しています。共有プラットフォームを持つことで、統合システムの設計、統合、保守をより簡単かつ迅速に行うことができます。

ROIを計算する

ROIを計算したいと思ったことはありませんか?当社のROI計算機をクリックして確認してください!


On-Machine™ソリューションは、機械装置メーカ(OEM)でもエンドユーザでも、あなたに適している可能性があります。Armor PowerFlex 350ドライブを使用することで、以下が可能になります:

  • エンジニアリング時間を短縮し、統合を大幅に迅速化できます
  • 柔軟な取付け方向とクイックディスコネクトケーブルにより設置時間を短縮できます
  • シンプルでよりモジュール式のマシン設計アプローチを使用することで 総コストを削減できます
  • 環境に堅牢な設計により故障リスクを軽減できます
なぜ機械装置メーカ(OEM)は当社のOn-Machine™ソリューションを選ぶべきなのでしょうか?
自動化倉庫。コンベアベルトで移動するスペアパーツの入った箱
インフォグラフィック
なぜ機械装置メーカ(OEM)は当社のOn-Machine™ソリューションを選ぶべきなのでしょうか?

Armor™ PowerFlex® 350ドライブのOn-Machine™ソリューションを選択し、エンタープライズで利用可能なリアルタイムのデータによって機械稼働率の最大化を支援します。 

今すぐダウンロード
エンドユーザが当社のOn-Machine™ソリューションを選ぶべき理由は何ですか?
アジア人エンジニアがスマートファクトリー4.0即時出力インターネットデジタルテクノロジーを活用し、デジタルプロセスによる将来の産業生産管理、スマートテクノロジアプリシステムによる工場制御の背景
インフォグラフィック
エンドユーザが当社のOn-Machine™ソリューションを選ぶべき理由は何ですか?

Armor™ PowerFlex® 350ドライブ On-Machine™ ソリューションは、制御とハードウェアをキャビネットの外に移動させることで、床面積を節約し、展開時間を最小限に抑えます。

今すぐダウンロード

耐久性と安全性を 設計に組み込み(型)の

汚れた環境では機器を清潔に保つことが必須です。Armor PowerFlex 350ドライブは水洗いに耐えるよう設計されているため、最も過酷なアプリケーションに適しています。当社のスマートテクノロジ、安全、セキュア、そしてシンプルな機能はそれだけではありません。Armor PowerFlex 350ドライブに統合されたネットワーク安全機能は、機械設計を簡素化し、コンポーネントの冗長性を最小限に抑えるのに役立ちます。

Armor™ PowerFlex® 350ドライブ インタラクティブデモ
産業用搬送ライン。ライン上に赤いボトルが現れます。腐食性流体がArmor PowerFlex製品に滴下し、耐久性を示しています。
Armor™ PowerFlex® 350ドライブ インタラクティブデモ

Armor™ PowerFlex® 350ドライブがゼロキャビネット設計の実現にどのように貢献するかについて詳しく学ぶ。

詳細はこちら

スマートモータ制御の決定

安全コスト削減円グラフ、青色の網掛けは8時の位置を示す

安全コスト削減

ネットワーク化された機械安全により、共通のソフトウェアとハードウェア体験を活用して、コスト効果の高い機械安全の実装が可能になります。

より迅速な試運転 チャートの青色の網掛け部分は5時を示す

より迅速な試運転

Premier Integrationは、設計、セットアップ、運用、保守において一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。企業全体でデータにアクセスできるようになります。

ダウンタイムコスト削減チャート 青色の網掛け部分は10時の位置を示す

ダウンタイムコスト削減

予知保全のためのリアルタイムのデバイスデータを取得し、より高次の分析モデルで利用可能にします。

安全コスト削減チャート 青色の網掛けは8時の位置を示す

速度、設計、設置、統合

ローカルディスコネクトやダイナミックブレーキなどの機能を統合し、一体化されたソリューション。

安全コスト削減円グラフ、青色の網掛けは8時の位置を示す

平均修理時間の短縮

カスタムパネルを排除することで、オンプレミスでの設置および設計変更を迅速化。

安全コスト削減チャート 青色の網掛けは8時の位置を示す

エラーの削減

すべてのフィールド接続用クイックディスコネクトケーブルにより、配線ミスによるテスト失敗を最小限に抑えます。

特長とメリット

  • 3相非同期モータと永久磁石モータをサポート
  • 衛生的設計のIP66、Type 4/12エンクロージャを装備
  • 幅広いモータ電力範囲と幅広い環境範囲を提供
  • 組み込み(型)のデバイス・レベル・リング機能を使用した、復元力がありフォルトトレランスのあるデュアルポートギガビットEtherNet/IP™ネットワークを使用
  • 2つのフレームで利用可能:3馬力と10馬力
  • 柔軟な取付け設置を提供
  • 統合されたウィザードとワークフローにより、簡単に取付け、セットアップ、試運転が可能
  • 予知保全機能付きの包括的なローカルおよびネットワークステータスと診断を使用
  • クイックディスコネクト接続を装備

Armor PowerFlex 350 Safetyドライブ

  • STO、安全停止1、 安全制限速度、SLP、SDI、SBCなどの高度な安全機能をサポート
  • ハードワイヤードおよび統合(CIP)安全を1つの製品で提供
  • ユーザ安全I/Oを装備
オンデマンドウェビナー:On-Machine™ソリューションの理解

この基礎に立ち返るウェビナーでは、講演者がOn-Machine™ソリューションの分散設計とコンポーネントについて詳しく説明し、Rockwell Automationが提供するOn-Machine™製品をハイライトします。

詳細はこちら

産業

世界中のどこでも、お客様固有の産業用オートメーションの課題に対応する専門知識とソリューションを提供いたします。

マテリアルハンドリングの機械装置メーカ(OEM)向けのソリューション
マテリアルハンドリングの機械装置メーカ(OEM)向けのソリューション
マテリアルハンドリングの機械装置メーカ(OEM)向けのソリューション
よりスマートで俊敏な自動マテリアル・ハンドリング・システムの迅速な提供と、ダイナミックな市場における顧客のニーズへの対応。 
詳細はこちら
食品&飲料向けオートメーションソリューション
食品&飲料向けオートメーションソリューション
食品&飲料向けオートメーションソリューション
ロックウェル・オートメーションのスマートオートメーション、リアルタイムデータ、コネクテッドマシン、最新化ソリューションで、飲食料品製造を強化しましょう。
詳細はこちら
自動車およびタイヤ
自動車およびタイヤ
自動車およびタイヤ
ロックウェル・オートメーションは、工場運営の効率化に役立つ堅牢な自動車製造ソリューションを提供し、自動車&タイヤ業界とともに進化し続けます。
詳細はこちら
機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション
機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション
機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション
ロックウェル・オートメーションは、スマートマシンソリューションで機械装置メーカ(OEM)を支援し、効率、柔軟性、およびデータ駆動型のイノベーションの向上を実現します。
詳細はこちら

On-Machine™制御ソリューションを拡張

ArmorKinetix分散型サーボドライブ
ArmorKinetix分散型サーボドライブ
ArmorKinetix分散型サーボドライブ
より簡素化され、エネルギー効率の高い機械を実現し、ArmorKinetix分散型サーボドライブで分散型モーションコントロールの力を解き放ちましょう。
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
I/O-Linkテクノロジ搭載のArmorBlock 5000 I/Oブロックは、過酷な環境でのOn-Machine使用に設計された統合型のスケーラブルなソリューションを提供します。
ControlLogix 5570コントローラ
ControlLogix 5570コントローラ
ControlLogix 5570コントローラ
当社のControlLogix® 5570コントローラは、プロセス、統合モーション、ディスクリート、稼働時間の高いアプリケーションに適した標準、安全、極端温度、On-Machine™モデルでご利用いただけます。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Armor PowerFlex 350、ArmorStart、ArmorConnect製品用On-Machine™メディア選択ガイド 280PWR-SG001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 ACドライブ仕様 35-TD001_-EN-P
PowerFlex ACドライブ性能仕様 Ecodesign規則(EU) 2019/1781準拠 PFLEX-TD003_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
Armor PowerFlex 350交換ドア取付け 35-IN001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 交換用パワーセクションカバー取付け 35-IN002_-EN-P
Armor PowerFlex 350 ロジックおよびスプラッシュガード取付け 35-IN003_-EN-P
Armor PowerFlex 350交換用取付け脚の取付け 35-IN004_-EN-P
Armor PowerFlex 350 交換用グランドプレート取付け 35-IN005_-EN-P
Armor PowerFlex 350 軽負荷用ダイナミックブレーキ抵抗器取付け 35-IN006_-EN-P
Armor PowerFlex 350 標準定格ダイナミックブレーキ抵抗器の取付け 35-IN007_-EN-P
Armor PowerFlex 350ファン交換キット取付け 35-IN008_-EN-P
Armor PowerFlex 350 フェライトコア交換キット取付け 35-IN009_-EN-P
User Manuals 文書
Armor PowerFlex 350 ACドライブユーザマニュアル 35-UM001_-EN-P
Program Guides 文書
Rockwell Automation製品を使用したCIP Securityアプリケーション技術 SECURE-AT001_-EN-P
Armor PowerFlex 350安全機能アプリケーション技術による安全制限速度とガードドア解錠 SAFETY-AT201_-EN-P
Product Profiles 文書
機械装置メーカ(OEM) On-Machine™ インフォグラフィック 280-SP003_-EN-P
エンドユーザ On-Machine™ インフォグラフィック 280-SP004_-EN-P
Miscellaneous 文書
Armor PowerFlex 350 モータ制御ソリューション ブローシャ 35-BR001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 ACドライブ製品情報 35-PC001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • EtherNet/IP™
  • 機能安全
  • グループモータ設置
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • 有害物使用制限: EU RoHS、BSMI RoHS、China RoHS
  • セキュリティ IEC 62443-4-2
  • SEMI  F47
  • UKCAマーク

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor™ PowerFlex® 350ドライブ