Loading
FLEXLINEモータ・コントロール・センタ
新製品

FLEXLINE 3500 モータ・コントロール・センタ | IEC 61439-2
Allen-Bradley

FLEXLINE™ 3500低電圧モータ・コントロール・センタ(MCC)は、生産性の向上、プラント安全性の改善、ダウンタイムの低減、エネルギーの節約などに役立ちます。
  1. 概要
  2. ドキュメント
  3. 認証
Open All Close All
概要
  • FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタ
  • flexline-3500-rok-前面向き-2つの前面ケーブルアクセス-3列ドア開放
  • flexline-3500-rok-前面向き-2つの背面ケーブルアクセス-3列
  • FLEXLINE rok 左角度ユニット テスト位置
  • 黒いハンドルと前面に電子モニタが付いたグレーの引き出しには、Allen-Bradley可変周波数ドライブが収納されています
FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタ
flexline-3500-rok-前面向き-2つの前面ケーブルアクセス-3列ドア開放
flexline-3500-rok-前面向き-2つの背面ケーブルアクセス-3列
FLEXLINE rok 左角度ユニット テスト位置
黒いハンドルと前面に電子モニタが付いたグレーの引き出しには、Allen-Bradley可変周波数ドライブが収納されています
Chevron LeftChevron Left
FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタ
Chevron LeftChevron Left
flexline-3500-rok-前面向き-2つの前面ケーブルアクセス-3列ドア開放
flexline-3500-rok-前面向き-2つの背面ケーブルアクセス-3列
FLEXLINE rok 左角度ユニット テスト位置
黒いハンドルと前面に電子モニタが付いたグレーの引き出しには、Allen-Bradley可変周波数ドライブが収納されています
Allen-Bradleyロゴ

比類なき柔軟性とより良い可視性で生産を強化しましょう。 FLEXLINE™ 3500低電圧モータ・コントロール・センタ(MCC)は、生産性の向上、プラント安全性の改善、ダウンタイムの低減、エネルギーの節約などを実現します。

この低電圧MCCソリューションは、モータ制御、配電、電気スイッチギアを一元化されたパッケージに統合します。グローバル市場向けに構築されたこのスマート制御ソリューションは、IEC 61439-1および2に適合しています。

柔軟な設計 + スマートテクノロジ

概要

グローバル市場向けモータ・コントロール・センタ

当社の幅広い製品ポートフォリオとグローバルソリューションにより、生産データの活用、システム接続、生産性向上を実現できます。

お客様のニーズに合わせて構築されたFLEXLINEモータ・コントロール・センタは、CUBICの柔軟でモジュール式の筐体システムとAllen‑Bradley®コンポーネントを組み合わせ、現在そして将来にわたってお客様のアプリケーションとプラントフロアに適合するスマートテクノロジによる制御を実現します。FLEXLINE 3500低電圧モータ・コントロール・センタは、以下の効果をもたらします:

  • 生産効率の向上
  • ダウンタイムの低減
  • リアルタイムのデータの取得
  • メンテナンスコストと時間の削減
  • エネルギーの節約
  • 作業環境の安全の向上
  • IEC 61439-1&2の規格への適合
FLEXLINE 3500 モータ・コントロール・センタ
FLEXLINEモータ・コントロール・センタ
システムデザイナ
FLEXLINE 3500 モータ・コントロール・センタ

今すぐ探索

ビデオ
FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタで生産をパワーアップ

グローバル市場向けの最新のAllen-Bradleyモータ・コントロール・センタ、配電および電気スイッチギアをご紹介します。モジュール式の低電圧モータ・コントロール・センタ設計は、現在のプラントフロアやアプリケーションに適合し、将来のニーズにも対応できるよう拡張可能です。IEC 61439-1および2に準拠しています。


スマートモータ・コントロール・センタ技術

プラントを戦略的優位性に変えましょう。スマートモータ制御からリアルタイムのデータにアクセスして、より迅速で情報に基づいた意思決定を行うことができます。

FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタ内のデバイス は、EtherNet/IPを介してシームレスに接続されています。組み込みネットワークは:

  • 統合を強化
  • 制御システムへのセットアップ時間を短縮
  • モータ制御のモニタ、診断、トラブルシューティングを可能に
  • 企業全体と通信するネットワークを使用

さらに、統合されたネットワークインフラストラクチャとスマートテクノロジデバイスにより、どこからでもモータ・コントロール・センタのデータにアクセスできます。リアルタイムのデータを手元に置くことで、ダウンタイムの低減と予期しないメンテナンスコストの削減に役立ちます。

グローバル市場向け柔軟な低電圧モータ・コントロール・センタ
ガスプラントの屋外ショット
パンフレット
グローバル市場向け柔軟な低電圧モータ・コントロール・センタ

FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタは、生産性、リアルタイムのデータ、安全性の向上、稼働時間などの向上を実現します。 

詳細はこちら
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
能力
能力
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
当社の産業用制御システムは、プロセス制御とパワー制御を統合しています。設計時間、資本、運用コストを削減します。1つのHMIでリアルタイムの生産データを取得できます。
詳細はこちら

堅牢な仕様があなたの低電圧MCCアプリケーションのニーズに適合

  • メインバス:485~6000A
  • 垂直バス:770~2000A
  • 固定式および引出し式ユニット
  • 引出し式ユニットの電流容量は最大630A
  • 制御電源:24VDC、110~240VAC
  • 周波数: 50/60Hz
  • 短時間定格 (lcw): 最大100kA
  • 動作電圧 最大690V
  • IEC 61439-1 & 2準拠
  • 筐体保護等級 最大IP54
Rockwell Automation工場(オハイオ州ツインズバーグ)| 2017年8月

モータ・コントロール・センタ、電気スイッチギアおよび配電設備の安全性

電気の危険から従業員とプラントを保護します。 安全のためのIEC 61439-1および2規格を満たすだけでなく、すべてのFLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタは、電気的暴露を低減するための第一レベルの保護を備えて設計されています。

ネットワーク化されたモータ・コントロール・センタにより、制御室の安全な場所からモニタおよびトラブルシューティングすることができます。エンジニアが機器に近づく必要がある場合、当社の電気スイッチギアは設計と材料のグローバルな安全規格に基づいて構築されています。

  • EC指令、認証および規格への適合
  • 100%リモートモニタおよびトラブルシューティングを提供
  • スマート制御システムと配電を、人員から離れた集中化されたパッケージに統合
  • スマートモータ制御装置により、メンテナンス頻度と電気的暴露を低減

Allen-Bradleyスマートコンポーネントの特長

当社のスマートテクノロジは、生産性、性能、品質、作業環境の安全の向上をサポートします。

FLEXLINE低電圧MCCに搭載されているAllen-Bradley®コンポーネントは、航空宇宙や自動車から水および廃水まで、世界中の大規模な製造・処理プラントで使用されています。FLEXLINE MCCには以下が含まれます:

  • 直入・可逆オンラインスタータ:E300™電子式過負荷リレー、100-Cまたは100-Eコンタクタ、140MTモータ保護回路遮断器または140MGモータ回路保護装置
  • フィーダユニット:140UT保護回路遮断器、140Gモールドケース遮断器
  • 可変周波数ドライブ:熱と塵を制御する特許取得済みファン/フィルタアセンブリを備えたPowerFlex® 520または750シリーズ可変周波数ドライブ
  • 電源装置、電力モニタ、Stratix®ネットワークスイッチ
グレーの金属製引き出しで、黒いハンドルと前面に電子モジュール、内部にE300電気モータスタータを搭載

エネルギーを節約。 FLEXLINE 3500低電圧モータ・コントロール・センタのスマートコンポーネントは、エネルギー効率を向上させ、運用全体の消費電力を削減します。当社の可変周波数ドライブ(VFD)は、モータ速度、方向、トルクを精密に制御し、エネルギーの無駄を削減し、カーボンフットプリントを低減します。

空中からの眺め 森林の樹木を上から見た空撮、熱帯雨林の生態系と健康的な環境のコンセプト、そして上空から見た緑の樹木による森林景観の背景テクスチャ、テキストコピー用スペース。

サステナビリティとゼロエミッション目標

お客様がよりレジリエントで、アジャイルかつサステナブルになるための成果を創出します:

  • スマートテクノロジが生産性、パフォーマンス、品質の向上を支援
  • Allen-Bradley可変周波数ドライブがモータ速度を最適化し、エネルギーを節約
  • リアルタイムのデータと予知保全ツールが予定外のダウンタイムとコストの低減を支援
  • モジュール式のFLEXLINE MCC設計がライフサイクルを延長し、交換の必要性を低減

Rockwell Automationは、お客様のサステナビリティへの取り組みを共有します

新しい低電圧IEC FLEXLINE™ 3500モータ・コントロール・センタでモータ制御に革命を起こしましょう
FLEXLINE 3500
イベント(ウェビナー)
新しい低電圧IEC FLEXLINE™ 3500モータ・コントロール・センタでモータ制御に革命を起こしましょう

FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタをご紹介します。この新しいソリューションは、モータ制御、配電、電気スイッチギアを一元化されたパッケージに統合します。グローバル市場向けに構築されたこのスマートテクノロジは、生産性、作業環境の安全、稼働時間、エネルギー効率の向上に貢献し、IEC 61439-1&2に適合しています。

詳細はこちら

ツール&リソース

  • ビデオ
    スマートモータ制御ソリューション

    プラントを戦略的優位性に変えましょう。FLEXLINEモータ・コントロール・センタは、既存の運用から生産性を向上させ、エネルギーを節約し、安全性を改善するのに役立ちます。さらに、リアルタイムのデータにアクセスして、より良い生産および保守の決定を行うことができます。詳細をご覧ください。

  • ビデオ
    スマートモータ・コントロール・センタがエネルギーの節約に貢献

    当社の高効率可変周波数ドライブ、予知保全、スケーラブルな設計、エネルギー使用可視化ツールが、サステナビリティおよびゼロエミッション目標の達成にどのように貢献するかをご覧ください。FLEXLINEモータ・コントロール・センタは、お客様のニーズに合わせて設計されています。

  • ビデオ
    MCC引出し設計で設備と作業環境の安全を向上

    工具を使わずにFLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタのマルチドロワーユニットを引き出す方法をご覧いただき、作業環境の安全のためのロックアウト/タグアウトユニットのテストがいかに簡単かをご確認ください。追加の安全機能には、オプションのアークフラッシュ封じ込め技術および100%リモートMCCモニタとトラブルシューティングが含まれます。

  • この<strong>オンラインツール</strong>でFLEXLINE 3500 MCCを迅速かつ簡単に構成
    RA Advisor ロゴ 4色 2023
    ツール
    このオンラインツールでFLEXLINE 3500 MCCを迅速かつ簡単に構成

    プロジェクトの構成仕様と初期価格を数分で受け取れます。

  • 3つのスマートファクトリのトレンドが大きな利益を生む
    3つのスマートファクトリのトレンドが大きな利益を生む
    ブログ
    ブログ
    3つのスマートファクトリのトレンドが大きな利益を生む
    ネットワーク化されたモータ・コントロール・センタのテクノロジは、ROI、生産性、コスト削減、安全を加速します。
    今すぐ読む
  • パワーおよびプロセス制御を1つのプラットフォームに統合する5つの理由
    パワーおよびプロセス制御を1つのプラットフォームに統合する5つの理由
    ブログ
    ブログ
    パワーおよびプロセス制御を1つのプラットフォームに統合する5つの理由
    統合された産業用制御システムにより、すべてが簡素化されます。プロセスおよびパワー制御プラットフォームを統合することで、実用的なリアルタイムのデータを提供し、ROIが高まります。
    今すぐ読む
  • グリーンフィールドまたは工場拡張プロジェクトを計画していますか?
    エンジニアとプロジェクトマネージャが設計図を見ている
    電子書籍
    グリーンフィールドまたは工場拡張プロジェクトを計画していますか?

    プロセス、パワー、モータ制御を単一のプラットフォームに統合することで、市場投入までのスピード、稼働時間、エネルギー消費の削減、投資利益率の向上を加速することができます。

    詳細はこちら
  • IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
    IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
    IntelliCENTER モータ・コントロール・センタソフトウェア
    産業用モータ・コントロール・センタソフトウェアにより、リアルタイムの診断でMCCバケット内部を確認できます。稼働時間、生産性、安全性を向上させます。
    詳細はこちら
次のステップに進む準備はできていますか?

お問い合わせフォームにご記入いただければ、当社のスペシャリストがご連絡いたします。

スペシャリストに相談する

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
FLEXLINE 3500 低電圧モータ制御センターおよびスイッチギアアセンブリ選定ガイド FLXLN-SG001_-EN-P
User Manuals 文書
FLEXLINE 3500 低電圧モータ制御センターおよびスイッチギアアセンブリ ユーザーズマニュアル FLXLN-UM001_-EN-P
Product Profiles 文書
バーチャル工場受入試験フライヤー(MCCおよびMVドライブ) MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous 文書
FLEXLINE低電圧IECモータ・コントロール・センタブローシャー FLXLN-BR001_-EN-P
認証
認証
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク
  • UKCAマーク
  • DEKRA
  • 耐震
  • RETIE

規格適合

  • 2011/65/EUおよび拡張2015/863/EU有害物使用制限
  • 2014/30/EU電磁適合性指令
  • 2014/35/EU低電圧指令
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • EN 61439-1 & 2:2011
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 60204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-3-3:2019; ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モータコントローラ、コンタクタ、ソフトスタート、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left FLEXLINE 3500 モータ・コントロール・センタ | IEC 61439-2