Loading
ブログ

3つのスマートファクトリのトレンドが大きな利益を生む

ネットワーク化されたモータ・コントロール・センタのテクノロジは、ROI、生産性、コスト削減、安全を加速します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Digital future manufacture concept, Industrial Engineer working with automation robot arms machine  on real time monitoring system software.

ロックウェル・オートメーションは、世界中の製造業がスマートマニュファクチャリングおよび生産工場に数十億ドルを投資しているのを見てきました。業界の専門家は、投資収益率の向上により、スマートファクトリの需要は2032年までに2倍の3,220億ドルになると予測しています。

スマートファクトリの中心となるのはモータ・コントロール・センタ(MCC)です。これらの産業制御装置には、ネットワーク化されたモータ制御技術、配電、および電気開閉装置が搭載されており、重要な工場設備を管理し、設備からのデータを常時供給します。

ロックウェル・オートメーションは、北米におけるスマート・モータ・コントロール・センタのマーケットシェアのリーダであり、NEMA規格に準拠しています。また、ヨーロッパ、アジア、中東、南米のお客様向けに、IEC規格に準拠したFLEXLINE™ 3500低圧MCCを発表しました。

FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタは、ネットワーク化されたデバイスを使用して、プロセスや人々をリアルタイムの生産データでつなぎます。その結果、企業は生産性の向上、エネルギーの節約、ダウンタイムの削減、安全の向上を実現することができます。そして、FLEXLINE LV MCCは、これら3つの製造トレンドのそれぞれに価値をもたらします。

1. スマートファクトリとスマートな施設の創造

製造および商業分野は、コネクテッドテクノロジを使用することで、かつてない成長の機会に直面しています。スマートMCCは、EtherNet/IPを使用して、プロセス・オートメーション・ソフトウェア、スマートモータ制御装置、リアルタイムデータなどのテクノロジを統合し、運用効率と生産性を向上させます。さらに、接続されたMCCテクノロジは、年中無休24時間体制でリモートモニタすることができます。また、ネットワーク化されたシステムは、ダウンタイムの削減、製品品質の向上、および生産能力の向上に役立ちます。

2. 人工知能(AI)と予知保全の統合

人工知能(AI)と高度な分析ツールが製造業を変革しています。スマート・モータ・コントロール・センタ内のソフトウェアとテクノロジにより、お客様は膨大な量のリアルタイムデータを収集・分析し、生産を改善することができます。

適応制御技術は、稼働状況に応じて変化し、生産量を維持するように調整します。予知保全は、部品が壊れる前に交換時期をエンジニアに知らせます。人工知能は、ドライブ、ポンプ、トランスなどの重要な生産資産をモニタします。これらの予測技術により、メンテナンスコストを最大40%削減し、ダウンタイムを70%削減することができます。

3. 安全とサステナビリティ(持続可能性)の向上

安全の向上は、今日のモータ・コントロール・センタ設計の基本です。FLEXLINE 3500 MCCは、IEC 61439 1&2規格を満たし、耐アーク性テクノロジを搭載しています。また、リモートオペレータによるモータ制御装置のモニタおよび診断が可能です。

さらに、スマートなモータ制御装置は、企業のサステナビリティの目標達成にも役立ちます。可変周波数ドライブは、エネルギー使用量を最大50%削減できます。

ロックウェル・オートメーションのグローバル・プロダクト・マネージャのディエゴ・ウィルチェスは、次のように述べています。「私たちは毎年、何千もの製造業者を対象に調査を実施していますが、そのほぼ75%がスマート・マニュファクチャリング・ソリューションが自社の成功に不可欠であると認識しています。当社のコネクテッドFLEXLINE 3500 MCCテクノロジはリアルタイムの運転データを提供するため、製造メーカは問題が発生する前にそれを把握し、解決することができます。」

「製造業や加工業では、生産は1分1秒を争います。当社の統合ネットワークインフラとスマートデバイスを使えば、エンジニアはどこからでもモータ・コントロール・センタのデータにアクセスできます。リアルタイムのデータが手元にあることで、従業員は生産に関する賢明な決定を下すことができます。このような意思決定により、数百万ドルのコスト削減と生産性向上が実現できます」と、彼は続けます。

FLEXLINE 3500モータ・コントロール・センタの仕様と製品情報については、rok.auto/flexlineをご覧ください。

LV MCCのスペシャリストにご相談ください。お問い合わせフォームにご記入してお送りください。

FLEXLINE Low Voltage Motor Control Center Three Columns Front Cable Access Doors Open

FLEXLINEモータ・コントロール・センタがコネクテッドモータ制御技術を提供

公開 2025年1月7日

トピック: Optimize Production スマートマニュファクチャリング モータ制御 FactoryTalk Analytics GuardianAI

Diego Wilches
Diego Wilches
Global Product Manager, IEC LVMCC
Diegoのチームは、ヨーロッパ、アジア、中東、南米を含むIEC市場向けに、グローバル低電圧モータ・コントロール・センタソリューションを提供しています。彼は17年以上の製品開発および業界経験を持ち、Connected Enterprise®ソリューションを顧客に提供しています。
連絡先:
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録
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
  5. Chevron LeftChevron Left 3つのスマートファクトリのトレンドが大きな利益を生む