Loading

ArmorBlock 5000 I/Oブロック
Allen-Bradley

I/O-Linkテクノロジ搭載のArmorBlock 5000 I/Oブロックは、過酷な環境でのOn-Machine使用に設計された統合型のスケーラブルなソリューションを提供します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

稼働の中断とコストを最小限に抑えながら、難しいアプリケーションのニーズにも対応できる柔軟性が手に入るとしたらどうでしょうか。IO-Linkテクノロジ搭載のArmorBlock 5000® I/Oブロックなら実現可能です。

過酷な環境でOn-Machine™を使用するために設計されたArmorBlock 5000 I/Oソリューションは、拡張性に優れているため、設置にかかる合計時間とコスト、予期せぬダウンタイムを削減することができます。産業的に強化されたブロックは最高IP69Kの定格、3種類のPWR、柔軟な取付けオプション、そして、クラスAとクラスBのIO-Linkポートを備えています。さらに、分散型I/OブロックはStudio 5000®設計ソフトウェアと統合されており、優れたパフォーマンスと製造の手軽さを実現します 

最新ニュース

これまで以上に強力、効率的かつ柔軟性の高いArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックが実現

赤色の上向き曲線矢印

柔軟性の向上

幅広いIO-Linkデバイスとの互換性を実現する汎用IO-Linkプロファイルで、機械の機能をカスタマイズおよび拡張できます。  

プロセスの簡略化

プロセスデータ専用モードを使用して、コントローラとIO-Linkの統合をさらに合理化します。 

エンジニアリング時間の短縮

EDSファイルのインポート/エクスポート機能とIODDファイルの自動ダウンロードにより、より迅速かつ効率的なプロジェクト配備を実現します。 

効率的なメンテナンス

既存のデバイスおよびソフトウェア構成を中断することなく、IO-Linkマスターブロックを別のPWRの種類に変更します。 


より簡単に。より早く。さらに直感的に。  

IO-Linkテクノロジ搭載の新しいArmorBlock 5000 I/Oブロックの詳細をお確かめください。スマートマシン開発を簡素化し、稼働の生産性を最適化するために設計されたOn-Machine分散型I/Oソリューションです。

柔軟な構成が可能なI/Oブロックは、エンジニアリング時間とコストを最小限に抑えつつ、高度かつ多様なアプリケーション要件を満たすことのできる優れた柔軟性を備えています。     

Chevron DownChevron Down
ArmorBlock 5000 On-Machine I/O

IO-Linkテクノロジを搭載したArmorBlock 5000 I/ Oにより、過酷な環境でもエンジニアリングを簡素化し、運用の俊敏性を高める方法をご紹介します。


Loading

On-Machine分散型I/Oソリューションは、機械メーカにどのようなメリットをもたらすのでしょうか? 

モジュール式のArmorBlock 5000 I/Oには、次のようなメリットがあります。

  • IO-Link機能によって、装置の統合とシステムの俊敏性が強化される 
  • 簡単な分散型モニタと制御でダウンタイムを最小限に抑える
  • 診断データを使って、簡単にメンテナンスおよびトラブルシューティングができる
  • 柔軟な取付けオプションと省配線によって、設置時間を短縮できる
  • 直感的かつ使い慣れたLogix環境で、設定と試運転にかかる時間を短縮できる
Loading
Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
さらに詳しく
拡張性の高い統合On-Machineソリューションの構築方法の詳細情報を見る

さらに詳しく

拡張性の高い統合On-Machineソリューションの構築方法の詳細情報を見る
Continue Reading Chevron DownChevron Down
PDF
ArmorBlock 5000 I/Oブロックの電子ブック
ArmorBlock 5000 I/Oブロックの電子ブック
スマートな統合産業運用により、製造需要の変化に対応します。ArmorBlock 5000 I/Oを使用して拡張性の高い分散型のオートメーションシステムを実現する方法をご覧ください。
PDF
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
IO-Linkテクノロジを搭載したArmorBlock 5000 I/ Oを生産性の最適化、稼働時間の最大化、コスト削減目標の達成に役立てる方法をご紹介します。
ビデオ
ArmorBlock 5000 IO-LinkマスターブロックにIO-Linkデバイスを追加するためのチュートリアル
ArmorBlock 5000 IO-LinkマスターブロックにIO-Linkデバイスを追加するためのチュートリアル
Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアを使用して、I/Oデバイス説明(IODD)ファイルを取得して登録し、IO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに追加する方法をご覧ください。
ビデオ
ADCモードでIO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成するためのチュートリアル
ADCモードでIO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成するためのチュートリアル
自動デバイス構成(ADC)モード、デバイスタグ、またはオフラインモードで使用する場合のIO-Linkデバイス構成のワークフローをご覧ください。
ビデオ
バックアップおよび復元モードで、IO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成するためのチュートリアル
バックアップおよび復元モードで、IO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成するためのチュートリアル
データストレージ(DS)モードまたはバックアップおよび復元モードを使用する場合に、IO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成する方法をご覧ください。
ビデオ
ArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロックのカスタムIPアドレスを構成
ArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロックのカスタムIPアドレスを構成
モジュールウェブサーバを使用してArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロックのカスタムIPアドレスを構成する方法をご覧ください。
オンデマンドウェビナー:On-Machineソリューションを理解する

分散型設計の設計、アーキテクチャ、および利点をご覧ください。On-Machineソリューションがアプリケーションの成功をどのように実現できるかをご覧ください。

今すぐ見る

On-Machine制御の総合的なソリューションで運用を合理化

Loading
Loading
Loading
Loading

コネクテッドエンタープライズのためのスマートマシンを有効にする

高性能のArmorBlock 5000 I/Oブロックを使えば稼働時間と作業効率が促進するため、機械の動作効率を高めることができます。 

  • シームレスなIO-Linkデバイスの統合と交換で、エンジニアリングを簡素化 
  • 情報に基づいた意思決定のために、洞察的なデータをリアルタイムに提供
  • IP66、67、69Kの定格で、高速モーション・コントロール・アプリケーションに対応
  • On-Machineの使用に最適化することで、配線とキャビネットのスペース削減を実現
  • よりセキュアなネットワーク環境での簡単なモジュール構成によって、リスクを最小化  
デジタル工場生産技術のためのスマートな自動ロボットアームに取り組む黄色いヘルメットを被ったエンジニアの写真。 インダストリ4.0 (第4次産業革命)のオートメーション製造工程と、コントロール操作のための即時出力ソフトウェアを示している。

On-Machine™ソリューションのインタラクティブなデモ
産業コンベアライン。ラインの上に赤いボトル。腐食性の液体が Armor PowerFlex製品に落ちており、耐久性を実証している
On-Machine™ソリューションのインタラクティブなデモ

ArmorBlock 5000 I/Oによるゼロキャビネット設計の詳細は、こちらをご覧ください。

こちらをご覧ください

耐久性を重視した設計

機械や機器は常に清潔にしておく必要があります。ArmorBlock 5000 I/Oブロックは水による洗浄にも耐えられる設計のため、厳しい条件のアプリケーションにも最適です。それだけでなく、ArmorBlock 5000 I/OにはIO-Link技術が搭載されているので、メンテナンスやトラブルシューティングを最適化し、生産性と柔軟性を向上させるのに役立ちます 


特長および利点

  • 4ピンミニ、5ピンミニ、LコードのPWRの種類によって、地域と業界の広範囲なニーズに対応 
  • ブロックおよび/またはチャネルレベルの診断のためのLEDが最適な場所に配置されているため、視認性が上がり、マシンのダウンタイムが低減 
  • On-Machineの使用向けに最高IP69Kの定格を提供 
  • 直感的なLogix環境で設定と試運転が簡単
  • ControlLogix® 5580、CompactLogix™ 5380、CompactLogix 5480コントローラ向けに高度に統合されたOn-Machine分散型I/Oソリューションを提供 
  • Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアVer. 35以降に対応 
  • プラグ&プレイにより、設置と交換を効率的に実行
  • 柔軟な取付け設置
  • セキュアなウェブサーバを介してブラウザからモジュール構成が可能

ArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロック

  • EDSファイルのインポート/エクスポート機能とIO-Linkデバイス登録ツールを使用したIODDファイルの自動ダウンロードを使用することで、エンジニアリング効率を向上 
  • 汎用IO-Linkプロファイルサポートを使用して、より多様なIO-Linkデバイスと連携できるため、柔軟性が向上
  • プロセスデータ専用モードのサポートによって、IO-Link統合エクスペリエンスを簡素化
  • 同じデバイスおよびソフトウェア構成を維持しながら、IO-Linkマスターブロックを異なるPWRの種類に変更できる変更タイプ機能を提供
  • 一般的なタグ構造と構成ワークフローで構成が簡単 
  • 最大8つのIO-Linkチャネル、12個のデジタル入力、16個の出力により、設置面積を削減
  • ポート当たり1つのIO-Linkチャネルを持つ、IO-LinkクラスAとIO-LinkクラスBのポートを4つずつ提供
  • 絶縁高電流出力チャネルで最大2 AのクラスB出力装置を駆動
  • IO-Linkプロトコル1.1.3をサポート

ArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロック

  • 8つの高速および8つの標準構成可能なデジタルチャネル、ポート当たり最大0.5 Aのセンサ電源、および最大2 Aの出力電流により、多様なアプリケーション要件を満たす柔軟性を提供
  • 入力タイムスタンプ、シーケンス・オブ・イベント(SOE)、およびスケジュール出力機能により、機械の精度と正確さを向上 
  • モジュールIPアドレスのプライベートサブネットをカスタマイズする機能により、ネットワークセキュリティを強化 
認証
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク取得
  • CMIM
  • cULusリスト
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM
  • UKCAマーク取得済

業種

当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorBlock 5000 I/Oブロック Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose