Loading

ベクトル制御

ベクトル制御の可変速モータは、特に、ゼロ速度への定トルク機能を備えたインバータやベクトル・デューティ・アプリケーション向けに構築されています。複数のエンクロージャ定格および¼から1,000HPまでの処理能力を利用できます。これらのモータは、可変周波数ドライブとの組合せでのみ利用できます。

Main Image

Bulletin CM201密閉型モータは、ベクトル環境用低出力ACモータで、出力は1/4~30HPです。

ベクトル環境用密閉型低出力ACモータ
Main Image

Bulletin CM227インバータブレーキモータは、ベクトルクラスのNEMAフレームACモータ(ブレーキ付き)で、出力は1~20HPです。

NEMAフレームインバータACモータ(ブレーキ付き)
Main Image

Bulletin CM222インバータ環境用モータは、ベクトルクラスのNEMAフレームACモータで、出力は1~500HPです。

NEMAフレームインバータ環境用ACモータ
Main Image

Bulletin CM221完全密閉型モータは、ベクトルクラスの小型ACモータで、出力は1/4~30HPです。

完全密閉型インバータ環境用ACモータ
Main Image

Bulletin CM203ベクトル環境用モータは、ベクトルクラスの薄板スチール製またはアルミニウム製フレームのACモータで、出力は5~1,000HPです。

ベクトル環境用ACモータ
Main Image

Bulletin CM202ベクトル環境用モータは、ベクトルクラスのNEMAフレーム密閉型ACモータで、出力は1~500HPです。

ベクトル環境用密閉型ACモータ