Loading

汎用

汎用モータは、TENV、TEFC、ODP、DPGなどの幅広いエンクロージャで使用でき、出力範囲が小数から400 Hpまでにわたっています。これらのモータは、それほど苛酷でない環境のほとんどのアプリケーションに対して可変周波数ドライブと組み合わせるか、直入れで使用できます。

Main Image

Bulletin CM103完全密閉型モータは、NEMA Premium高効率ACモータで、出力は1/4~400 Hpです。

完全密閉型ACモータ
Main Image

Bulletin CM220完全密閉型モータは、低価格な小型フレームのインバータACモータで、出力は1/8~10 Hpです。

低価格完全密閉型ACモータ
Main Image

Bulletin CM107開放型エンクロージャモータは、NEMA Premium高効率ACモータで、出力は1~300 Hpです。

開放型ACモータ