Loading

再生可能エネルギー

サステナビリティな未来に向けた世界的需要に応えるための再生可能エネルギーソリューションの拡大
オレンジ色の高視認性ベストを着た作業員が太陽光パネルの列の前を歩いている
再生可能エネルギー
  • 太陽
  • 風
  • バイオマス

エネルギー転換を加速する

効率的でサステナビリティに優れた再生可能エネルギー生産の推進

再生可能エネルギー部門は、世界的なエネルギー転換の最前線に立っています。政府の好意的な政策、金融障壁の減少、カーボンニュートラルへのコミットメントの増加により、業界に戦略的機会が生まれています。しかし、エネルギー製造業者も圧力から免れることはできません。業界の爆発的な成長は、特殊部品や熟練労働者などの必須リソースをめぐる競争の激化を意味しています。

世界的な需要に対応するため、再生可能エネルギー製造業者は、リスクと環境への影響を削減しながら、信頼性、可視性、効率性、拡張能力を向上させるために生産プロセスを最新化する必要があります。画期的な技術により、企業は市場投入までのスピードを加速し、需要に応える能力を向上させ、データに基づく洞察で作業者を支援し、技術エコシステム全体を統合し、ESG目標を達成することが可能になります。 

風力や太陽光などの再生可能エネルギーのみに注力している場合でも、石炭、石油・天然ガスなどの従来のエネルギー源 も扱っている場合でも、Rockwellは、エネルギー転換を加速するために必要なソリューションおよびサービス、専門知識、世界規模のサポートを提供します。

サステナビリティの拡大
サステナビリティの拡大
ブログ
ブログ
サステナビリティの拡大
拡大する再生可能エネルギー需要に対応し、信頼性とサステナビリティを確保しながら、大規模に供給する方法をご覧ください。
今すぐ読む

再生可能エネルギーを大規模に提供

スマートで接続されたオペレーション技術により効率性と価値を解放

上矢印

市場投入スピードを加速する

生産を最適化し、需要に応えるために生産能力を向上させる

矢印ギア

従業員の力を引き出す

従業員の効率性と意思決定を向上させる 

インターフェース アイコン

業務をデジタル化

テクノロジーエコシステムを統合し、業務を合理化してデータの整合性を強化 

風力タービンアイコン

ESG目標の達成

環境への影響を削減し、企業のサステナビリティへの取り組みを支援 

すべて堅牢なサイバーセキュリティポートフォリオによって支えられています

実証済みのソリューションおよびサービスで、最重要課題と機会に対処する  

デジタルツイン

実際の運用を複製し、プロセス性能を継続的に改善するシミュレーションおよびエミュレーション技術により、市場投入までのスピードを加速し、リスクとダウンタイムを削減します。

動的デジタルツインソフトウェア

データの文脈化、可視化、および最適化

AI/MLを活用してデータを集約、分析、モデル化し、実用的な洞察を得ることで、プロセスを継続的に改善・最適化

インダストリアルアナリティクス

ネットワーク設計とサイバーセキュリティ

攻撃連続体全体でユーザーを保護することを目的とした包括的なセキュリティソリューションにより、データの整合性を強化し、プロセスを合理化します

サイバーセキュリティ製品とサービス

コネクテッドワーカー

データ駆動型インテリジェンスを活用して、より迅速なトラブルシューティングを促進し、コンプライアンスを維持し、作業者のスキルを向上させることで、労働力が安全かつ効率的に作業できるよう支援します。

デジタルワークフォース生産性

インテリジェント電力制御

統合されたデータ駆動型アプローチによる電力性能で、デジタル製造を実現し、生産を最適化します。

インテリジェントパッケージ電力システム

統合アーキテクチャ

コンポーネントを統合して運用を接続し、生産のあらゆる段階で情報がシームレスに流れるようにすることでリスクを軽減します。

統合アーキテクチャシステム

なぜRockwellオートメーションソリューションを選ぶのか?

私たちは再生可能エネルギー分野におけるデジタルトランスフォーメーション、オートメーション、制御のグローバルリーダーです。

ロックアイコン ホワイト

120年以上にわたる信頼できる業界の専門知識と、確立された事前検証済みソリューション

グローブアイコン ホワイト

世界的に確立され、175か国以上で事業を展開 

接続されたグループアイコン白

戦略的パートナーの広範なネットワーク

白いターゲットアイコン

世界中の主要な再生可能エネルギーメーカーから信頼されている、尊敬される業界のソートリーダー

再生可能エネルギーソリューションの実際の動作を確認する

私たちは、包括的な製品およびソリューションおよびサービスの提供を通じて、お客様の市場投入スピードを加速すること、労働力を強化すること、業務をデジタル化すること、ESG目標の達成を支援する豊富な経験を有しています

ケーススタディを見る

有機廃棄物からクリーンエネルギーを生成
有機廃棄物からクリーンエネルギーを生成
ケーススタディ
ケーススタディ
有機廃棄物からクリーンエネルギーを生成
エネルギーコストが上昇し続ける中、ある大手穀物メーカでは、嫌気性消化法を用いて有機廃棄物からエネルギーを生成しています。これにより、エネルギーコストを削減すると同時に、環境への影響も軽減しています。
今すぐ読む
エタノール製造メーカのクローズドループ乾燥プロセス
エタノール製造メーカのクローズドループ乾燥プロセス
ケーススタディ
ケーススタディ
エタノール製造メーカのクローズドループ乾燥プロセス
ある製造メーカがクローズドループ乾燥プロセスを最適化し、生産量を12%増加させ、エネルギー使用量を9.9%削減した方法をご覧ください。
今すぐ読む
ニュースカイ・エナジー社がバイオガスのゲームを変える
ニュースカイ・エナジー社がバイオガスのゲームを変える
ケーススタディ
ケーススタディ
ニュースカイ・エナジー社がバイオガスのゲームを変える
硫化水素除去システムSulfurSolveは、従来の化学薬品システムと比較して、化学薬品と廃棄物処理費用を最大90%削減します。
今すぐ読む
Rockwell Automationのコンサルタントと相談する準備はできていますか?

私たちは、お客様の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界の専門知識を提供します。

お問い合わせ

他の人も閲覧しました

Loading
Loading
Loading
Loading

あなたのアクティビティに基づいて

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 再生可能エネルギー