Connectionビュー
Connectionでは、コントローラとデバイス間の動作を定義します。
重要:
PointMax安全I/Oモジュールの場合は、SafetyビューでRPIを設定します。
- EtherNet/IPネットワークでユニキャストコネクションを使用するか、マルチキャストコネクションを使用するかを選択する。 詳細は、ユニキャストまたはマルチキャストコネクションを参照してください。
- コネクションフォルトの理由を表示する。ヒント:コネクションフォルトが発生した場合、Module Faultエリアには、エラーコードと、モジュールのトラブルシューティングに役立つ説明が表示されます。 詳細は、モジュールのトラブルシューティングを参照してください。
- モジュールを禁止する詳細は、モジュール禁止機能を参照してください。
- コントローラがランモードのときのコネクションエラーに対するフォルト応答を構成する。
- 自動診断を有効または無効にする。注意:自動診断を有効にしない場合、デバイスは診断をFactoryTalk Alarms and Eventsに発行しません。
Connectionビューの例

Connection over EtherNet/IP
PointMax I/O安全モジュールは、Connection over EtherNet/IPパラメータをサポートしています。
- 安全入力データでは、UnicastまたはMulticastを選択できます。
- 安全出力データの場合は、コネクションがUnicastに設定され、N/Aと表示されます。このパラメータは変更できません。
ご質問やご意見